有效提高电池的生产效率
查看有效测量如何帮助企业高效提取并浓缩生产电池的重要矿物原料
概述
高精度测量技术服务提取和处理生产电池的矿物原料
如果您正在开展全新能源转型项目,需要提取电池制造所需的重要矿物原料,请选择可信的高质量测量技术,避免成本增加和风险增大。智能传感器输出关键过程信息,帮助用户优化过程,提高产量,提升效率,同时还能保证员工安全,确保工厂可用。
同其他采矿工艺相比,电池生产所需的矿物原料的提取和提纯工艺更为复杂,主要原因是新浓缩技术兴起,所使用的化学试剂的腐蚀性更强,过程温度更高,过程压力更大。选择测量可靠、使用灵活,智能安全的测量技术至关重要,确保生产过程的可持续性,面向未来。
固体处置
选用我们的解决方案,保证产量的同时,适合苛刻固体散料应用。
卤水测量
高效输送卤水,满足电池矿物原料加工厂的各类复杂加工要求。
优化提升产量
选用更智能、更精准的测量技术,增加电池矿物原料工厂的浸出量。
固体处置
选用我们的解决方案,保证产量的同时,适合苛刻固体散料应用。
电池矿物原料的处理工艺非常复杂,第一步从处理矿石开始。这一阶段的目标是避免发生异常事故(比如堵塞),向加工厂稳定均匀送料。我们的测量仪表采用Heartbeat Technology心跳技术,有效提高了测量点的可用性,完全满足上述要求。
- FMR67B雷达料位计适合严苛工况下的固体物位测量,操作便捷
- FQR57微波料位栅自带堵塞和流量检测功能,保证碎矿石输送系统具有高可用性
- FTI77电容料位开关在严苛工况下平稳工作,为操作人员安全保驾护航
- Picomag电磁流量计使用便捷,性价比高,操作简单,能够在粉尘环境中测量
F
L
E
X
FLEX产品选型 |
仪表技术性能 |
选型便捷程度 |
|
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
|
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
|
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
|
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
卤水测量
高效卤水提锂
将矿区的卤水输送至选矿厂,相比普通矿场,需要铺设更多管道,布局更多测量点。您需要测量可靠、操作便捷、坚固耐用的现场仪表,能够在卤水开采区域的严苛工况下平稳运行。
- Promag P 10电磁流量计操作便捷,可选强耐腐蚀性内衬,胜任卤水的流量测量
- Promass A科里奥利质量流量计操作简单,性价比高,精准计量化学药剂的投加剂量
- TM131通用型温度计测量稳定,是高性价比的温度测量方案,提供多种接液部件材质,耐腐蚀性能优秀,适合严苛工况应用
- CLS50D电感式电导率传感器采用Memosens数字技术,抗腐蚀性能优秀
过程控制
精准控制煅烧、硫化等高温工艺过程
高温提纯过程伴随有复杂化学反应,或者在电池矿物原料的提纯过程中发生转化反应。您需要测量可靠且使用寿命长的传感器。
- TAF12高温型温度计坚固耐用,陶瓷接液部件满足高温过程的测量要求
- Promass E科里奥利质量流量计测量精度高,一体式仪表可以直接测量液体的质量流量
- Promag 55S电磁流量计的耐腐蚀性能优秀,信号处理功能强大,是高含固量、强磨损性困难液体测量的理想选择
- PMC71B压力变送器带陶瓷膜片传感器,采用Heartbeat Technology心跳技术,基于实际状况安排维护工作
优化提升产量
增加电池矿物原料工厂的浸出量
对于关键参数测量,即使是微小精度提升也有助于提高产量,优化运营。
- FMG50是Endress+Hauser首款两线制探测器,具有高长期稳定性,采用Heartbeat Technology心跳技术,耐受高温工况
- Prowirl F 200涡街流量计高长期稳定性高,帮助用户轻松完成能源管理,配备自校验功能
- The PMP50压力变送器性价比高,使用简单,特别适合安装在OEM设备上使用
- CPS47E pH电极采用Memosens数字技术,非玻璃材质的探头杆坚固耐用,保证pH测量点具有长使用寿命
准备启动电池生产项目?
联系我们,与本地专家共同应对挑战
借助测量技术竭力提升盈利能力
电池生产的过程效率至关重要,直接关乎电池材料的可持续和安全提纯,生产出的电池产品能够满足人们日益增长的需求。
提升电池回收处理的可持续性
选用合适的测量仪表,在确保高可用性的同时保障员工和工厂安全,力争实现电池回收的可持续发展。获取详细信息
值得信赖的电池生产解决方案
查看我们的专业电池生产解决方案,确保不同生产阶段始终具有可持续性和安全性。同我们合作,携手共创绿色未来。
我们非常重视您的隐私权
我们将Cookie用于提高网页浏览体验、收集统计数据来优化网站功能,以及投放定制化广告或内容。
选择“全部接受”,即表示您同意我们使用Cookie。
更多细节请查阅我们的 Cookie政策 。