产品规格参数
过程温度
-50 °C...+150 °C (-58 °F...+302 °F)
过程压力(绝压)/最大过压限定值
Vacuum...100 bar Vacuum...1450 psi
最小介质密度
0.5 g/cm³ (0.4 g/cm³ optional)
应用领域
Liquiphant FTL51专为工业过程领域研发设计,可直接满足SIL2和SIL3应用要求。直观的设置向导帮助用户定期执行SIL或WHG自检测试,自动生成校验文档。 Liquiphant测量可靠,不受介质属性变化、扰动、气泡、泡沫、振动或黏附的影响。易于使用,配备数字连接功能,可随时提供实时数据。
限位开关带延长管,适用各类液体的限位检测。
过程连接:螺纹、法兰和卫生型连接(Tri-Clamp卡箍)
温度范围:-50...+150°C (-58...+302°F)
压力范围:-1...+100bar (-14.5...+1450psi)
传感器材质:316L、合金
通过国际防爆认证、WHG溢出保护认证、SIL认证、船级认证
优势
通用限位检测原理 — 成熟的音叉技术
遵循IEC 61508标准研发,具有高安全性 — 满足SIL2/3应用的使用要求(第三方机构认证)
提供引导式操作向导,便于快速便捷地执行定期功能安全测试,通过SmartBlue-App、测试按钮或外部测试磁体操作。通过数字通信,您可以在安全回路中简单、快速地完成仪表测试
采用Heartbeat Technology心跳技术 ,能够安全地进行不间断仪表诊断,简单执行仪表自校验
集中资产管理,通过数字通信,便捷地在线访问所有设备信息
环境保护的第二道防线
©Endress+Hauser
FLEX产品选型
仪表技术性能
选型便捷程度
仪表技术性能
选型便捷程度
仪表技术性能
选型便捷程度
仪表技术性能
选型便捷程度
仪表技术性能
选型便捷程度
Loading alternative products
成功案例
在筒仓中进行简单高效的料位测量
Micropilot FMR10B、FMR20B、FMR30B雷达物位计安装在筒仓中进行简单高效的料位测量。
阅读完整案例
在煤仓和堆料中进行可靠料位测量
Micropilot FMR10B、FMR20B、FMR30B雷达物位计安装在煤仓和堆料中进行简单高效的料位测量。
阅读完整案例
优化罐区系统物流理念
我们在巴塞尔化学品分销商Brenntag Schweizerhall公司中成功实施了高效物流理念。
阅读完整案例
建筑工地上料仓的物位测量
了解Profibaustoffe Austria公司如何全自动监测料仓内固体散料的物位,实现按需及时补给。
阅读完整案例
节省时间,提高安全性
在Returkraft工厂中,工人必须定期检查并记录SIL测量点,确保满足所有要求
阅读完整案例
特点/应用
Compact vibronic device with an optional pipe extension up to 6 m (19.7 ft); Modular housing concept; Wide range of certificates
特点
Heartbeat Technology, Bluetooth® Operation and maintenance SmartBlue App, LED Module, RFID TAG for easy identification, Second line of defense, Ambient temperature down to -50°C (-60°C optional), Temperature spacer for high process temperature, Plug and play functionalities
电源/通信
19...253V AC / 2-wire, 10...55V / DC-PNP 3-wire, 9...20V DC with relay DPDT, 19...253V AC or 19...55V DC with relay DPDT, 2-wire NAMUR, 2-wire PFM, 4-20mA HART
环境温度
-60 °C...+70 °C (-51 °F...+158 °F)
过程温度
-50 °C...+150 °C (-58 °F...+302 °F)
过程压力(绝压)/最大过压限定值
Vacuum...100 bar Vacuum...1450 psi
最小介质密度
0.5 g/cm³ (0.4 g/cm³ optional)
过程连接
Threads: G3/4A, G1A, R3/4", R1, NPT3/4, NPT1 Flanges: DN25...DN100 ASME 1"...4" JIS 25A...100A
通信
2-wire direct load HART DC-PNP 3-wire Relays NAMUR PFM Bluetooth® wireless technology
证书和认证
ATEX, IEC Ex, CSA, NEPSI, KC, JPN Ex, INMETRO, UK Ex
安全认证
Overfill protection WHG SIL2/ SIL 3 according to IEC 61508
设计认证
EN 10204-3.1 NACE MR0175, MR0103 ASME B31.3 Process Piping AD2000 CRN AD 2000
选项
Heavy duty stainless steel housing
组件
FTL325P Interface PFM FTL325N Interface NAMUR
产品标题
Vibronic point level switch with optional extension tube for liquid applications in hazardous areas . Reliable measurement values not affected by: changing media properties, gas bubbles, foam, build-up, flow or turbulences.
特点/应用
Compact vibronic device with an optional pipe extension up to 6 m (19.7 ft), Modular housing concept, Wide range of certificates
环境温度
-60...+70 °C (-51...+158 °F)
过程温度
-50 °C...+150 °C (-58 °F...+302 °F)
过程绝压
Vacuum...100 bar Vacuum...1450 psi
证书和认证
ATEX, IEC Ex, CSA, NEPSI, KC, JPN Ex, INMETRO
特点
Heartbeat Technology, Bluetooth® Operation and maintenance SmartBlue App, LED Module, RFID TAG for easy identification, Second line of defense, Ambient temperature down to -50°C (-60°C optional), Temperature spacer for high process temperature, Plug and play functionalities
测量范围
Density range: 0.3 to 2 g/cm³
其他认证和证书
Overfill protection WHG SIL2/ SIL 3 according to IEC 61508
下载排行榜
TI Liquiphant FTL51B
液体音叉开关
EN
ZH
CS DE ES FR IT JA PL PT RU
30/09/2023
17/02/2023
02/05/2022
25/01/2021
28/06/2019
语言:
中文
版本:
30/09/2023
文件大小:
3 MB
文件名:
TI01403FZH_0623-00.pdf
284文档
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
EN
ZH
德语 西班牙语 French 意大利语 日语 波兰语 葡萄牙语 俄语
06/12/2024
09/04/2024
25/03/2024
15/09/2023
28/10/2021
语言:
中文
版本:
06/12/2024
文件大小:
5.7 MB
文件名:
TI00426FZH_2624.pdf
TI Liquiphant FTL51B Density音叉密度计
和密度计算仪FML621
音叉密度计
EN
ZH
德语 西班牙语 French 意大利语 日语 葡萄牙语 俄语
30/09/2023
01/08/2022
28/06/2019
语言:
中文
版本:
30/09/2023
文件大小:
2.6 MB
文件名:
TI01466FZH_0323-00.pdf
EN
ZH
捷克语 德语 西班牙语 French 意大利语 日语 波兰语 葡萄牙语 俄语
30/09/2023
17/02/2023
02/05/2022
25/01/2021
28/06/2019
语言:
中文
版本:
30/09/2023
文件大小:
3 MB
文件名:
TI01403FZH_0623-00.pdf
EN
ZH
德语 西班牙语 French 意大利语 日语 葡萄牙语 俄语
31/03/2025
03/06/2024
30/11/2023
28/02/2022
语言:
中文
版本:
03/06/2024
文件大小:
2.4 MB
文件名:
TI01661FZH_0424-00.pdf
EN
ZH
德语 西班牙语 French 意大利语 日语 波兰语 葡萄牙语 俄语 斯洛伐克语
30/09/2023
02/05/2022
25/01/2021
28/06/2019
01/04/2019
语言:
中文
版本:
30/09/2023
文件大小:
3 MB
文件名:
BA01894FZH_0523-00.pdf
BA Liquiphant FTL51B Density音叉密度计
音叉密度计
EN
ZH
德语 西班牙语 French 意大利语 日语 波兰语 葡萄牙语 俄语
30/09/2023
01/08/2022
28/06/2019
语言:
中文
版本:
30/09/2023
文件大小:
2 MB
文件名:
BA01974FZH_0323-00.pdf
EN
ZH
德语 西班牙语 French 意大利语 日语 葡萄牙语 俄语
31/03/2025
03/06/2024
30/11/2023
28/02/2022
语言:
中文
版本:
03/06/2024
文件大小:
2.7 MB
文件名:
BA02213FZH_0424-00.pdf
语言:
英语
版本:
28/02/2022
文件大小:
1.1 MB
文件名:
GP01184FEN_0121-00.pdf
EN
ZH
保加利亚语 捷克语 丹麦语 德语 希腊语 西班牙语 爱沙尼亚语 芬兰语 French 克罗地亚语 匈牙利语 印度尼西亚语 意大利语 日语 韩语 Lithuanian Latvian 荷兰语 挪威语 波兰语 葡萄牙语 罗马尼亚语 俄语 斯洛伐克语 斯洛文尼亚语 瑞典语 泰国语 土耳其语
30/09/2023
02/05/2022
25/01/2021
28/06/2019
语言:
中文
版本:
30/09/2023
文件大小:
2.1 MB
文件名:
KA01429FZH_0423-00.pdf
KA Liquiphant Density FTL51B
音叉密度计
EN
ZH
保加利亚语 捷克语 丹麦语 德语 希腊语 西班牙语 爱沙尼亚语 芬兰语 French 克罗地亚语 匈牙利语 印度尼西亚语 意大利语 日语 韩语 Lithuanian Latvian 荷兰语 挪威语 波兰语 葡萄牙语 罗马尼亚语 俄语 斯洛伐克语 斯洛文尼亚语 瑞典语 泰国语 土耳其语
30/09/2023
01/08/2022
28/06/2019
语言:
中文
版本:
30/09/2023
文件大小:
1.8 MB
文件名:
KA01430FZH_0323-00.pdf
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
盲塞,M20, 316L, o-ring EPDM
电缆格兰头 M20,塑料 适用型号: FTL41,FTL51B,PMC51B,P
电缆格兰头 M20,铜镀镍 适用型号: FMG50,FTL41,FTL51B,P
电缆格兰头 M20,316L 适用型号: FMG50,FTL51B,PMC51B
插接头M20, 黄铜镀镍 适用于: screw-in thread, FMG50
M12 plug, 316L, housing side
Ground terminal Liquiphant
Ground terminal plastic housing L+P
Ground term. plastic housing Liquiph. ES
Ground term. hygiene housing Liquiph. ES
Ground terminal hygiene housing L+P
外壳盖,铝,密闭盖,密封圈,HNBR。适用型号: FMG50,FTL41,FTL
外壳盖,铝,密闭盖,Ex d 密封圈,HNBR。适用型号: FMG50,FTL4
外壳盖,316L,密闭盖,Ex d 密封圈,HNBR。适用型号: FMG50,F
外壳盖,塑料,密闭盖,密封圈,EPDM。适用型号: FTL41,FTL51B。
外壳盖,塑料,BT/LED 模块 密封圈,EPDM。用于 Bluetooth/L
盖子, 316L, 带视窗, Ex d密封圈, HNBR.适用于: FMG50
外壳盖,铝,视窗,Ex d,BT/LED 密封圈,HNBR。材质 视窗: 玻璃。
密封圈EPDM,5 个。适用型号: FTL41,FTL51B,PMC51B,PM
密封圈HNBR,-40oC,5 个。适用型号: FMG50,FTL41,FTL5
密封圈FVMQ,-60oC,5 个。适用型号: FTL51B。
外壳盖,316L,connect. compartment,Ex d 密封圈,H
盖子,铝, connection compartment,
电子插件 FEL61,19-253VAC 2线,含测试按钮。适用型号:FTL51
电子插件 FEL62,PNP10-55VDC 3线,含测试按钮。适用型号:FTL
Elektronik FEL62, PNP10-55VDC, Low Temp
电子插件 FEL64 DC,继电器 DPDT 9-20VDC,触点容量253V/
Electronics FEL64 DC,relay DPDT,Low Temp
电子插件 FEL64,继电器 DPDT 19-253VAC/19-55VDC,触
Electronics FEL64, relay DPDT, Low Temp
电子插件 FEL67 PFM 2线 PFM,含测试按钮。适用型号:FTL51B。
Electronics FEL67 PFM, Low Temp
电子插件 FEL68 NAMUR 2线,NAMUR H-L信号,含测试按钮。适用
电子插件 FEL60D,密度/浓度 适用型号:FTL51B。
Terminal unit TU101A, 4-20mA, OVP,L-form
LED灯模块VU120,FL51B专用:FTL51B
蓝牙模块VU121,需配电池使用:FEL68 NAMUR输出,FTL51B
测试磁铁,FTL51B 适用型号: FTL51B。
滑动套筒100bar G1,316L 开关动作点可调整。最大100bar过程压力
滑动套筒100bar G1,316L,3.1开关动作点可调整。最大100bar过
滑动套筒100bar G1-1/2,316L 开关动作点可调整。最大100bar
滑动套筒100bar G1-1/2,316L,3.1开关动作点可调整。最大100
滑动套筒100bar NPT1,316L 开关动作点可调整。最大100bar过程
滑动套筒100bar NPT1,316L,3.1开关动作点可调整。最大100ba
滑动套筒100bar NPT1-1/2,316L 开关动作点可调整。最大100b
滑动套筒100bar NPT1-1/2,316L,3.1开关动作点可调整。最大1
滑动套筒G1,316L 开关动作点可调整。低压环境。材质: 316L。适用型号:
滑动套筒G1,316L,3.1开关动作点可调整。低压环境。材质: 316L。检验
滑动套筒100bar G1,AlloyC22,3.1开关动作点可调整。最大100
滑动套筒G1-1/2,316L 开关动作点可调整。低压环境。材质: 316L。适
滑动套筒G1-1/2,316L,3.1开关动作点可调整。低压环境。材质: 316
滑动套筒100barG1-1/2,AlloyC22,3.1开关动作点可调整。最大
滑动套筒NPT1,316L 开关动作点可调整。低压环境。材质: 316L。适用型
滑动套筒NPT1,316L,3.1开关动作点可调整。低压环境。材质: 316L。
滑动套筒100bar NPT1,AlloyC22,3.1开关动作点可调整。最大1
滑动套筒NPT1-1/2,316L,3.1开关动作点可调整。低压环境。材质: 3
滑动套筒100barNPT1-1/2,AlloyC22,3.1开关动作点可调整。
过程连接件|Weld-in G1, d=60, 316L
Fork protection screwed and slitted
遮阳罩,塑料,XW111 适用型号: FTL41,FTL51B,PMC51B,P
我们非常重视您的隐私权
我们将Cookie用于提高网页浏览体验、收集统计数据来优化网站功能,以及投放定制化广告或内容。
选择“全部接受”,即表示您同意我们使用Cookie。
更多细节请查阅我们的 Cookie政策 。
定制
仅接受基本的
全部接受