汽水取样分析系统(SWAS)的水样使用量最多可节约70%
比对传统SWAS系统
汽水取样分析系统(SWAS)性能卓越,最小水样和冷却水使用量,最高可靠性,最大可用性和可溯源性,是食品与饮料行业的理想选择。系统采用专利的流通式安装支架,搭配复杂的传感器组合。高效实施蒸汽和水监测,帮助食品加工过程节约成本,节省资源。
食品生产离不开蒸汽。为了实现低能耗的工厂平稳运行,保护生产设备,人们必须测量并记录给水的纯度。控制不当会导致设备损坏,生产中断,质保失效。Endress+Hauser为您提供智能解决方案,比如结构紧凑的汽水取样分析系统(SWAS),节省安装空间,采用先进的技术测量关键参数,同时仅需极少量的冷却水和水样,能够帮助用户节省运营成本。
汽水取样分析系统(SWAS)性能卓越,最小水样和冷却水使用量,最高可靠性,最大可用性和可溯源性,是食品与饮料行业的理想选择。系统采用专利的流通式安装支架,搭配复杂的传感器组合。高效实施蒸汽和水监测,帮助食品加工过程节约成本,节省资源。
在食品与饮料行业中,纯水是保证食品安全和运营成本的前提条件。不仅关乎食品加工过程,而且关系到生产中的公用工程应用,比如工业蒸汽制备。水质必须始终达标,严格符合食品加工标准,以及满足汽轮机、锅炉和管道制造商的质保要求 —— 包括提供完整文档记录。SWAS是交钥匙的汽水取样分析系统,帮助用户节约维护成本,最大限度地缩短生产中断时间,延长蒸汽制备装置的使用寿命。
系统结构紧凑,操作和维护非常便捷,灵活满足用户需求,方便获取技术支持,节省工作时间。SWAS系统的各组成部件均能够高效工作,通过CE认证,严格实施监测。
完整的交钥匙SWAS系统,安装一个分析面板即可完成pH、溶解氧、电导率和酸性电导率分析。获取关键工艺点的实时、精准数据,无需中断生产过程。
汽水取样分析系统(SWAS)采用专利设计,水样需求量仅为10 l/h;与同类系统相比,冷却水和能源使用量减少了70%,帮助用户节省原材料成本。
通过各类接口模块,采用模拟或数字通信方式,或连接至IIoT工业物联网,SWAS系统能够与现有PLC便捷无缝集成。
选择我们的汽水取样分析系统,您将从安全数据管理中受益,能够随时提供水质证明文件。即插即用,接线简单,快速完成现场安装。
FLEX产品选型 | 仪表技术性能 | 选型便捷程度 |
---|---|---|
Fundamental选型 完美胜任基本测量任务 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
Lean选型 轻松应对关键工艺的测量挑战 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
Extended选型 创新技术助力工艺流程优化 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
Xpert选型 满足严苛工况的特殊测量要求 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
特殊选型 |
Endress+Hauser为蒸汽制备提供智能监测解决方案,比如SWAS汽水取样分析系统,通过一个面板完成所有关键参数的测量,技术先进。腐蚀和结垢不再会干扰部件的正常工作。在过去的几十年里,Endress+Hauser的汽水取样分析系统(SWAS)已经在众多现场成功投用。用户收到的是交钥匙解决方案,连接至过程连接后系统即正常工作。
所有常见关键参数的水质分析:比如pH/ORP、溶解氧、电导率(总电导率、阳离子/酸性电导率、差分电导率)、浊度、总有机碳(TOC)。其他参数和第三方传感器可安全定制。
我们的Liquiline变送器使用便捷,最多可以同时测量八个参数。
交钥匙的SWAS系统,在压力高达50 bar/725 psi和温度高达240°C/460°F的工况中单一面板即可进行总电导率、阳离子/酸性电导率、差分电导率、溶解氧、pH的测量。
样品预处理系统配备降温和降压功能,最大耐压320 bar/4.640 psi,最高耐温575...
咨询服务
项目管理
工厂验收测试 (FAT)
现场验收测试 (SAT)
认证(CE)
由经验丰富的Endress+Hauser服务工程师负责调试
一站式全球化安装、维护和服务
如何保护锅炉、汽轮机和换热器,避免腐蚀和结垢?查看我们的 SWAS 汽水取样分析面板,确保汽水回路的可靠水质。
文件大小: |
|
文件名: |
用于蒸汽和水分析系统的电去离子阳离子交换器EDI创新手册
文件大小: |
|
文件名: |