尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。

适合电力与能源行业应用的新现场仪表

查看行业专用新产品发布和创新技术

氢产业概览:从生产到储存或最终使用 ©Endress+Hauser
在氢价值链中实施精准监测,确保高可用性和高效率
绿氢

在绿氢制取过程中提高安全性,保证质量优良

给水水质优良有助于提高可用性,降低氢气的平准化成本(LCOH)。监测储氢库中硫化氢(H2S)的浓度,有助于避免下游腐蚀。

  • 保证高氢气纯度,同时规避金属离子进入给水的风险,延长电解槽的使用寿命
  • 非侵入式温度传感器节省时间,安装便捷,无需中断过程
  • 可靠监测给水水质并同时采集数据:Netilion IIoT工业物联网云生态系统能够提供更加丰富的过程信息,有助于提高过程效率和可用性
  • 采用可靠的高精度TDLAS光谱分析技术精准监测氢气质量:检测ppm级痕量水分和痕量H2S浓度

查看全新推出的服务绿氢制取的现场仪表

火电厂概览 ©Endress+Hauser
高精度稳定测量,提高工厂可用性
火电厂(TPP)

提高火电厂(TPP)的安全性、可用性和效率

我们的现场仪表能够可靠精准监测燃料、水、蒸汽和石灰浆,从而提高可用性、效率和安全性,同时降低成本开支。

  • 监测pH值和石灰石浓度,减少石灰石使用量,优化脱硫效果(DeSOx),减少硫化物排放
  • 连续进行液体分析,一旦发现问题及时报警,采用先进的网络技术,轻松传输数据,方便人们随时随地按需查询
  • 捆绑式仪表,安装简单便捷,无需过程中断,有效缩短了生产中断时间

查看全新推出的火电厂专用现场仪表

专业服务支持 ©Endress+Hauser
服务产品

远程技术支持

访问我们的在线信息库,获取Endress+Hauser专业知识;同技术工程师的远程沟通,确保高可用性,响应迅速。

  • 力争高过程可用性,助力达成生产目标
  • 避免人员亲临危险环境工作,提高工厂和操作人员的安全性
  • 减少不必要的差旅行程,助力用户可持续发展,达成净零排放目标
与服务专家合作 ©Endress+Hauser
服务产品

动态现场仪表评价及分析服务

获取更加丰富的过程信息,提供专家分析和建议服务,改进测量仪表全生命周期管理,确保安全合规。

  • 提供专业咨询建议,提高过程可用性
  • 持续评估安装现场的维护需求,识别效率低下状况,避免发生停车事故
  • 合理采取维护和补救策略,改进运维的可持续性
  • 获取全透明过程信息,提高安装现场的可用性

查找与您的应用工况相匹配的产品

针对具体应用和测量点要求,您是否无法确定该选择哪款测量仪表?我们提供Applicator仪表选型与计算软件,帮助您轻松挑选出符合行业使用要求的现场仪表。试一试!

水电站概览 ©Endress+Hauser
精准测量结果助力水电站高效发电,延长正常运行时间
水电站(HPP)

提高水电站(HPP)的发电效率和安全性

水库和尾水的水位,以及水闸的流速是监测水电站发电效率的重要参数。发电效率降低表明汽轮机出现状况,没有正常工作。可靠监测油路和空气冷却系统有助于提高发电厂的整体可用性。

  • 安装坚固耐用的变送器安全监测冷却效率,缩短意外停车时间。
  • 保证水流量和油品质量(粘度或密度)稳定,短前直管段或无直管段安装长度要求,节省安装空间和成本,提高工厂的使用寿命和耐用性。
  • 安装工作可靠的非接触式雷达测量水库、泵站和尾水的水位,监测水电站发电效率

查看全新推出的水电站专用现场仪表

联合循环发电厂的工艺流程图 ©Endress+Hauser
联合循环发电厂
联合循环发电厂

提高联合循环发电厂(CCPP)的安全性和效率

  • 监测消毒剂和总有机碳(TOC)浓度,提高安全性:在循环冷却水系统中,消毒剂浓度过低或者完全耗尽会致使有害细菌繁殖,增大人员和停车风险。即使补给水中总有机碳 (TOC)浓度维持在低限水平,也无法完全避免工厂停车事故。
  • 选择动态现场仪表评价及分析服务,提高过程可用性:获取透明的资产信息,持续管理测量设备的维护需求,简化MRO设备的订购流程。
  • 可靠监测冷却水和燃料的流量,提高发电效率:流量测量技术通常有前后直管段安装长度要求。选用Promass Q科里奥利质量流量计测量天然气流量,测量不确定度仅为0.25%,成功解决了这一测量难题。同样,选用Promag W 0 x DN全通径型电磁流量计测量冷却水流量,无压损,仪表还自带电导率监测功能。

查看全新推出的联合循环发电厂专用现场仪表

轻松查看和可视化仪表数据 ©Endress+Hauser
服务产品

进一步了解过程和仪表性能

智能传感器实时采集过程数据,监测设备和健康状况,方便用户随时了解仪表和资产性能。生产流程的数字化升级创造了数据可视化机会,方便人们查看工艺数据,实现了信息全透明。Endress+Hauser的Netilion工业物联网云生态系统是理想的选择,帮助最终用户明智决策。

尾注

希望进一步了解我们的电力与能源行业专用产品组合吗?