高精度稳定测量,提高工厂可用性
火电厂(TPP)
提高火电厂(TPP)的安全性和生产效率
我们的现场仪表能够可靠精准监测燃料、水、蒸汽,以及化学品原料的使用量,有助于提高工厂可用性和生产效率,提升过程安全性。
- 压力变送器和温度变送器坚固耐用,具有高可靠性,完全符合SIL认证和防爆认证要求。
- 高精度水流量测量,无压降,短前直管段安装长度要求,甚至无需前直管段,仪表始终性能优秀。
- 可靠监测液体和固体原料,甚至支持非接触式操作,实现高可用性和高人员安全性。
- 精准监测燃料、蒸汽和水的质量,延长电厂的使用寿命。

服务产品
动态现场仪表评价及分析服务
提供专家分析和建议服务,改进测量仪表全生命周期管理,确保安全合规。
- 提供专业咨询建议,提高过程可用性
- 持续评估安装现场的维护需求,识别效率低下状况,避免发生停车事故
- 合理采取维护和补救策略,改进运维的可持续性
- 获取全透明过程信息,提高安装现场的可用性
查找与您的应用工况相匹配的产品
针对具体应用和测量点要求,您是否无法确定该选择哪款测量仪表?我们提供Applicator仪表选型与计算软件,帮助您轻松决策,选择出符合行业使用要求的现场仪表。试一试!

精准测量结果助力水电站高效发电,延长正常运行时间
水电站(HPP)
提高水电站(HPP)的发电效率和安全性
水库和尾水的水位,以及水闸的流速是监测水电站发电效率的重要参数。发电效率降低表明汽轮机出现状况,没有正常工作。可靠监测油路和空气冷却系统有助于提高发电厂的整体可用性。
- 安装坚固耐用的变送器安全监测冷却效率,缩短意外停车时间。
- 保证水流量和油品质量(粘度或密度)稳定,短前直管段或无直管段安装长度要求,节省安装空间和成本,提高工厂的使用寿命和耐用性。
- 安装工作可靠的非接触式雷达测量水库、泵站和尾水的水位,监测水电站发电效率

联合循环发电厂
联合循环发电厂
提高联合循环发电厂(CCPP)的安全性和效率
- 监测消毒剂和总有机碳(TOC)浓度,提高安全性:在循环冷却水系统中,消毒剂浓度过低或者完全耗尽会致使有害细菌繁殖,增大人员和停车风险。即使补给水中总有机碳 (TOC)浓度维持在低限水平,也无法完全避免工厂停车事故。
- 选择动态现场仪表评价及分析服务,提高过程可用性: 获取透明的资产信息,持续管理测量设备的维护需求,简化MRO设备的订购流程。
- 可靠监测冷却水和燃料的流量,提高发电效率:流量测量技术通常有前后直管段安装长度要求。选用Promass Q科里奥利质量流量计测量天然气流量,测量不确定度仅为0.25%,成功解决了这一测量难题。同样,选用Promag W 0 x DN全通径型电磁流量计测量冷却水流量,无压损,仪表还自带电导率监测功能。

服务产品
进一步了解过程和仪表性能
智能传感器实时采集过程数据,监测设备和健康状况,方便用户随时了解仪表和资产性能。生产流程的数字化升级创造了数据可视化机会,方便人们查看工艺数据,实现了信息全透明。Endress+Hauser的Netilion工业物联网云生态系统是理想的选择,帮助最终用户明智决策。