过时测量技术直接影响生产效率和设备可用性。为了保证正常生产过程,同先进技术相比,陈旧的机械式测量仪表精度较低,维护需求较高。现在投资替换陈旧的机械式设备,不久就可以收获投资回报,生产效率提高,维护成本降低。
关键点
25 万
美元损失
业内专家表示,陈旧的机械测量技术将使您的烯烃工艺蒙受 25 万美元的损失
您能够
点击查看工艺流程图,查看如何降低维护成本!

高效测量聚合物粘度
粘度是重要的流体性质,也是聚合工艺控制中的基本测量参数。可以基于这一变量监测产品质量。陈旧的机械式粘度测量设备需要定期维护,以确保过滤装置清洁,生产正常进行。
我们的行业专业知识
Endress+Hauser的科里奥利质量流量计Promass I优势明显,在节省运营成本的同时保证最高仪表性能。
- 无需安装过滤装置,显著缩短了维护时间,降低了维护成本,同时保证了工艺性能和安全性
- 单一测量点,优化了产品质量在线多变量测量,同时测量流量、密度、温度和粘度
- 单直管设计,压损最小

延长传感器使用寿命
在烯烃生产中,定期测量骤冷水的pH值能够防止塔底结垢。至少隔天安排一次传感器清洗,这一工作十分耗时费力。如果不清洗传感器,那么每两周就需要更换一支传感器。
我们的行业专业知识
使用Endress+Hauser的Liquiline CDC90,传感器的使用寿命至少延长30倍。
- 在线清洗和校准传感器,无需拆除电极,节省了时间
- 配备自诊断功能(如传感器状况检查),提高了效率
- 无需处置污水,保证了人员和工艺安全

避免意外停机
在烯烃分馏过程的高温工况下,陈旧的钢带液位计安全性较低,测量结果并不总是十分可靠。如果温度过高,可能出现计划外停机事件。
我们的行业专业知识
Endress+Hauser Levelflex FMP51导波雷达保证分馏过程始终受控且可靠。
- 基于行程时间原理工作,远程、连续、可靠测量液位
- 检测引起设备故障的错误动作,避免意外停机
- 与安全仪表系统(SIS)配套使用,提高安全性
优势
我们拥有超过60年的行业从业经验,与化工行业的客户保持着良好的长期合作关系。我们始终从客户的利益出发,随时为您提供各项支持,从选择正确的传感器到维护服务。我们全球服务和销售团队的始终伴您左右,是值得您信赖的测量专家,他们致力于助您成功。
关键点
13,000
在全球范围内拥有13,000名员工
关键点
最多130,000欧元
使用我们的Liquiline全自动清洗和标定系统,以工厂中有10个测量点计算,每年pH电极的维护成本最多可以节省13万欧元
关键点
650,000+
超过65万台科里奥利质量流量计成功投用
我们帮助您
无需考虑工艺过程和应用场合,最新Endress+Hauser技术都能够帮助您实现生产效率提高和成本节约,输出高精度测量结果,降低维护成本,缩短执行校准和功能性验证测试所需的停机时间。此外,我们的销售和服务团队能够为全球用户提供就近支持,涵盖从正确选择传感器,替换旧设备,定制维护策略。
- 安全在线清洗和校准,Heartbeat technology心跳技术提供自诊断功能,轻松实现功能性验证测试
- 配备高级诊断功能,避免意外停车
- 通过RFID标签直接移动查询现场数据,快速获取资产信息
- 统一的变送器平台,实现可靠的集中维护
- 一流的本安型仪表,具有高测量精度,确保数据可靠,过程安全