化工行业竞争激烈,受严格的安全和合规要求约束,但是,物联网IoT是尚未被有效利用的竞争优势来源。正确认识工业物联网IIoT,即设备连接的生态系统,可以显著提高生产效率。从精准的数据到可实施的建议,Endress+Hauser的技术和专业知识能够帮助用户充分挖掘化工厂潜能。
关键点
47%
47% 的自动化行业高管表示,提高运营效率和生产力是普及 IIoT 应用的关键驱动因素* *https://www.morganstanley.com/ideas/industrial-internet-of-things-and-automation-robotics
查看我们如何帮助您实现数字化升级改造

将现场仪表数据传输至云端
作为信息交换媒介,连接性对于数字化升级至关重要。它为提升性能及安全性提供了可能性,但是现场实施却是十分复杂的。
我们的行业专业知识
Endress+Hauser提供了一种替代方法,从有线连接的边界设备,到安装SIM卡的Wi-Fi设备,均可适用。
- 通过操作便捷、安装简单的边界设备FieldEdge SGC500缩小现场仪表和Endress+Hauser生态云系统之间的距离
- 在设备中安装SIM卡,直接连接Netilion工业物联网生态系统,探索无限新的可能

使用Netilion Analytics将数据转换成可实施的操作建议
维护经理需要关注多项关键绩效指标,包括供应商数量和工厂停车时间。监测和优化数量众多的KPI指标任务艰巨,特别是运营复杂化工厂。
我们的行业专业知识
Endress+Hauser Netilion Analytics与已安装资产的数字孪生配合使用,便捷地进行所有KPI指标的远程实时监测,提供有价值的可操作建议,支持流程改进。
- 信息全透明,包含资产数量、制造商数量、过时设备台数和可能的替换产品
- 全自动连续监测数字孪生
- 在线生成报告,包含已安装设备的简要分析
- 免费试用Netilion Analytics

使用Netilion Health快速排除错误
发生突发错误时,快速响应可以有效避免昂贵的工厂停车。搜索合适的技术文档,以获取正确的解决方案需要耗费大量的时间。
我们的行业专业知识
Netilion Health是一项数字服务,不仅能够识别和发送错误信息,而且还能指导错误排除操作。
- 使用Field Xpert SMT70平板电脑访问Netilion Health app
- 远程排除错误,避免直接现场干预
- 在现场和危险区(防爆2区)安全使用Netilion Health
- 免费试用Netilion Health

数据安全值得您的信赖
这正是化工行业的竞争实质;数据安全是工厂运营商在实施工业物联网(IIoT)时最关心的问题。
我们的行业专业知识
Endress+Hauser的工业物联网(IIoT)产品通过认证,保证最高数据安全性。先进的安全机制适用从边界设备到云端用户数据:
- 长密码加密数据(HTTPS/TLS,SHA-256算法)
- 与认证数据中心合作(例如ISO 27001)
- 通过独立机构认证,获得“EuroCloud” 4星认证
优势
化工行业常常出现停机和计划外维护需求。工业物联网IIoT和大数据为解决上述问题提供了全新可能。Endress+Hauser提出了相关理念,研发了工具软件,帮助化工行业客户安全、简单地实施工厂数字化升级改造。选择我们作为您的长期合作伙伴,您可以利用工业物联网IIoT改进生产工艺,提高生产效率。
关键点
30%
工厂中的陈旧资产占比超过30%,直接导致计划外停机事件。
关键点
25'000
为您提供2.5万条健康信息。
关键点
0小时
全自动更换设备,无需DCS/PLC编程设置。
我们帮助您
竞争激烈是化工行业的一大特点。然而在许多工厂中,现场仪表输出的大量数据背后所隐藏的价值并未得到充分利用。Endress+Hauser的Netilion物联网生态系统提供多种app和算法,帮助用户将现场数据转换成可实施的具体操作建议,绕过自动化金字塔,实现效率提升。
- 深入了解安装现场,基于数据制定更合理的决策,优化维护、生产、运营和供应链
- 使用操作简便、即插即用的边界设备实现数字自动化,无需通过DCS系统
- 通过平板电脑或智能手机远程排除突发仪表错误