尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。
  • 历史
1/4" (6.35 mm)和1/2" (12.7 mm)直径的拉曼浸入式光学部件(左视图)

拉曼浸入式光学部件

挖掘实验室在线液体、浆料和含固介质分析的潜能

KIO1
Please Wait (spinning wheel)
价格核算中…
暂时无价格信息
Price on request
正在激活价格
价格:提供信息

产品规格参数

  • 配套采样探头

    Raman Rxn-10探头

  • 接液部件材质

    金属:标配合金C276(不锈钢316L或2级钛按需选择)
    窗口:高纯度蓝宝石,专利压紧技术,非钎焊

应用领域

拉曼浸入式光学部件采用定焦设计,能够长期稳定测量,光谱质量稳定,对于可扩展转移的高性能拉曼测量至关重要。浸入式光学部件安装在Rxn-10拉曼探头中使用,无可移动部件,光学焦点固定不变。拉曼浸入式光学部件可以安装在反应罐、实验室反应器或过程气流中使用,接液部件具有强耐腐蚀性,适用于严苛工况应用。

  • 制药:药品生产装置操作、反应分析、结晶、成品检测、溶剂更换

  • 化工:材质鉴定、反应分析、聚合、交联、调和

  • 食品与饮料:调和、提纯、天然成分和合成物质

  • 开发实验室: 多功能在线分析、可行性研究、模型开发(或类似任务)

优势

  • 实验室中快速检测液体、浆料和含固介质的理想选择

  • 光谱质量稳定

  • 提供1/4”和1/2”直径的标配选项

  • 无可移动部件

  • 接液部件具有强耐腐蚀性,适用于严苛工况应用(包括酸性溶液)

  • 拉曼光谱技术 —— 先进的光学分析技术

    提高工厂安全性,确保产品质量,优化生产运营。采用拉曼光谱技术实时测定样气组份和分子结构,广泛适用于从实验室至生产的各类过程应用。

Extended选型

  • 高端产品

  • 功能丰富,适用范围广

仪表技术性能

选型便捷程度

FLEX:Extended选型(高端产品) ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products