尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。
拉曼bIO-Optics 120、220、320(左视图,显示位号)

拉曼bIO-Optics

连续在线多组份生物过程测量

KLBIO1
Please Wait (spinning wheel)
价格核算中…
暂时无价格信息
Price on request
正在激活价格
价格:提供信息

产品规格参数

  • 配套采样探头

    Raman Rxn-10探头

  • 接液部件材质

    主体:316L不锈钢
    窗口:专有材料,已针对生物处理工艺优化
    过程连接:PG13.5
    表面光洁度:Ra 15,电抛光处理
    粘合部位:符合USP Cl. VI和ISO 10993标准

  • 灭菌方式

    高压灭菌

应用领域

拉曼bIO-Optics通用型插入式探头与Rxn-10配套使用,可以安装在标准生物反应罐开口上。采用定焦设计,长期稳定测量,信号性能优秀,确保高性能拉曼生物过程分析至关重要。拉曼bIO-Optics长度符合行业标准,特别适合玻璃和塑料台式生物反应罐/发酵罐的应用,从顶部安装。

  • 细胞培育:葡萄糖、乳酸、谷氨酰胺、氨基酸、细胞密度、滴度

  • 发酵:甘油、甲醇、乙醇、山梨醇、生物量

  • 下游工段:聚集、蛋白质结晶、配方稳定性、产品CQA、蛋白质浓度、缓冲液辅料

优势

  • 插入式光学部件,支持多组份生物过程测量

  • 可以安装在标准生物反应罐开孔上

  • 定焦设计

  • 12 mm直径的探头可选配 Pg 13.5螺纹接头

  • 可选长度:120、220、320或420 mm

  • 高压灭菌

Extended选型

  • 高端产品

  • 功能丰富,适用范围广

仪表技术性能

选型便捷程度

FLEX:Extended选型(高端产品) ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products