尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。
  • 历史

iTHERM TrustSens自标定卫生型温度传感器

斩获殊荣的热电阻传感器技术有助于在关键卫生应用中降低运行风险,提高过程安全性

Endress+Hauser研发了全球领先的自标定温度传感器技术,专门针对卫生应用场合设计,严格满足FDA认证和GMP法规要求。测温部件由标准PT100热电阻与高精度固定参比温度测量元件组成,在居里温度点进行标定。这项屡获殊荣的技术,将关键工艺的运行风险和不确定性降至最低。

play-rounded-fill play-rounded-outline play-sharp-fill play-sharp-outline
pause-sharp-outline pause-sharp-fill pause-rounded-outline pause-rounded-fill
00:00
iTHERM TrustSens传感器,带参比温度测量 ©Endress+Hauser
iTHERM TrustSens温度传感器 ©Endress+Hauser

优势

  • 可靠的高精度设计

    测量回路具有高重复性和可溯源性

    内置物理接口,与Pt100传感器并排安装

    通过传感器-变送器匹配实现最高测量精度

  • 无缝系统集成

    4...20 mA输出,HART®通信,可选蓝牙®和WirelessHART®(需配备FieldPort SWA50)。

    使用Memograph M RSG45数据记录仪监测标定
    提供产品组合套装

    西门子SIMATIC ET 200SP系统集成

  • 通过独立机构认证

    TÜV, 伊曼努技术大学

  • 出厂标定证书:

    居里点证书,内置固定参比点

  • 小插深

    小尺寸自标定测温部件(3 mm铠装芯子,6 mm保护套管)安装在一体式卫生型设备外壳中

采用HART® 变送器和Heartbeat Technology心跳技术成功应用于iTHERM TM371和TM372,它们是全球首款在线自标定热电阻温度计。这一专利技术已经通过大量实验室和现场测试和验证。测试结果表明:精度和稳定性超出预期,成为全球用户的温度测量技术的新标杆。