尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。
  • 历史

创新的温度测量 - iTHERM StrongSens

适用于对测量设备有更高要求的工厂,例如:带涡轮机和压缩机的工厂

在强振动环境中的工厂,甚至是在卫生应用场合中使用时,用户可以信赖iTHERM StrongSens。 抗冲击性和抗振性> 60g (经测试:63g)。“强大应用软件包” StrongSens 可以在-50...+500 °C温度范围内使用。

play-rounded-fill play-rounded-outline play-sharp-fill play-sharp-outline
pause-sharp-outline pause-sharp-fill pause-rounded-outline pause-rounded-fill
00:00

优势

  • 节约成本

  • 缩短维护和停机时间

  • 减少生命周期成本

  • 确保产品品质

  • 最高过程安全性和优化工艺流程

生产效率日趋重要。作为过程自动化中最常见的测量参数,温度测量是优化工艺过程的巨大潜力。采用专有技术,系列产品在缩短生产设备的维护和停机时间上为客户提供附加价值,确保产品品质和最高过程安全性。