-
培训
PROFIBUS - 总线技术在混合工艺过程中的运用
确保经济、安全和可靠的生产过程,提高产品质量
采用PROFIBUS总线标准,在工厂范围内实现统一的总线通信。PROFIBUS DP用于快速处理和连接控制设备,PROFIBUS PA用于过程自动化,现场设备回路供电和本质安全应用。
PROFIBUS PA 和 DP 采用相同的通信协议,为了保证其互操作性,并允许设备的可交换性,各类变送器、执行器和分析设备必须使用标准化的PROFIBUS PA协议。
PROFIBUS技术使您受益匪浅

作为PROFIBUS技术的先驱和PROFIBUS仪表的主要生产商,Endress+Hauser是您值得信赖的合作伙伴:
由于规模缩小以及组件和电缆减少,节约了投资成本。
减少设计、工程和调试成本
减少文档和Ex证书要求
提供更多的灵活性、更优的测量精度和更高的生产效率
通过有效的保养和维修,提高装置利用率
简单的设备更换,不受设备换代影响
设备集成
PROFIBUS设备通过PROFIBUS DP I/O卡连接至PLC系统, PROFIBUS PA采用段耦合器连接,提供GSD文件用于系统设计。
为了确保无缝的系统集成:
PROFIBUS设备在由PROFIBUS用户组织(PNO)认证的独立实验室内进行测试和认证。
我们的设备在典型操作条件下与相关控制系统进行联合测试。
设备运行和管理
PROFIBUS设备信息(参数,状态等)可通过以下方式进行访问:
通过FDT框架软件,如FieldCare,要求每个设备类型对应一个DTM文件
通过DD/EDD操作工具,如资产管理解决方案(AMS) 和过程设备管理器(PDM)。
我们提供PROFIBUS DP和PROFIBUS PA设备的DTMs,DDs和EDDs, 并确保其在上述访问工具中的可用性。
设备驱动程序和证书
设备描述文件和证书可通过网络下载。
PROFIBUS 技术培训
PROFIBUS – 设备管理解决方案


FLEX产品选型 | 仪表技术性能 | 选型便捷程度 |
---|---|---|
Fundamental选型 完美胜任基本测量任务 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
Lean选型 轻松应对关键工艺的测量挑战 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
Extended选型 创新技术助力工艺流程优化 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
Xpert选型 满足严苛工况的特殊测量要求 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
特殊选型 |
下载
-
竞争力手册 PROFIBUS
Endress+Hauser拥有业界最广泛的PA Profile 3.02兼容产品组合,适用于所有重要的过程自动化测量原理。
文件大小:
文件名: