优势概览
-
安装Memosens CPS91E数字式pH电极,在浮选过程中实施pH监测。得益于Memosens 2.0数字技术,采用非接触式感应信号传输方式,保证高过程完整性。产品组合包括单通道变送器Liquiline CM442和可靠耐用的浸入式安全支架Dipfit CPA111。完整测量点,一站式采购,可靠监测pH值,助力高效过程。
-
优势
响应时间短,精准过程控制
Memosens CPS91E采用大开口隔膜,有效降低了污染介质堵塞风险
自带离子捕捉阱,保证长使用寿命
采用Heartbeat Technology心跳技术,操作直观,配备高级诊断功能
浸入式安装支架采用模块化结构设计,可选配清洗喷嘴,实现在线自动化清洗
组合套装详图

单品和预配置
-
固定组合
为确保单品之间良好兼容,此处给出了特定的固定组合。打开参数即可任意配置单品。
可以在购物车配置组合套装中的单品 -
单品1
- F
- L
- E
- X
数字式pH电极
Memosens CPS91E固定组合:CPS91E- _ 7BTH2电极类型7基本型, 零点 pH 7,0, 温度传感器 NTC 30k应用范围:B0-14 pH, 0...110oC, 0,8...14 bar (abs)参比系统TH开孔隔膜, 离子捕捉阱, 3 M KCl, Ag/AgCl测量杆长度:2120mm -
-
-
FLEX产品选型 | 仪表技术性能 | 选型便捷程度 |
---|---|---|
Fundamental选型 完美胜任基本测量任务 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
Lean选型 轻松应对关键工艺的测量挑战 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
Extended选型 创新技术助力工艺流程优化 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
Xpert选型 满足严苛工况的特殊测量要求 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
特殊选型 |
数字式pH电极
Memosens CPS91E
Memosens CPS91E采用Memosens 2.0数字技术,支持扩展数据存储,服务预维护和IIoT工业物联网。电极采用抗污型开孔隔膜,可靠测量纤维状介质或高悬浮固体浓度介质(例如分散液、沉淀液或乳液)。Memosens CPS91E可以在潮湿环境下可靠测量,允许在实验室中预标定传感器,操作便捷,确保回路信号完整。
-
测量原理
玻璃电极
-
应用
• Chemical processes
• Pulp and paper industry
• Flue gas cleaning
• Contaminated media:
• Solids
• Emulsions
• Precipitation reactions -
特点
Digital pH electrodes with open aperture for contaminated media and integrated temperature sensor
-
测量范围
0 to 14 pH
-
测量原理
Gel compact electrode wit open aperture and double gel reference
-
设计
All shaft lengths with temperature sensor
Advanced gel technology -
材质
Sensor shaft: Glass to suit process
pH membrane glass:Type B
Metal lead: Ag/AgCl
O-ring: FKM
Process coupling: PPS fiber-glass reinforced
Nameplate: Ceramic metal oxide -
外形尺寸
Diameter: 12 mm (0.47 inch)
Shaft lengths: 120, 225, 360 and 425 mm
(4.72, 8.86, 14.17 and 16.73 inch) -
过程温度
0 to 110 °C (32 to 230 °F)
-
过程压力
0.8 to 14 bar (11.6 to 203 psi) absolute
-
温度传感器
NTC 30K
-
防爆认证
With ATEX, IECEx, CSA C/US, NEPSI, Japan Ex and INMETRO approvals for use in
hazardous areas Zone 0, Zone 1 and Zone 2. -
连接
Inductive, contactless connection head with Memosens 2.0 technology
-
防护等级
IP68
单通道/双通道变送器
Liquiline CM442
Liquiline CM442变送器最多可以连接2路Memosens数字式传感器,可以在多达12个测量参数中按需选择。配备传感器自动识别功能,操作简单,同所有其他Liquiline平台产品一样使用标准化备件。安装输入、输出、控制器和算术计算模块,可以控制清洗系统或进料泵。采用Heartbeat Technology心跳技术,帮助用户在测量点可用性和维护成本之间找到理想的平衡点。
-
测量原理
玻璃电极
-
应用
模块化四线制控制器
多通道:1至2个数字式通道,连接Memosens传感器
多参数:pH、ORP、ISFET、电感式电导率和电导式电导率、溶解氧、硝酸盐和浊度
允许同时连接任意两个传感器
随时进行功能模块扩展
模块和传感器即插即用 -
特点
坚固耐用的塑料外壳
适用所有非防爆应用 -
设计
2路Memosens输入
2...4路电流输出
报警继电器
2路继电器
SD卡,用于软件升级、复制和粘贴设置 -
材质
塑料(聚碳酸酯)
-
外形尺寸
237 (9.33) x 194 (7.64) x 162 (6.38) mm (inch)
-
过程温度
-20...60°C / 0...140°F
-
防护等级
IP67
-
输入
1...2路Memosens数字量输入
2路0/4..20mA输入(可选)
2路数字量输入(可选) -
输出
2...4路0/4...20 mA电流输出
报警继电器
2路继电器
ProfibusDP
Modbus RS485
Modbus TCP
以太网 -
其他证书
EAC, cCSAus, MCERTS
-
测量原理
ORP电极
-
应用
模块化四线制控制器
多通道:1至2个数字式通道,连接Memosens传感器
多参数:pH、ORP、ISFET、电感式电导率和电导式电导率、溶解氧、硝酸盐和浊度
允许同时连接任意两个传感器
随时进行功能模块扩展
模块和传感器即插即用 -
特点
坚固耐用的塑料外壳
适用所有非防爆应用 -
设计
2路Memosens输入
2...4路电流输出
报警继电器
2路继电器
SD卡,用于软件升级、复制和粘贴设置 -
材质
塑料(聚碳酸酯)
-
外形尺寸
237 (9.33) x 194 (7.64) x 162 (6.38) mm (inch)
-
过程温度
-20...60°C / 0...140°F
-
防护等级
IP67
-
输入
1...2路Memosens数字量输入
-
输出
2...4路0/4...20 mA电流输出
报警继电器
2路继电器 -
其他证书
EAC, cCSAus, MCERTS
-
测量原理
导电性
-
应用
模块化四线制控制器
多通道:1至2个数字式通道,连接Memosens传感器
多参数:pH、ORP、ISFET、电感式电导率和电导式电导率、溶解氧、硝酸盐和浊度
允许同时连接任意两个传感器
随时进行功能模块扩展
模块和传感器即插即用 -
特点
坚固耐用的塑料外壳
适用所有非防爆应用 -
设计
2路Memosens输入
2...4路电流输出
报警继电器
2路继电器
SD卡,用于软件升级、复制和粘贴设置 -
材质
塑料(聚碳酸酯)
-
外形尺寸
237 (9.33) x 194 (7.64) x 162 (6.38) mm (inch)
-
过程温度
-20...60°C / 0...140°F
-
防护等级
IP67
-
输入
1...2路Memosens数字量输入
-
输出
2...4路0/4...20 mA电流输出
报警继电器
2路继电器 -
其他证书
EAC, cCSAus, MCERTS
-
测量原理
溶解氧传感器
-
应用
模块化四线制控制器
多通道:1至2个数字式通道,连接Memosens传感器
多参数:pH、ORP、ISFET、电感式电导率和电导式电导率、溶解氧、硝酸盐和浊度
允许同时连接任意两个传感器
随时进行功能模块扩展
模块和传感器即插即用 -
特点
坚固耐用的塑料外壳
适用所有非防爆应用 -
设计
2路Memosens输入
2...4路电流输出
报警继电器
2路继电器
SD卡,用于软件升级、复制和粘贴设置 -
材质
塑料(聚碳酸酯)
-
外形尺寸
237 (9.33) x 194 (7.64) x 162 (6.38) mm (inch)
-
过程温度
-20...60°C / 0...140°F
-
防护等级
IP67
-
输入
1...2路Memosens数字量输入
-
输出
2...4路0/4...20 mA电流输出
报警继电器
2路继电器 -
其他证书
EAC, cCSAus, MCERTS
-
测量原理
余氯
-
应用
模块化四线制控制器
多通道:1至2个数字式通道,连接Memosens传感器
多参数:pH、ORP、ISFET、电感式电导率和电导式电导率、溶解氧、硝酸盐和浊度
允许同时连接任意两个传感器
随时进行功能模块扩展
模块和传感器即插即用 -
特点
坚固耐用的塑料外壳
适用所有非防爆应用 -
设计
2路Memosens输入
2...4路电流输出
报警继电器
2路继电器
SD卡,用于软件升级、复制和粘贴设置 -
材质
塑料(聚碳酸酯)
-
外形尺寸
237 (9.33) x 194 (7.64) x 162 (6.38) mm (inch)
-
过程温度
-20...60°C / 0...140°F
-
输入
1...2路Memosens数字量输入
-
输出
2...4路0/4...20 mA电流输出
报警继电器
2路继电器 -
其他证书
EAC, cCSAus, MCERTS
-
测量原理
四波束交替光
-
应用
Modular 4 wire controller
Multichannel: 1/2 digital channels for Memosens protocol
Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity
Two sensors connectable in any combination
Functionality modular extendable at any time
Plug and play for modules and sensors -
特点
Robust plastic housing
All non-ex applications -
设计
2x Memosens input, 2 to 4x current output, Alarmrelay,
2x relay, SD card for software update and copy & paste of setup -
材质
Housing base: PC-FR
Housing seal: EPDM -
外形尺寸
237 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 7.38 inch -
过程温度
-20 to 60 °C (0 to 140 °F)
-
防护等级
IP66 / IP67
-
输入
1 to 2x Memosens digital input
2x 0/4 to 20mA input optional
2x Digital input optional -
输出
2 to 4x 0/4 to 20 mA current outputs,
Alarmrelay, 2x relay -
其他证书
EAC, cCSAus, MCERTS
-
测量原理
超声波传感器
-
应用
模块化四线制控制器
多通道:1至2个数字式通道,连接Memosens传感器
多参数:pH、ORP、ISFET、电感式电导率和电导式电导率、溶解氧、硝酸盐和浊度
允许同时连接任意两个传感器
随时进行功能模块扩展
模块和传感器即插即用 -
特点
坚固耐用的塑料外壳
适用所有非防爆应用 -
设计
2路Memosens输入
2...4路电流输出
报警继电器
2路继电器
SD卡,用于软件升级、复制和粘贴设置 -
材质
塑料(聚碳酸酯)
-
外形尺寸
237 (9.33) x 194 (7.64) x 162 (6.38) mm (inch)
-
过程温度
-20...60°C / 0...140°F
-
防护等级
IP66 / IP67
-
输入
1 to 2x Memosens digital input
2x 0/4 to 20mA input optional
2x Digital input optional -
输出
2 to 8x 0/4 to 20 mA current outputs
Alarmrelay, 2x relay, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet -
其他证书
EAC, cCSAus, MCERTS
-
测量原理
Fluorescence measurement
-
测量原理
紫外光(UV)光度计
-
特点
坚固耐用的塑料外壳
适用所有非防爆应用 -
设计
2路Memosens输入
2...4路电流输出
报警继电器
2路继电器
SD卡,用于软件升级、复制和粘贴设置 -
过程温度
-20...60°C / 0...140°F
-
应用
模块化四线制控制器
多通道:1至2个数字式通道,连接Memosens传感器
多参数:pH、ORP、ISFET、电感式电导率和电导式电导率、溶解氧、硝酸盐和浊度
允许同时连接任意两个传感器
随时进行功能模块扩展
模块和传感器即插即用 -
输出
2...4路0/4...20 mA电流输出
报警继电器
2路继电器 -
输入
1...2路Memosens数字量输入
浸入式安装支架
Dipfit CPA111
Dipfit CPA111浸入式安装支架设计用于在敞口罐和密闭罐中安装。提供三个传感器安装位置,锁扣机械设计使得安装支架拆装方便。可调节法兰,灵活调节浸入深度,满足各种常规需求。Dipfit是适用于水和污水行业的省时经济的解决方案。
-
测量原理
玻璃电极
-
应用
水、污水、过程
-
安装
浸入式安装支架
-
特点
适用敞口罐、密闭罐和明渠
-
设计
- 卡扣技术 - 三个电极安装位置 - 电极长度为120 mm - 长度可调节 - 内置清洗喷头CPR31 - 外接清洗喷头CPR30 - 固定或可调节法兰过程连接。
-
材质
支座:PP,密封:EPDM
-
外形尺寸
500...3000 mm,
(19.7...118 inch),特殊长度需单独订购 -
过程温度
最高 80°C
(176°F) -
过程压力
最大 4 bar,20°C时
(58 psi,68°F时) -
连接
- 悬挂式安装支架 - 松套法兰DN100 - 打压法兰DN100/PN4 - 可调节法兰DN100
-
测量原理
ORP电极
-
应用
水、污水、过程
-
安装
浸入式安装支架
-
特点
适用敞口罐、密闭罐和明渠
-
设计
- 卡扣技术 - 三个电极安装位置 - 电极长度为120 mm - 长度可调节 - 内置清洗喷头CPR31 - 外接清洗喷头CPR30 - 固定或可调节法兰过程连接。
-
材质
底座:PP;密封圈:EPDM
-
外形尺寸
500...3000 mm
(19.7...118 inch),特殊长度通过特殊选型订购 -
过程温度
最高80°C
( 176°F) -
过程压力
最大4 bar,20°C
(58 psi,68°F) -
连接
- 悬挂架 - 松套法兰DN100- 带压法兰DN100/PN4 - 可调节法兰DN100
数字测量电缆CYK10
CYK10保证Memosens传感器和变送器的完全防水连接。它的电感耦合保证了变送器和介质的电隔离,不会腐蚀。不用考虑电缆长度限制。安全可靠的信号传输可以防潮和潜在干扰。
-
测量原理
玻璃电极
-
应用
测量电缆,非接触式感应数字式传输测量信号
-
安装
感应式Memosens接头和接线端子,或M12插头,连接变送器。
-
特点
感应数字式测量信号和能量传输。
不受潮湿、EMC磁场和腐蚀的影响。 -
测量范围
无需高阻抗电缆。
-
设计
简单操作卡扣,连接简单操作卡扣,连接Memosens数字式传感器和插头
无开放式触点,抗潮湿。 -
材质
PEEK
-
外形尺寸
直径:6.3 mm / 0.25"
线芯:双芯双绞线
长度:约100 m/328 ft -
过程温度
-20...135°C
-
过程压力
最大50 bar (725 psi),135 °C (275 °F)时
-
温度传感器
带感应式接头的数字式传感器,带和不带温度传感器。
-
防爆认证
ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6
FM, CSA IS Cl.1 Div 1 Gr. A-D
ATEX,NEPSI II 3G Ex nL IIC
TIIS -
防护等级
IP68
-
其他证书
提供TÜV认证的SIL型仪表。
-
测量原理
ORP电极
-
应用
测量电缆,非接触式感应数字式传输测量信号。
-
安装
感应式Memosens接头和接线端子,或M12插头,连接变送器。
-
特点
感应数字式测量信号和能量传输。
不受潮湿、EMC磁场和腐蚀的影响。 -
设计
简单操作卡扣,连接简单操作卡扣,连接Memosens数字式传感器和插头
无开放式触点,抗潮湿。 -
材质
PEEK
-
外形尺寸
直径:6.3 mm / 0.25"
线芯:双芯双绞线
长度:约100 m/328 ft -
过程温度
-20...135°C
-
温度传感器
带感应式接头的数字式传感器,带和不带温度传感器。
-
防爆认证
ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6
FM, CSA IS Cl.1 Div 1 Gr. A-D
ATEX, NEPSI II 3G Ex nL IIC
TIIS -
其他证书
提供TÜV认证的SIL型仪表。
-
测量原理
导电性
-
应用
测量电缆,非接触式感应数字式传输测量信号。
-
安装
感应式Memosens接头和接线端子,或M12插头,连接变送器。
-
特点
感应数字式测量信号和能量传输。
不受潮湿、EMC磁场和腐蚀的影响。 -
设计
简单操作卡扣,连接简单操作卡扣,连接Memosens数字式传感器和插头
无开放式触点,抗潮湿。 -
材质
PEEK
-
外形尺寸
直径:6.3 mm / 0.25"
线芯:双芯双绞线
长度:约100 m/328 ft -
过程温度
-20...135°C
-
温度传感器
带感应式接头的数字式传感器,带和不带温度传感器。
-
防爆认证
ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6
FM, CSA IS Cl.1 Div 1 Gr. A-D
ATEX, NEPSI II 3G Ex nL IIC
TIIS -
其他证书
提供TÜV认证的SIL型仪表。
-
测量原理
溶解氧传感器
-
应用
测量电缆,非接触式感应数字式传输测量信号。
-
安装
感应式Memosens接头和接线端子,或M12插头,连接变送器。
-
特点
感应数字式测量信号和能量传输。
不受潮湿、EMC磁场和腐蚀的影响。 -
设计
简单操作卡扣,连接简单操作卡扣,连接Memosens数字式传感器和插头
无开放式触点,抗潮湿。 -
材质
PEEK
-
外形尺寸
直径:6.3 mm / 0.25"
线芯:双芯双绞线
长度:约100 m/328 ft -
过程温度
-20...135°C
-
温度传感器
带感应式接头的数字式传感器,带和不带温度传感器。
-
防爆认证
ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6
FM, CSA IS Cl.1 Div 1 Gr. A-D
ATEX, NEPSI II 3G Ex nL IIC
TIIS -
其他证书
提供TÜV认证的SIL型仪表。
-
测量原理
余氯
-
应用
Measuring cable for contactless, inductive, digital transmission of measurement signals
-
特点
Inductive, digital transmission of measurement signals and energy
Not influenced by moisture, EMC-fields and corrosion -
设计
Easy to handle Bajonett coupling to connect digital sensors with Memosens technology and plug-head
No open contacts, resistant against humidity -
材质
Cable sheath: TPE
Junction box: aluminum -
外形尺寸
Diameter: 6.3 mm (0.25 inch)
Cores: 2x2 cores, twisted pairs
Length: up to approx. 100 m (328 ft) -
过程温度
-25 to 135 °C (-13 to 277 °F)
-
温度传感器
For digital sensors with inductive plug-head with and without temperature sensor
-
其他证书
Also available as TÜV approved SIL version