优势概览
-
Endress+Hauser提供用于残留有机污染物浓度监测的产品组合,适用于市政污水处理厂的废水排放口应用。Viomax CAS51D SAC传感器进行在线过程监测,优化过程控制。无需化学药剂和耗材。Memosens数字传感器是严苛工况的理想选择,确保快速数据传输。Liquiline变送器使用灵活,可与多款传感器配套使用,采用数字通信方式,测量点面向未来。
-
直接安装在排放口进行连续测量
安装Viomax CAS51D SAC传感器,在污水处理厂的排放口测量有机污染物浓度,直接输出实时测量结果。传感器直接安装在排放口,在线测量SAC254、COD、BOD、TOC或DOC当量。
-
响应时间短,保证高效过程控制
Viomax CAS51D SAC传感器响应时间短,传感器自行进行测量值处理,可靠输出实时过程信息。
-
节省时间,节约成本,绿色环保
无需化学药剂或耗材是光度法传感器的突出优势;同时,无需安排样品预处理。采用标准Memosens数字技术,使用简单,节省时间,减轻维护工作量。内置传感器参数和过程数据,提高了过程可靠性。可选配全自动空气清洗系统,延长了维护周期。
-
服务自动化
Liquiline CM442变送器功能强大,支持自动测量。例如,清洗或进料无需PLC控制,Liquiline变送器自带日志记录功能,无需连接记录仪。
-
模块化安装支座,安装在敞口池和水渠中使用
Flexdip CYH112使用灵活,按需直接安装在测量点附近。支持多种传感器安装方式,比如底座安装、链条安装、固定安装或悬挂安装。系统安装快速,能够节省时间,节约成本,也可随时升级改造。
组合套装详图

单品和预配置
-
固定组合
为确保单品之间良好兼容,此处给出了特定的固定组合。打开参数即可任意配置单品。
可以在购物车配置组合套装中的单品 -
单品1
- F
- L
- E
- X
数字式硝酸盐,水中石油类物质或SAC传感器 Viomax CAS51D
固定组合:CAS51D-AAC2 _ _认证:AA非防爆场合应用/测量范围:C2SAC, 0.5 - 250 1/m -
2
-
-
-
-
6
清洁头 CAS51D 6 or 8mm
固定组合: -
7
清洁头 CAS51D 1/4"
固定组合:
FLEX产品选型 | 仪表技术性能 | 选型便捷程度 |
---|---|---|
Fundamental选型 完美胜任基本测量任务 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
Lean选型 轻松应对关键工艺的测量挑战 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
Extended选型 创新技术助力工艺流程优化 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
Xpert选型 满足严苛工况的特殊测量要求 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
特殊选型 |
数字式硝酸盐,水中石油类物质或SAC传感器 Viomax CAS51D
Viomax CAS51D是智能硝酸盐和光谱吸收系数(SAC)传感器,可以在各种过程条件下进行无人看守操作。只需将传感器浸入在过程中,即可测量。传感器具有坚固耐用的独特设计,自清洗功能确保了低维护需求。采用Memosens数字式技术,CAS51D同时具有最大过程和数据完整性,操作简便。可以进行实验室标定和设备预维护。
-
测量原理
紫外光(UV)光度计
-
特点
在线(浸入在过程中),在样品和流通池中抽取
光学光度传感器,用于硝酸盐和SAC测量 -
尺寸
约390 mm x 40 mm
-
设计
40 mm传感器,不锈钢
不锈钢316L -
过程温度
5…50 °C (41…120 °F)
-
环境温度
-20…60 °C (-4…140 °F)
-
特殊要求
G1、NPT3/4
IP68 (1m/3.3ft),1N KCl水柱,60天 -
应用
饮用水、生物污水处理、污水处理厂废液
地表水监测 -
测量范围
0.01..10 mg/l / 0.1 ..50 mg/l NO3-N
0.04..80 mg/l / 0.4..200 mg/l NO3
0.1..50 1/m / 0.5..250 1/m / 1.5..700 1/m SAC
0.15..75 mg/l / 0.75..370 mg/l / 2.5..1000 mg/l COD(254nm)
0.06..30 mg/l / 0.3..150 mg/l / 0.9..410 mg/l TOC(254nm)
浸入式支架 Flexdip CYA112
Flexdip CYA112是模块化安装支架,用于敞口池、明渠和水池中安装传感器。它允许几乎所有类型传感器的安装,包括链式、固定式和自由摆动式。对于Memosens 和固定的缆式传感器可以实现更快速和安全的安装。支架提供了出色的灵活性,并且能低成本优化配置整个测量。
-
测量原理
玻璃电极
-
应用
• 水处理
• 污水处理
• 工厂设计
• 明渠
• 水池
• 敞口罐和过程罐
• 波动液面 -
安装
CYA112模块化安装支架系统,用于在水池、明渠和罐体中安装传感器
-
特点
安装简单便捷
使用广泛、灵活 -
设计
PVC或不锈钢材质型
-
材质
不锈钢和塑料
-
外形尺寸
Immersion pipe diameter: 40 mm (1.57 inch)
Length: 600, 1200, 1800 and 2400 mm
(23.6, 47.2, 70.9 and 94.5 inch) -
过程温度
-20...+60 °C
-4...140 °F
-
测量原理
ORP电极
-
应用
Water treatment, wastewater treatment, plant design, open channels, basins, open tanks and process vats, fluctuating water levels
-
安装
CYA112 is a modular assembly system for sensors in open basins, channels and tanks
-
特点
Simple and easy installation
Universal and flexible -
设计
Versions in stainless steel or PVC
-
材质
Immersion pipe, connection angle, welded threads: stainless steel 1.4404
Sensor adaption, quick fastener, multifunctional clamp ring: POM - GF
O-rings: EPDM -
外形尺寸
Immersion pipe diameter: 40 mm (1.57 inch)
Length: 600, 1200, 1800 and 2400 mm
(23.6, 47.2, 70.9 and 94.5 inch) -
过程温度
0 to 60 °C (32 to 140 °F)
-
测量原理
导电性
-
应用
Water treatment, wastewater treatment, plant design, open channels, basins, open tanks and process vats, fluctuating water levels
-
安装
CYA112 is a modular assembly system for sensors in open basins, channels and tanks
-
特点
Simple and easy installation
Universal and flexible -
设计
Versions in stainless steel or PVC
-
材质
Immersion pipe, connection angle, welded threads: stainless steel 1.4404
Sensor adaption, quick fastener, multifunctional clamp ring: POM - GF
O-rings: EPDM -
外形尺寸
Tauchrohr Durchmesser: 40 mm (1.57 Zoll)
Länge: 600, 1200, 1800 und 2400 mm
(23.6, 47.2, 70.9 und 94.5 Zoll) -
过程温度
0 ... 60 °C (32 ... 140 °F)
-
测量原理
溶解氧传感器
-
应用
Water treatment, wastewater treatment, plant design, open channels, basins, open tanks and process vats, fluctuating water levels
-
安装
CYA112 is a modular assembly system for sensors in open basins, channels and tanks
-
特点
Simple and easy installation
Universal and flexible -
设计
Versions in stainless steel or PVC
-
材质
Immersion pipe, connection angle, welded threads: stainless steel 1.4404
Sensor adaption, quick fastener, multifunctional clamp ring: POM - GF
O-rings: EPDM -
外形尺寸
Immersion pipe diameter: 40 mm (1.57 inch)
Length: 600, 1200, 1800 and 2400 mm
(23.6, 47.2, 70.9 and 94.5 inch) -
过程温度
-20...+60 °C
-4...140 °F
-
测量原理
总氯
-
应用
Water treatment, wastewater treatment, plant design, open channels, basins, open tanks and process vats, fluctuating water levels
-
特点
Simple and easy installation
Universal and flexible -
设计
Versions in stainless steel or PVC
-
材质
Immersion pipe, connection angle, welded threads: stainless steel 1.4404
Sensor adaption, quick fastener, multifunctional clamp ring: POM - GF
O-rings: EPDM -
外形尺寸
Immersion pipe diameter: 40 mm (1.57 inch)
Length: 600, 1200, 1800 and 2400 mm
(23.6, 47.2, 70.9 and 94.5 inch) -
过程温度
0 to 60 °C (32 to 140 °F)
-
测量原理
单波束散射光
-
应用
Water treatment, wastewater treatment, plant design, open channels, basins, open tanks and process vats, fluctuating water levels
-
安装
CYA112 is a modular assembly system for sensors in open basins, channels and tanks
-
特点
Simple and easy installation
Universal and flexible -
设计
Versions in stainless steel or PVC
-
材质
Immersion pipe, connection angle, welded threads: stainless steel 1.4404
Sensor adaption, quick fastener, multifunctional clamp ring: POM - GF
O-rings: EPDM -
外形尺寸
Immersion pipe diameter: 40 mm (1.57 inch)
Length: 600, 1200, 1800 and 2400 mm
(23.6, 47.2, 70.9 and 94.5 inch) -
过程温度
0 to 60 °C (32 to 140 °F)
-
测量原理
紫外光(UV)光度计
-
特点
Simple and easy installation
Universal and flexible -
设计
Versions in stainless steel or PVC
-
过程温度
0 to 60 °C (32 to 140 °F)
-
应用
Water treatment, wastewater treatment, plant design, open channels, basins, open tanks and process vats, fluctuating water levels
模块化安装支座 Flexdip CYH112
Flexdip CYH112是一个安装支座,用在敞口池、水池和储罐中安装传感器和安装支架。它可以安装在几乎任何地方,例如地板、墙和铁路上。它甚至能适合所有类型的传感器的安装,不论链式、固定式或是自由摆动式。安装支座还可以随时扩展和修改。Flexdip CYH112提供出色的灵活性,并能使测量装置的安装精确无误。
-
测量原理
玻璃电极
-
应用
• 水处理
• 污水处理
• 工厂设计
• 明渠
• 水池
• 敞口罐和过程罐
• 波动液面 -
安装
CYH112模块化安装支座系统,用于在敞口池、明渠和水池中安装传感器和安装支架
-
特点
安装简单便捷
使用广泛、灵活 -
设计
支座系统CYH112可以采用任何固定方式
- 固定在地板上、墙壁上或护栏上。 -
材质
不锈钢和塑料
-
过程温度
-20...+60 °C
-4...140 °F
-
测量原理
ORP电极
-
应用
Water treatment, wastewater treatment, plant design, open channels, basins, open tanks and process vats, fluctuating water levels
-
安装
CYH112 is a modular holder system for sensors and assemblies in open basins, channels and tanks
-
特点
Simple and easy installation
Universal and flexible -
设计
The holder system CYH112 works for nearly any type of fixing:
Fixing on the floor, wall or directly on a rail -
材质
Main pipe, transverse pipe: stainless steel 1.4404
Chain: PA or stainless steel 1.4401 -
过程温度
-20 to 60 °C (-4 to 140 °F)
-
测量原理
导电性
-
应用
Water treatment, wastewater treatment, plant design, open channels, basins, open tanks and process vats, fluctuating water levels
-
安装
CYH112 is a modular holder system for sensors and assemblies in open basins, channels and tanks
-
特点
Simple and easy installation
Universal and flexible -
设计
The holder system CYH112 works for nearly any type of fixing:
Fixing on the floor, wall or directly on a rail -
材质
Main pipe, transverse pipe: stainless steel 1.4404
Chain: PA or stainless steel 1.4401 -
过程温度
-20 to 60 °C (-4 to 140 °F)
-
测量原理
溶解氧传感器
-
应用
Water treatment, wastewater treatment, plant design, open channels, basins, open tanks and process vats, fluctuating water levels
-
安装
CYH112 is a modular holder system for sensors and assemblies in open basins, channels and tanks
-
特点
Simple and easy installation
Universal and flexible -
设计
The holder system CYH112 works for nearly any type of fixing:
Fixing on the floor, wall or directly on a rail -
材质
Main pipe, transverse pipe: stainless steel 1.4404
Chain: PA or stainless steel 1.4401 -
过程温度
-20 to 60 °C (-4 to 140 °F)
-
测量原理
总氯
-
应用
Water treatment, wastewater treatment, plant design, open channels, basins, open tanks and process vats, fluctuating water levels
-
特点
Simple and easy installation
Universal and flexible -
设计
The holder system CYH112 works for nearly any type of fixing:
Fixing on the floor, wall or directly on a rail -
材质
Main pipe, transverse pipe: stainless steel 1.4404
Chain: PA or stainless steel 1.4401 -
过程温度
-20 to 60 °C (-4 to 140 °F)
-
测量原理
单波束散射光
-
应用
• 水处理
• 污水处理
• 工厂设计
• 明渠
• 水池
• 敞口罐和过程罐
• 波动液面 -
安装
CYH112模块化安装支座系统,用于在敞口池、明渠和水池中安装传感器和安装支架
-
特点
安装简单便捷
使用广泛、灵活 -
设计
支座系统CYH112可以采用任何固定方式
- 固定在地板上、墙壁上或护栏上。 -
材质
不锈钢和塑料
-
过程温度
-20...+60 °C
-4...140 °F
-
测量原理
紫外光(UV)光度计
-
特点
Simple and easy installation
Universal and flexible -
设计
The holder system CYH112 works for nearly any type of fixing:
Fixing on the floor, wall or directly on a rail -
过程温度
-20 to 60 °C (-4 to 140 °F)
-
应用
Water treatment, wastewater treatment, plant design, open channels, basins, open tanks and process vats, fluctuating water levels
单通道/双通道变送器
Liquiline CM442
Liquiline CM442变送器最多可以连接2路Memosens数字式传感器,可以在多达12个测量参数中按需选择。配备传感器自动识别功能,操作简单,同所有其他Liquiline平台产品一样使用标准化备件。安装输入、输出、控制器和算术计算模块,可以控制清洗系统或进料泵。采用Heartbeat Technology心跳技术,帮助用户在测量点可用性和维护成本之间找到理想的平衡点。
-
测量原理
玻璃电极
-
应用
模块化四线制控制器
多通道:1至2个数字式通道,连接Memosens传感器
多参数:pH、ORP、ISFET、电感式电导率和电导式电导率、溶解氧、硝酸盐和浊度
允许同时连接任意两个传感器
随时进行功能模块扩展
模块和传感器即插即用 -
特点
坚固耐用的塑料外壳
适用所有非防爆应用 -
设计
2路Memosens输入
2...4路电流输出
报警继电器
2路继电器
SD卡,用于软件升级、复制和粘贴设置 -
材质
塑料(聚碳酸酯)
-
外形尺寸
237 (9.33) x 194 (7.64) x 162 (6.38) mm (inch)
-
过程温度
-20...60°C / 0...140°F
-
防护等级
IP67
-
输入
1...2路Memosens数字量输入
2路0/4..20mA输入(可选)
2路数字量输入(可选) -
输出
2...4路0/4...20 mA电流输出
报警继电器
2路继电器
ProfibusDP
Modbus RS485
Modbus TCP
以太网 -
其他证书
EAC, cCSAus, MCERTS
-
测量原理
ORP电极
-
应用
模块化四线制控制器
多通道:1至2个数字式通道,连接Memosens传感器
多参数:pH、ORP、ISFET、电感式电导率和电导式电导率、溶解氧、硝酸盐和浊度
允许同时连接任意两个传感器
随时进行功能模块扩展
模块和传感器即插即用 -
特点
坚固耐用的塑料外壳
适用所有非防爆应用 -
设计
2路Memosens输入
2...4路电流输出
报警继电器
2路继电器
SD卡,用于软件升级、复制和粘贴设置 -
材质
塑料(聚碳酸酯)
-
外形尺寸
237 (9.33) x 194 (7.64) x 162 (6.38) mm (inch)
-
过程温度
-20...60°C / 0...140°F
-
防护等级
IP67
-
输入
1...2路Memosens数字量输入
-
输出
2...4路0/4...20 mA电流输出
报警继电器
2路继电器 -
其他证书
EAC, cCSAus, MCERTS
-
测量原理
导电性
-
应用
模块化四线制控制器
多通道:1至2个数字式通道,连接Memosens传感器
多参数:pH、ORP、ISFET、电感式电导率和电导式电导率、溶解氧、硝酸盐和浊度
允许同时连接任意两个传感器
随时进行功能模块扩展
模块和传感器即插即用 -
特点
坚固耐用的塑料外壳
适用所有非防爆应用 -
设计
2路Memosens输入
2...4路电流输出
报警继电器
2路继电器
SD卡,用于软件升级、复制和粘贴设置 -
材质
塑料(聚碳酸酯)
-
外形尺寸
237 (9.33) x 194 (7.64) x 162 (6.38) mm (inch)
-
过程温度
-20...60°C / 0...140°F
-
防护等级
IP67
-
输入
1...2路Memosens数字量输入
-
输出
2...4路0/4...20 mA电流输出
报警继电器
2路继电器 -
其他证书
EAC, cCSAus, MCERTS
-
测量原理
溶解氧传感器
-
应用
模块化四线制控制器
多通道:1至2个数字式通道,连接Memosens传感器
多参数:pH、ORP、ISFET、电感式电导率和电导式电导率、溶解氧、硝酸盐和浊度
允许同时连接任意两个传感器
随时进行功能模块扩展
模块和传感器即插即用 -
特点
坚固耐用的塑料外壳
适用所有非防爆应用 -
设计
2路Memosens输入
2...4路电流输出
报警继电器
2路继电器
SD卡,用于软件升级、复制和粘贴设置 -
材质
塑料(聚碳酸酯)
-
外形尺寸
237 (9.33) x 194 (7.64) x 162 (6.38) mm (inch)
-
过程温度
-20...60°C / 0...140°F
-
防护等级
IP67
-
输入
1...2路Memosens数字量输入
-
输出
2...4路0/4...20 mA电流输出
报警继电器
2路继电器 -
其他证书
EAC, cCSAus, MCERTS
-
测量原理
余氯
-
应用
模块化四线制控制器
多通道:1至2个数字式通道,连接Memosens传感器
多参数:pH、ORP、ISFET、电感式电导率和电导式电导率、溶解氧、硝酸盐和浊度
允许同时连接任意两个传感器
随时进行功能模块扩展
模块和传感器即插即用 -
特点
坚固耐用的塑料外壳
适用所有非防爆应用 -
设计
2路Memosens输入
2...4路电流输出
报警继电器
2路继电器
SD卡,用于软件升级、复制和粘贴设置 -
材质
塑料(聚碳酸酯)
-
外形尺寸
237 (9.33) x 194 (7.64) x 162 (6.38) mm (inch)
-
过程温度
-20...60°C / 0...140°F
-
输入
1...2路Memosens数字量输入
-
输出
2...4路0/4...20 mA电流输出
报警继电器
2路继电器 -
其他证书
EAC, cCSAus, MCERTS
-
测量原理
四波束交替光
-
应用
Modular 4 wire controller
Multichannel: 1/2 digital channels for Memosens protocol
Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity
Two sensors connectable in any combination
Functionality modular extendable at any time
Plug and play for modules and sensors -
特点
Robust plastic housing
All non-ex applications -
设计
2x Memosens input, 2 to 4x current output, Alarmrelay,
2x relay, SD card for software update and copy & paste of setup -
材质
Housing base: PC-FR
Housing seal: EPDM -
外形尺寸
237 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 7.38 inch -
过程温度
-20 to 60 °C (0 to 140 °F)
-
防护等级
IP66 / IP67
-
输入
1 to 2x Memosens digital input
2x 0/4 to 20mA input optional
2x Digital input optional -
输出
2 to 4x 0/4 to 20 mA current outputs,
Alarmrelay, 2x relay -
其他证书
EAC, cCSAus, MCERTS
-
测量原理
超声波传感器
-
应用
模块化四线制控制器
多通道:1至2个数字式通道,连接Memosens传感器
多参数:pH、ORP、ISFET、电感式电导率和电导式电导率、溶解氧、硝酸盐和浊度
允许同时连接任意两个传感器
随时进行功能模块扩展
模块和传感器即插即用 -
特点
坚固耐用的塑料外壳
适用所有非防爆应用 -
设计
2路Memosens输入
2...4路电流输出
报警继电器
2路继电器
SD卡,用于软件升级、复制和粘贴设置 -
材质
塑料(聚碳酸酯)
-
外形尺寸
237 (9.33) x 194 (7.64) x 162 (6.38) mm (inch)
-
过程温度
-20...60°C / 0...140°F
-
防护等级
IP66 / IP67
-
输入
1 to 2x Memosens digital input
2x 0/4 to 20mA input optional
2x Digital input optional -
输出
2 to 8x 0/4 to 20 mA current outputs
Alarmrelay, 2x relay, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet -
其他证书
EAC, cCSAus, MCERTS
-
测量原理
Fluorescence measurement
-
测量原理
紫外光(UV)光度计
-
特点
坚固耐用的塑料外壳
适用所有非防爆应用 -
设计
2路Memosens输入
2...4路电流输出
报警继电器
2路继电器
SD卡,用于软件升级、复制和粘贴设置 -
过程温度
-20...60°C / 0...140°F
-
应用
模块化四线制控制器
多通道:1至2个数字式通道,连接Memosens传感器
多参数:pH、ORP、ISFET、电感式电导率和电导式电导率、溶解氧、硝酸盐和浊度
允许同时连接任意两个传感器
随时进行功能模块扩展
模块和传感器即插即用 -
输出
2...4路0/4...20 mA电流输出
报警继电器
2路继电器 -
输入
1...2路Memosens数字量输入