尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。
微波料位栅Soliwave FQR16的产品图

微波料位栅Soliwave FQR16

超紧凑型微波料位栅,适用于非接触式限位检测,货物计件,以及对象检测

FQR16
Please Wait (spinning wheel)
价格核算中…
暂时无价格信息
Price on request
正在激活价格
价格:提供信息

产品规格参数

  • 过程温度

    Non-contact installation: any
    Within installation:
    -20°C ... +60°C (-4°F ...+140°F)
    With high temperature adapter:
    up to +450°C (+842°F)

  • 过程压力(绝压)/最大过压限定值

    Non-contact installation: any
    Within installation:
    0.5 bar ... 6.8 bar (7.2 psi ... 99 psi) abs.
    With high pressure adapter:
    up to +21 bar (+305 psi) abs.

  • 最小介质密度

    Solid weight: > 10 g/l

应用领域

Soliwave FQR16是超紧凑型料位栅,适用于非接触式限位检测,货物计件,以及对象检测。Soliwave FQR16与FDR16成对配套使用。微波料位栅采用非接触式检测方法,可以安装在操作困难位置或狭小空间内使用。可以在非金属罐体的外部测量。

微波料位栅Soliwave FDR16和FQR16用于粉末状固料、浆状固体,以及液体的低限和高限检测,例如罐体防溢和泵空转保护。仪表还可用于货物计件和对象检测。仪表满足不同行业的使用要求,应用广泛,比如基础原材料、能源和食品行业。

优势

  • 非接触式测量原理 — 过程特性不会干扰检测过程

  • 高安全性 — 配备永久自诊断和全面自检功能

  • 首款微波料位栅,IP69防护等级

  • 符合欧盟1935/2004标准的要求   

  • 调试简单,性价比高

  • 安全检测 —— 非接触式测量方法,无磨损、免维护、连续工作

  • 坚固耐用 —— 不锈钢外壳

Lean选型

  • 标准产品

  • 测量可靠、坚固耐用、低维护需求

仪表技术性能

选型便捷程度

FLEX:Lean选型(标准产品) ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products