
产品规格参数
-
测量精度
±2 mm (0.08 in)
-
过程温度
增温型:-196...+280°C (-321...+536°F)
高温型:-196...+450°C (-321...+842°F) -
过程压力(绝压)/最大过压限定值
真空...160 bar (2320 psi)
-
最大测量距离
标准:40 m (131 ft)
选配高级诊断功能:70 m (230 ft) -
主要接液部件
316L、AlloyC合金、PTFE、陶瓷
应用领域
Micropilot FMR51适用于极端工况下的液位测量, 例如石油天然气和化工等行业的高温、高压场合。Micropilot FMR51传感器采用创新的专利设计,提供最稳定的测量。Micropilot 适用于液体、浆料和泥浆的连续、非接触式的物位测量。测量不受介质变化、温度变化、气相介质或蒸汽的影响。可通过 SmartBlue 应用程序进行远程访问。
喇叭状探头,可胜任极端工况下的物位测量。
过程连接:1½" 螺纹, 卡箍连接或法兰
温度范围:-196 至 +450°C (-321 至 + 842°F)
压力范围: -1 至 +160bar (-14.5 至 +2,320psi)
最大测量范围:40m (131ft), 高级动态响应70m (230ft)
精度误差:±2mm
K波段:26GHz
国际防爆认证, WHG溢出保护, SIL, 船级认证, 5点线性协议
可通过 Bluetooth® 使用 SmartBlue 应用程序进行远程访问
优势
硬件和软件开发过程符合IEC 61508标准,单台仪表满足SIL2, 同构冗余条件下达SIL3
HistoROM集成数据存储单元,帮助快速调试、维修和诊断
测量可靠性高,基于多回波追踪计算,即使仓内存在障碍物依然能够准确测量
心跳技术,在整个生命周期内实现高效、安全的工厂运营
无缝集成到控制或资产管理系统,直观的菜单引导式操作概念(现场或通过控制系统)
通过世界权威的SIL和WHG实验认证,节约您的时间和经济成本
基于双陶瓷耦合与气密引线设计,安全性非常高
演示视频

FLEX产品选型 | 仪表技术性能 | 选型便捷程度 |
---|---|---|
Fundamental选型 完美胜任基本测量任务 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
Lean选型 轻松应对关键工艺的测量挑战 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
Extended选型 创新技术助力工艺流程优化 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
Xpert选型 满足严苛工况的特殊测量要求 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
特殊选型 |
老产品
-
-
《操作手册》(BA)
Micropilot FMR51, FMR52 PROFIBUS PA 操作手册
雷达液位计
EN ZH 12/04/201815/12/201601/12/201415/04/2013语言:
中文
版本:
12/04/2018
文件大小:
4.7 MB
文件名:
BA01125FZH_0418.pdf
-
-
-
《操作手册》(BA)
Micropilot FMR51, FMR52 FOUNDATION Fieldbus 操作手册
雷达液位计
EN ZH 12/04/201815/12/201616/07/201501/07/2013语言:
中文
版本:
12/04/2018
文件大小:
5.8 MB
文件名:
BA01121FZH_0418.pdf
-
-
-
设备参数(GP)
Micropilot FMR50, FMR51, FMR52, FMR53, FMR54, FMR56, FMR57 FOUNDATION Fieldbus Description of Device Parameters
Free space radar
EN ZH 16/07/201501/07/2013语言:
英语
版本:
16/07/2015
文件大小:
2.8 MB
文件名:
GP01017FEN_0215.pdf
-
-
-
设备参数(GP)
Micropilot FMR50, FMR51, FMR52, FMR53, FMR54, FMR56, FMR57 PROFIBUS PA Description of Device Parameters
Free space radar
EN ZH 30/10/201415/04/2013语言:
英语
版本:
30/10/2014
文件大小:
3.9 MB
文件名:
GP01018FEN_0214.pdf
-
-
-
《简明操作指南》(KA)
KA Micropilot FMR51, FMR52 PROFIBUS PA
雷达液位计
EN ZH 01/08/202212/04/201802/02/201515/04/2013语言:
中文
版本:
01/08/2022
文件大小:
2.4 MB
文件名:
KA01129FZH_0422-00.pdf
-
-
-
《简明操作指南》(KA)
KA Micropilot FMR51, FMR52 FOUNDATION Fieldbus
雷达液位计
EN ZH 01/08/202212/04/201801/07/2013语言:
中文
版本:
01/08/2022
文件大小:
2.3 MB
文件名:
KA01125FZH_0322-00.pdf
-