尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。

TWF11
高温应用保护套管

公制,金属/陶瓷材质保护套管,设计适用金属及矿物加工行业

TWF11
Please Wait (spinning wheel)
价格核算中…
暂时无价格信息
Price on request
正在激活价格
价格:提供信息

产品规格参数

  • 最大过程压力(静压)

    1 bar (15 psi)

  • 最大标准插入深度

    1.500 mm (59.06")

  • 所需最大插入深度

    4.000 mm (157.48")

应用领域

极端高温的过程测量点要求特殊的陶瓷护套管。采用特殊材料生产的护套管保护传感器的使用过程中免受机械性和化学品损坏,延长使用寿命。结果导致:节约了测量点的维护成本、提高了产品质量、改进了生产的安全性。经过特殊设计,它成为恩德豪斯生产的高温TC温度计TAF11的替换件

优势

  • 使用创新性的护套管材料,加强了防磨损和防化学腐蚀功能,使用寿命长

  • 传感器受无孔材料保护,测量长期稳定

  • 可替换部件

Extended选型

  • 高端产品

  • 功能丰富,适用范围广

仪表技术性能

选型便捷程度

FLEX:Extended选型(高端产品) ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products