WirelessHART解决方案
WirelessHART解决方案经济地集成移动、变化和远程测量点
WirelessHART是一种十分灵活的将测量点集成至监控系统中的方法。适用于定期扩展系统,例如:井口装置、不间断移动的测量点,以及旋转或移动的机械装置。系统能够自行调节适应,只需花费最短时间进行系统设置、集成和调试。Endress+Hauser适配器理念可以将WirelessHART通信快速添加至现有4...20 mA设备上。
F
L
E
X
FLEX产品选型
仪表技术性能
选型便捷程度
仪表技术性能
选型便捷程度
仪表技术性能
选型便捷程度
仪表技术性能
选型便捷程度
仪表技术性能
选型便捷程度
比较
输出
WirelessHART and/or Bluetooth® communication interface, Operating frequency: 2.4 GHz (ISM band), Transmission range under reference conditions: WirelessHART communication - up to 200 m (656 ft), Bluetooth communication - up to 40 m (131 ft)
输出
WirelessHART通信接口 传输速度:标准250 kBits/s 工作频率:2.4 GHz(ISM波段) 参考条件下的传输范围: 室外250米,室内50米
输出
以太网(10 BASE-T/10 BASE TX) - HART IP和MODBUS TCP通信设置 RS-485串口 - HART 7.0或MODBUS RTU通信设置 EtherNet/IP接口
便捷查看标定状态 节省标定成本,减少标定次数,助力总成本节约 规避风险,清除未检测到的故障: 更高过程透明度 更高产品安全性
WirelessHART解决方案
使用产品筛选,帮助您快速寻找合适的测量仪表、软件或系统组件。而Applicator则可通过应用参数,方便您完成特定产品的选型和计算。
©Endress+Hauser
工作原理
WirelessHART系统包含与监控系统连接的网关和最多250台WirelessHART现场设备。Endress+Hauser适配器可以将任意HART或4...20 mA设备添加至无线网络中,视其为特定设备的显示单元。仪表定期将测量值传输至网关中,网关收集数据,供连接应用使用。使用FieldCare设备组态设置软件进行网络设置。
优势
安装快速、灵活 适用于移动和旋转的工厂设备 适用于变化和移动安装装置 跨越障碍物,并集成不易操作的测量点 传统技术的升级
我们非常重视您的隐私权
我们将Cookie用于提高网页浏览体验、收集统计数据来优化网站功能,以及投放定制化广告或内容。
选择“全部接受”,即表示您同意我们使用Cookie。
更多细节请查阅我们的 Cookie政策 。
定制
仅接受基本的
全部接受