设备配置用平板电脑
设备配置用平板电脑,用于现场设备的调试和维护
Field Xperts 是通用高性能设备配置用平板电脑,适用于危险(Ex Zone 1 和 2)和非危险区域,可轻松访问 Endress+Hauser 和第三方现场设备。这些平板电脑专为与所有数字通信的现场设备配合使用而设计,用于设置、故障排除和设备分析。将其连接至我们的数字服务 Netilion Analytics 和 Netilion Library,工厂数字化即刻启程。
F
L
E
X
FLEX产品选型 |
仪表技术性能 |
选型便捷程度 |
|
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
|
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
|
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
|
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
输入
2 MP camera on the front
5 MP camera or better, on the rear
输入
Camera:
• 5 MP camera on the back with auto focus and LED flash with 1500 mcd
• 2 MP camera on the front
Scanner:
• 1D/2D barcode scanner
逐步淘汰指南
恩德斯+豪斯承诺长期支持我们所有的产品。
在产品下架通知后十年内(直到备件不再可用),我们将提供产品支持和服务。
然而,我们保留提供替代解决方案的权利,包括更适合的替代产品。
产品状态
根型号
SMT70
产品名称
Field Xpert SMT70
产品状态
In phase out
退市时间
3/2025
停止下单时间
4/2025
传感器备件供应停止时间
not applicable
校准服务停止时间
not applicable
备件供应停止时间
not applicable
维修服务停止时间
not applicable
维护建议
输入
Camera:
8 MP camera on the back with auto focus and LED flash with 1500 mcd
2 MP camera on the front
Scanner:
1D/2D barcode scanner
设备配置用平板电脑
使用产品筛选,帮助您快速寻找合适的测量仪表、软件或系统组件。而Applicator则可通过应用参数,方便您完成特定产品的选型和计算。
©Endress+Hauser
工作原理:设备连接
Field Xpert 可通过多种方式访问现场设备。使用合适的 USB 或蓝牙接口直接在设备上或从控制柜进行点对点连接。此外,可以访问特定网关以建立点到总线连接,从而通过一个入口点访问多个设备。如需通过无线方式访问设备,系统中需要 Wi-Fi 接入点,或者通过无线热点也可访问各个设备。
配置软件 Field Xpert
Field Xperts 是开放式 Windows 平板电脑,与软件配置的现场设备配合使用,采用数字通信。它配备了 2700+DTM 的DTM 库 - Endress+Hauser 和第三方驱动程序,提供业界领先的开箱即用体验。除了设备配置外,还可以根据NAMUR NE 107 标准进行设备诊断。同时享受单月内免费自动更新 Endress+Hauser DTM。
连接至 Netilion 服务
轻松连接至我们的数字服务 Netilion Analytics 和 Netilion Library,实现系统自动数字化,并在中央单元存储设备配置报告。
优势
- 简单易用的触摸式现代用户体验,节省时间
- 使用单个设备,降低 HART、PROFIBUS、FOUNDATION Fieldbus、Modbus 和 Endress+Hauser 特定服务接口的成本
- 自动硬件检测,一键式快速连接设备
- 提高合规性:创建配置和心跳验证报告,显示回波曲线等
- 预先安装设备驱动程序库,全面覆盖重要工业通信协议,提高效率,自动更新 Endress+Hauser 驱动程序
我们非常重视您的隐私权
我们将Cookie用于提高网页浏览体验、收集统计数据来优化网站功能,以及投放定制化广告或内容。
选择“全部接受”,即表示您同意我们使用Cookie。
更多细节请查阅我们的 Cookie政策 。