©Endress+Hauser
替代产品
流量计易清洁,带自排空单测量管系统,搭配超紧凑型一体式变送器
更多信息
易清洗的自排空单管系统,搭配最多带4路输入/输出的分体式变送器
更多信息
易清洗的单管测量系统,具有自排空功能,搭配超级紧凑型一体式变送器
更多信息
FLEX产品选型
仪表技术性能
选型便捷程度
仪表技术性能
选型便捷程度
仪表技术性能
选型便捷程度
仪表技术性能
选型便捷程度
仪表技术性能
选型便捷程度
产品标题
易清洗的单管测量系统,具有自排空功能,搭配超级紧凑型一体式变送器。卫生型应用条件下要求最佳清洁能力的专用流量计。
传感器特点
降低安装成本:完全自排空测量管设计,能够实现整体水平安装。更少的过程测量点:多变量测量(流量、密度、温度)。所需安装空间小:无前后直管段长度要求。多种卫生型过程连接。3A认证和EHEDG认证。
变送器特点
高品质:提供灌装、密度和浓度软件,以及高级诊断功能。灵活数据传输方式:多种通信类型。自动恢复数据,用于服务。四行背光显示,触摸控制。提供一体式或分体式仪表。
接液部件材质
测量管:1.4539 (904L) 连接部件:1.4435 (316L)、1.4404 (316/316L)
测量变量
质量流量、密度、温度、体积流量、校正体积流量、参考密度、浓度
最大测量误差
质量流量(液体):±0.1 % 体积流量(液体):±0.1 % 质量流量(气体):±0.5 % 密度(液体):±0.0005 g/cm³
测量范围
0...70 000 kg/h (0...2570 lb/min)
介质温度范围
–50...+150 °C (–58...+302 °F)
环境温度范围
标准:–20...+60 °C (–4...+140 °F) 可选:–40...+60 °C (–40...+140 °F)
变送器外壳材质
粉末压铸铝 1.4301 (304),钢板 CF3M (316L),铸钢
防护等级
IP67,type 4X。分体式变送器:IP67,Type 4X
显示/操作
四行背光显示,触摸键操作(外部操作) 可以通过现场显示单元和调试软件设置
输出
4路模块化输出: 0...20 mA(有源)/ 4...20 mA(有源/无源) 脉冲/频率/开关量输出(无源) 继电器
输入
2路模块化输入: 状态 0...20 mA(有源)/ 4...20 mA(有源/无源)
数字通信
HART、PROFIBUS PA/DP、FOUNDATION Fieldbus、Modbus RS485、EtherNet/IP
电源
16...62 VDC 85...260 VAC(45...65 Hz) 20...55 VAC(45...65 Hz)
防爆认证
ATEX、IECEx、FM、CSA、NEPSI、TIIS
其他认证和证书
3.1材料证书,在认证标定装置上标定(遵循ISO/IEC 17025标准),NAMUR、SIL PED、CRN 3-A、EHEDG、FDA
功能安全性
功能安全遵循IEC 61508标准,允许在IEC 61511标准规定的安全应用中使用
计量认证和证书
在认证标定装置上标定(符合ISO/IEC 17025标准)、NAMUR
产品标题
易清洗的单管测量系统,具有自排空功能,搭配超级紧凑型一体式变送器。卫生型应用条件下要求最佳清洁能力的专用流量计。
传感器特点
降低安装成本:完全自排空测量管设计,能够实现整体水平安装。更少的过程测量点:多变量测量(流量、密度、温度)。所需安装空间小:无前后直管段长度要求。多种卫生型过程连接。3A认证和EHEDG认证。
变送器特点
高品质:提供灌装、密度和浓度软件,以及高级诊断功能。灵活数据传输方式:多种通信类型。自动恢复数据,用于服务。四行背光显示,触摸控制。提供一体式或分体式仪表。
接液部件材质
测量管:1.4539 (904L) 连接部件:1.4435 (316L)、1.4404 (316/316L)
测量变量
质量流量、密度、温度、体积流量、校正体积流量、参考密度、浓度
最大测量误差
质量流量(液体):±0.1 % 体积流量(液体):±0.1 % 质量流量(气体):±0.5 % 密度(液体):±0.0005 g/cm³
测量范围
0...70 000 kg/h (0...2570 lb/min)
介质温度范围
–50...+150 °C (–58...+302 °F)
环境温度范围
标准:–20...+60 °C (–4...+140 °F) 可选:–40...+60 °C (–40...+140 °F)
变送器外壳材质
粉末压铸铝 1.4301 (304),钢板 CF3M (316L),铸钢
防护等级
IP67,type 4X分体式变送器:IP67,Type 4X
显示/操作
四行背光显示,触摸键操作(外部操作) 可以通过现场显示单元和调试软件设置
输出
4路模块化输出: 0...20 mA(有源)/ 4...20 mA(有源/无源) 脉冲/频率/开关量输出(无源) 继电器
输入
2路模块化输入: 状态 0...20 mA(有源)/ 4...20 mA(有源/无源)
数字通信
HART、PROFIBUS PA/DP、FOUNDATION Fieldbus、Modbus RS485、EtherNet/IP
电源
16...62 VDC 85...260 VAC(45...65 Hz) 20...55 VAC(45...65 Hz)
防爆认证
ATEX、IECEx、FM、CSA、NEPSI、TIIS
其他认证和证书
3.1材料证书,在认证标定装置上标定(遵循ISO/IEC 17025标准),NAMUR、SIL PED、CRN 3-A、EHEDG、FDA
功能安全性
功能安全遵循IEC 61508标准,允许在IEC 61511标准规定的安全应用中使用
计量认证和证书
在认证标定装置上标定(符合ISO/IEC 17025标准)、NAMUR
特点/应用
食品与饮料行业中使用的科氏力质量流量计和密度流量计。
过程温度
-50...+150°C (-58...+302°F)
过程绝压
PN 16...40 Cl 150...300 JIS 20...40K
输出
4...20 mA 脉冲/频率(10 KHz,有源/无源) 继电器/状态
产品标题
The easy‐to‐clean flowmeter with self‐drainable single‐tube system and extended transmitter functionality. Dedicated for applications requiring optimal cleanability under hygienic conditions.
传感器特点
Reduced installation costs – fully self‐drainable tube design enables compact horizontal mounting. Fewer process measuring points – multivariable measurement (flow, density, temperature). Space‐saving installation – no in/outlet run needs. Large range of hygienic process connections. 3-A and EHEDG conform.
变送器特点
Quality – software for filling & dosing, density & concentration, advanced diagnostics. Flexible data transfer options – numerous communication types. Automatic recovery of data for servicing. 4‐line backlit display with touch control. Device in compact or remote version.
接液部件材质
Measuring tube: 1.4539 (904L) Connection: 1.4435 (316L); 1.4404 (316/316L)
测量变量
Mass flow, density, temperature, volume flow, corrected volume flow, reference density, concentration
最大测量误差
Mass flow (liquid): ±0.1 % Volume flow (liquid): ±0.1 % Mass flow (gas): ±0.5 % Density (liquid): ±0.0005 g/cm³
测量范围
0 to 70 000 kg/h (0 to 2570 lb/min)
介质温度范围
–50 to +150 °C (–58 to +302 °F)
环境温度范围
Standard: –20 to +60 °C (–4 to +140 °F) Option: –40 to +60 °C (–40 to +140 °F)
传感器外壳材质
1.4301 (304), corrosion resistant
变送器外壳材质
Powder‐coated die‐cast aluminium 1.4301 (304), sheet CF3M (316L), cast
防护等级
IP67, type 4X enclosure. Remote transmitter: IP67, type 4X enclosure
显示/操作
4‐line backlit display with touch control (operation from outside) Configuration via local display and operating tools possible
输出
4 modular outputs: 0‐20 mA (active)/4‐20 mA (active/passive) Pulse/frequency/switch output (passive) Relay
输入
2 modular inputs: Status 0‐20 mA (active)/4‐20 mA (active/passive)
数字通信
HART, PROFIBUS PA/DP, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, EtherNet/IP
电源
DC 16 to 62 V AC 85 to 260 V (45 to 65 Hz) AC 20 to 55 V (45 to 65 Hz)
防爆认证
ATEX, IECEx, FM, CSA, NEPSI
功能安全性
Functional safety according to IEC 61508, applicable in safety-relevant applications in accordance with IEC 61511
计量认证和证书
Calibration performed on accredited calibration facilities (acc. to ISO/IEC 17025), NAMUR
149文档
技术资料
Proline Promass 80S, 83S
科氏力质量流量计
EN
ZH
德语 French 意大利语 日语 波兰语 俄语
01/04/2015
25/01/2010
01/07/2008
语言:
中文
版本:
01/04/2015
文件大小:
1.3 MB
文件名:
TI00076DZH_1315.pdf
Proline Promass 83
FOUNDATION Fieldbus
Operating Instructions
Coriolis Mass Flow Measuring System (with FOUNDATION Fieldbus interface) for measuring the mass flow rate, density and temperatureof fluids and gases.The description of the device functions are in a separate documentation.
EN
ZH
德语 日语
15/10/2012
01/10/2011
08/06/2010
01/10/2009
01/11/2008
语言:
英语
版本:
15/10/2012
文件大小:
2 MB
文件名:
BA00065DEN_1412.pdf
Proline Promass 83
FOUNDATION Fieldbus
Device
Functions
Description of the device functions (0ptions and inputs). Additional documentation for Operating Instructions PROline Promass 83 FOUNDATION Fieldbus.
EN
ZH
德语 日语
01/11/2008
01/12/2006
01/12/2005
01/12/2000
语言:
英语
版本:
01/11/2008
文件大小:
1.5 MB
文件名:
BA066DEN_1108.pdf
Proline Promass 83
PROFIBUS DP/PA
Description of
Device Functions
Description of the device functions (0ptions and inputs). Additional documentation for Operating Instructions PROline Promass 83 PR OFIBUS-DP/-PA.
EN
ZH
捷克语 德语 意大利语
01/11/2008
01/01/2006
01/03/2005
01/06/2001
语言:
英语
版本:
01/11/2008
文件大小:
1.9 MB
文件名:
BA064DEN_1108.pdf
Proline Promass 83
HART
Description of Device Functions
Coriolis flowmeter
EN
ZH
保加利亚语 捷克语 德语 西班牙语 French 意大利语 日语 波兰语 葡萄牙语 俄语
01/12/2014
01/09/2008
01/12/2005
01/11/2004
15/10/2003
语言:
英语
版本:
01/12/2014
文件大小:
1.3 MB
文件名:
BA00060DEN_1314.pdf
Proline Promag 83
HART
操作手册
科氏力质量流量测量系统
EN
ZH
保加利亚语 捷克语 德语 西班牙语 French 匈牙利语 意大利语 日语 波兰语 葡萄牙语 俄语
01/12/2014
15/10/2012
01/10/2011
01/03/2010
01/10/2008
语言:
中文
版本:
15/10/2012
文件大小:
2.1 MB
文件名:
BA00059Dzh_1412.pdf
Proline Promass 83
MODBUS RS485
Description of
Device Functions
Descriptions of the device functions (Options and In-/Outputs) Additional documentation for Operating Instructions Promass 83 MODBUS RS485.
EN
ZH
德语
01/11/2008
01/12/2005
01/11/2004
语言:
英语
版本:
01/11/2008
文件大小:
1.8 MB
文件名:
BA108DEN_1108.pdf
Proline Promass 83
PROFIBUS DP/PA
Operating Instructions
Coriolis Mass Flow Measuring System (with PROFIBUS DP/PA interface) for measuring the mass flow rate, density and temperature of fluids and gases. The description of the device functions are in a separate documentation.
EN
ZH
捷克语 德语 意大利语 俄语
15/10/2012
01/10/2011
08/06/2010
01/11/2008
01/08/2007
语言:
英语
版本:
15/10/2012
文件大小:
3.6 MB
文件名:
BA00063DEN_1412.pdf
Proline Promass 83
Modbus RS485
Operating Instructions
Coriolis Mass Flow Measuring System (with Modbus RS485 interface) for measuring the mass flow rate, density and temperature of fluids and gases.The description of the device functions are in a separate documentation.
EN
ZH
德语 俄语
15/10/2012
01/10/2011
08/06/2010
01/11/2008
01/12/2006
语言:
英语
版本:
15/10/2012
文件大小:
2.5 MB
文件名:
BA00107DEN_1412.pdf
Proline Promass 83
简明操作指南
科氏力质量流量计
EN
ZH
德语 西班牙语 芬兰语 French 意大利语 葡萄牙语 俄语
26/05/2016
06/08/2015
15/10/2012
01/10/2011
01/03/2011
语言:
中文
版本:
26/05/2016
文件大小:
1.1 MB
文件名:
KA00024DZH_1716.pdf
我们非常重视您的隐私权
我们将Cookie用于提高网页浏览体验、收集统计数据来优化网站功能,以及投放定制化广告或内容。
选择“全部接受”,即表示您同意我们使用Cookie。
更多细节请查阅我们的 Cookie政策 。
定制
仅接受基本的
全部接受