产品规格参数
-
最大测量误差
质量流量(液体):±0.10 %
体积流量(液体):±0.10 %
质量流量(气体):±0.50 %
密度(液体):±0.0005 g/cm³ -
测量范围
0...70 000 kg/h (0...2570 lb/min)
-
介质温度范围
–50...+150 °C (–58...+302 °F)
-
最大过程压力
PN 40,Cl. 150,20K
-
接液部件材质
测量管:1.4435 (316L)
连接部件:1.4435 (316L)、1.4404 (316/316L)
应用领域
Promass S采用先进的卫生型设计,是Endress+Hauser针对工业优化的测量解决方案,满足所有卫生要求,能够在食品和饮料行业中安装使用。搭配现今最小尺寸的变送器外壳,能够以最小尺寸实现所有性能。设计在狭小空间中安装使用,Promass S 100是系统集成商、撬制造商和设备制造商和最佳选择。
测量原理不受流体物理特性的影响(例如:粘度和密度)。
专用于卫生型场合满足最佳清洗效果的流量计。
仪表特点
多种卫生型过程连接
3A认证和EHEDG认证
CIP/SIP清洗后能够快速恢复
坚固耐用的超紧凑型一体式变送器外壳
高防护等级:IP69K
提供现场显示单元
优势
降低安装成本:完全自排空测量管设计,能够实现整体水平安装
较少过程测量点:多参数测量(流量、密度、温度)
节省安装空间:无前/后直管段长度要求
小尺寸变送器:最小空间内实现所有功能
节约时间的现场操作,无需其他软件和硬件:内置Web服务器
自带验证功能:内置Heartbeat Technology (心跳技术)
演示视频
FLEX产品选型 | 仪表技术性能 | 选型便捷程度 |
---|---|---|
Fundamental选型 完美胜任基本测量任务 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
Lean选型 轻松应对关键工艺的测量挑战 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
Extended选型 创新技术助力工艺流程优化 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
Xpert选型 满足严苛工况的特殊测量要求 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
特殊选型 |
老产品
-
-
现场总线一致性
Product family: Cubemass C, Promass A, Promass E, Promass F, Promass G, Promass H, Promass I, Promass O, Promass P, Promass S
英语版 - 10/2013
Product root: 8A1B-, 8C1B-, 8E1B-, 8F1B-, 8G1B-, 8H1B-, 8I1B-, 8O1B-, 8P1B-, 8S1B-, 8S1C- Region: International Approval agency: PI, PROFIBUS International Firmware Version: 01.00.01 Process communication: PROFIBUS DP
语言:
英语
版本:
31/10/2013
文件大小:
436.9 KB
文件名:
Z01803_PI_Ps100.pdf
-
-
-
卫生型设备
Product family: , Promass 80, Promass 83, Promass P, Promass S
英语版 - 01/2024
Product root: 80P-, 80S-, 83P-, 83S-, 8P1B-, 8P3B-, 8P5B-, 8S1B-, 8S1C-, 8S3B-, 8S5B-, O8P1B-, O8S1B-, S80P-, S80S-, S83P-, S83S-, S 8P1B-, S8P3B-, S8P5B-, S8S1B-, S8S1C-, S8S3B-, S8S5B- Region: International Approval agency: EHEDG Hygienic equipment: EHEDG
语言:
英语
版本:
01/01/2024
文件大小:
146.1 KB
文件名:
EHEDG-C2300042_PsS-P_ZE007.pdf
-
-
-
《操作手册》(BA)
Proline Promass S 100
科里奥利质量流量计
HARTEN ZH 01/11/202401/01/202110/06/201401/04/2013语言:
中文
版本:
01/01/2021
文件大小:
5.7 MB
文件名:
BA01193DZH_0321.pdf
-
-
-
《操作手册》(BA)
Proline Promass S 100
科里奥利质量流量计
Modbus RS485EN ZH 01/11/202401/01/202101/04/201301/06/2012语言:
中文
版本:
01/04/2013
文件大小:
4.6 MB
文件名:
BA01060DZH_0321.pdf
-
-
-
《操作手册》(BA)
Proline Promass S 100
科里奥利质量流量计
PROFINETEN ZH 01/11/202401/01/202101/12/2015语言:
中文
版本:
01/01/2021
文件大小:
4.4 MB
文件名:
BA01432DZH_0221.pdf
-
-
-
设备参数(GP)
Proline Promass 100 PROFINET Description of Device Parameters
Coriolis flowmeter
EN ZH 01/10/201701/12/2015语言:
英语
版本:
01/10/2017
文件大小:
1.4 MB
文件名:
GP01037DEN_0217.pdf
-
-
-
设备参数(GP)
Proline Promass 100 HART Description of Device Parameters
Coriolis flowmeter
EN ZH 01/10/201701/12/2015语言:
英语
版本:
01/10/2017
文件大小:
1.9 MB
文件名:
GP01033DEN_0217.pdf
-
-
-
设备参数(GP)
Proline Promass 100 PROFIBUS DP Description of Device Parameters
Coriolis flowmeter
EN ZH 01/10/201701/12/2015语言:
英语
版本:
01/10/2017
文件大小:
1.7 MB
文件名:
GP01034DEN_0217.pdf
-
-
-
设备参数(GP)
Proline Promass 100 EtherNet/IP Description of Device Parameters
Coriolis flowmeter
EN ZH 01/10/201723/12/2015语言:
英语
版本:
01/10/2017
文件大小:
1.5 MB
文件名:
GP01036DEN_0217.pdf
-