能量和应用管理仪
能量和应用管理仪,胜任过程参数监测任务
F
L
E
X
FLEX产品选型
仪表技术性能
选型便捷程度
仪表技术性能
选型便捷程度
仪表技术性能
选型便捷程度
仪表技术性能
选型便捷程度
仪表技术性能
选型便捷程度
比较
输入
1x Puls/Analog 2x RTD/Analog Loop power supply 24V DC (+/-16%)
输出
1x 4...20mA 2x digital (Open Collector)
显示
160 x 80 Dot-Matrix LCD with white backlit colour change in case of alarm event active display area 70 x 34 mm
计算结果
heat quantity and heat quantity difference
联系我们
Number of applications
Support up to 4 gas runs or 2 liquid runs per module (Flow-X/M, Flow-X/C)
Inputs
6x analog transmitter input, high accuracy Input types are 4 to 20 mA, 0 to 20 mA, 0 to 5 V, 1 to 5 V Accuracy mA inputs; 0.002% FS at 21 °C, 0.008% at full ambient range of 0-60 °C, long-term stability 0.01% per year Resolution: 24 bits. Analog inputs have the same earthing relative to all other electronic devices. 16x digital status inputs. Resolution 100ns (10MHz)
Outputs
4x analog output for process outputs and flow / pressure control. Resolution 14 bits, 0.075% FS. Analog outputs share same ground floating in relation to all other electronics. 16x digital output, open collector. Rating 100mA @24V
输入
0...20 universal HART 6…14 digital
输出
2 analog
显示
7“ TFT
存储/记录
internal memory SD card USB flash drive
计算结果
Mass/heat quantity heat quantity difference
输入
1x Puls/Analog for flow 2x RTD/Analog for temperature and pressure Loop power supply 24V DC (+/-16%)
输出
1x 4...20mA 2x digital (Open Collector)
显示
160 x 80 Dot-Matrix LCD with white backlit colour change in case of alarm event active display area 70 x 34 mm
计算结果
IAPWS-IF97
输入
1 x analogue (I) / pulse (for flow) 1 x RTD (for temperature) 1 x analogue (I) (for density) Loop power supply 24V DC (+/-16%)
输出
1 x analogue (I) / pulse (active) 2 x open collector
显示
160 x 80 Dot-Matrix LCD with white backlit Colour change in case of alarm event Active display area 70 x 34 mm
计算结果
Volume calculation
能量和应用管理仪介绍
加热和冷却过程与能量息息相关。成本持续上涨,开销接近总工业生产成本的40%,能量优化是当下的热点关注。记录能量流是优化的基础。人们使用能量和应用管理仪记录能量。使用流量、温度或压力测量仪表计算液体和蒸汽的能量。
产品组合
我们的能量管理仪产品组合包括:
能量管理仪:蒸汽和热量计算机,用于计算蒸汽和水的工业能量 流量和能量管理仪:气体、液体和蒸汽的通用流量和能量计算机 EngyCal:BTU计量仪和蒸汽计算机,用于能量计算和能源管理
我们的应用管理仪产品:
应用管理仪:安装有能量应用软件包的Memograph M数据管理仪,在水和蒸汽应用中计算质量流量和能量流
©Endress+Hauser
测量原理
安全数据记录系统,测量输入信号,并按需计算各个应用的所需信息。仪表显示屏上显示上述信息,同时储存在自带或外接储存单元中。传输至上层系统中(比如个人计算机中)的信息能够长期保存,按下按钮随时可供查询。
同所有仪表一样,使用过程中无磨损,无损耗(无需纸笔),节约时间,节省成本。
通过不同类型的接口将仪表集成至先进的测量数据记录和过程自动化系统中。支持图形化显示,能量和应用管理仪可用于上游工艺,快速现场响应。
算术计算和逻辑分析功能完美结合,共同完成复杂计算和自动测量信号分析。
优势
全行业通用的能量管理方式 高数据安全性 进行气体、液体、蒸汽和水的质量流量、热量、净质量、热量差值及热量计算 单台仪表胜任多达六个应用的数据计算 错误信息的日志功能和含日期/时间的参数变化记录
Brochure field of activity system products
System products and data managers - Solutions for the loop
下载
Brochure system products and data managers
System products and data managers - Solutions to complete your measuring point
下载
我们非常重视您的隐私权
我们将Cookie用于提高网页浏览体验、收集统计数据来优化网站功能,以及投放定制化广告或内容。
选择“全部接受”,即表示您同意我们使用Cookie。
更多细节请查阅我们的 Cookie政策 。
定制
仅接受基本的
全部接受