©Endress+Hauser
替代产品
该质量流量计带超紧凑型变送器,可同时进行在线粘度测量与流量测量。
更多信息
同时进行在线粘度测量和流量测量,搭配操作简便的一体式变送器
更多信息
同时进行在线粘度测量和流量测量,搭配最多带4路输入/输出的分体式变送器
更多信息
FLEX产品选型
仪表技术性能
选型便捷程度
仪表技术性能
选型便捷程度
仪表技术性能
选型便捷程度
仪表技术性能
选型便捷程度
仪表技术性能
选型便捷程度
产品标题
耐化学腐蚀的单直管流量计,搭配一体式或分体式变送器。在低压损要求和敏感性流体测量应用中进行液体和气体测量。
传感器特点
节能:通径结构设计,压损最小。更少的过程测量点:多变量测量(流量、密度、温度)。所需安装空间小:无前后直管段长度要求。自排空的单直管测量系统。采用TMB技术。
变送器特点
使用经济:专用于标准应用。操作安全:显示模块提供简单易读的过程信息。完全符合行业标准:IEC/EN/NAMUR。两行背光显示,按键操作。提供一体式或分体式仪表。
测量变量
质量流量、密度、温度、体积流量、校正体积流量、参考密度
最大测量误差
质量流量(液体):±0.15 % 体积流量(液体):±0.15 % 质量流量(气体):±0.5 % 密度(液体):±0.0005 g/cm³
测量范围
0...180 000 kg/h (0...6600 lb/min)
介质温度范围
–50...+150 °C (–58...+302 °F)
环境温度范围
标准:–20...+60 °C (–4...+140 °F) 可选:–40...+60 °C (–40...+140 °F)
变送器外壳材质
粉末压铸铝 1.4301 (304),钢板 CF3M (316L),铸钢
防护等级
IP67,type 4X;分体式变送器:IP67,Type 4X
显示/操作
两行背光显示,按键操作 通过现场显示单元和调试软件设置
输出
3路输出: 0...20 mA(有源)/ 4...20 mA(有源/无源) 脉冲/频率/开关量输出(无源)
电源
16...62 VDC 85...260 VAC(45...65 Hz) 20...55 VAC(45...65 Hz)
防爆认证
ATEX、IECEx、FM、CSA、NEPSI、TIIS
其他认证和证书
3.1材料证书,在认证标定装置上标定(遵循ISO/IEC 17025标准),NAMUR、SIL PED、CRN 3-A、EHEDG
功能安全性
功能安全遵循IEC 61508标准,允许在IEC 61511标准规定的安全应用中使用
计量认证和证书
在认证标定装置上标定(符合ISO/IEC 17025标准)、NAMUR
产品标题
耐化学腐蚀的单直管流量计,搭配一体式或分体式变送器。在低压损要求和敏感性流体测量应用中进行液体和气体测量。
传感器特点
节能:通径结构设计,压损最小。更少的过程测量点:多变量测量(流量、密度、温度)。所需安装空间小:无前后直管段长度要求。自排空的单直管测量系统。采用TMB技术。
变送器特点
使用经济:专用于标准应用。操作安全:显示模块提供简单易读的过程信息。完全符合行业标准:IEC/EN/NAMUR。两行背光显示,按键操作。提供一体式或分体式仪表。
测量变量
质量流量、密度、温度、体积流量、校正体积流量、参考密度
最大测量误差
质量流量(液体):±0.15 % 体积流量(液体):±0.15 % 质量流量(气体):±0.5 % 密度(液体):±0.0005 g/cm³
测量范围
0...180 000 kg/h (0...6600 lb/min)
介质温度范围
–50...+150 °C (–58...+302 °F)
环境温度范围
标准:–20...+60 °C (–4...+140 °F) 可选:–40...+60 °C (–40...+140 °F)
变送器外壳材质
粉末压铸铝 1.4301 (304),钢板 CF3M (316L),铸钢
防护等级
IP67,type 4X;分体式变送器:IP67,Type 4X
显示/操作
两行背光显示,按键操作 通过现场显示单元和调试软件设置
输出
3路输出: 0...20 mA(有源)/ 4...20 mA(有源/无源) 脉冲/频率/开关量输出(无源)
电源
16...62 VDC 85...260 VAC(45...65 Hz) 20...55 VAC(45...65 Hz)
防爆认证
ATEX、IECEx、FM、CSA、NEPSI、TIIS
其他认证和证书
3.1材料证书,在认证标定装置上标定(遵循ISO/IEC 17025标准),NAMUR、SIL PED、CRN 3-A、EHEDG
功能安全性
功能安全遵循IEC 61508标准,允许在IEC 61511标准规定的安全应用中使用
计量认证和证书
在认证标定装置上标定(符合ISO/IEC 17025标准)、NAMUR
特点/应用
平衡的单测量管系统,“Fit-and-Forget” 安装方式: 易清洗,卫生型设计,困难介质测量 - 材料耐化学腐蚀
过程温度
-50...+150°C (-58...+302°F)
过程绝压
PN 16...100 Cl 150...600 JIS 10...63K
产品标题
The straight single‐tube flowmeter with a compact or remote transmitter. Measuring liquids and gases in applications requiring low pressure loss and gentle fluid treatment.
传感器特点
Energy‐saving – full bore design enables minimal pressure loss. Fewer process measuring points – multivariable measurement (flow, density, temperature). Space‐saving installation – no in/outlet run needs. Straight, easy cleanable single‐tube system. TMB technology.
变送器特点
Cost‐effective – dedicated design for standard applications. Safe operation – display provides easy readable process information. Fully industry compliant – IEC/EN/NAMUR. 2‐line backlit display with push buttons. Device in compact or remote version.
接液部件材质
Measuring tube: Titanium grade 9 Connection: Titanium grade 2
测量变量
Mass flow, density, temperature, volume flow, corrected volume flow, reference density
最大测量误差
Mass flow (liquid): ±0.15 % Volume flow (liquid): ±0.15 % Mass flow (gas): ±0.5 % Density (liquid): ±0.0005 g/cm³
测量范围
0 to 180 000 kg/h (0 to 6600 lb/min)
介质温度范围
–50 to +150 °C (–58 to +302 °F)
环境温度范围
Standard: –20 to +60 °C (–4 to +140 °F) Option: –40 to +60 °C (–40 to +140 °F)
传感器外壳材质
1.4301/1.4307 (304L), corrosion resistant
变送器外壳材质
Powder‐coated die‐cast aluminium 1.4301 (304), sheet CF3M (316L), cast
防护等级
IP67, type 4X enclosure. Remote transmitter: IP67, type 4X enclosure
显示/操作
2‐line backlit display with push buttons Configuration via local display and operating tools possible
输出
3 outputs: 0‐20 mA (active)/4‐20 mA (active/passive) Pulse/frequency/switch output (passive)
电源
DC 16 to 62 V AC 85 to 260 V (45 to 65 Hz) AC 20 to 55 V (45 to 65 Hz)
防爆认证
ATEX, IECEx, FM, CSA, NEPSI
功能安全性
Functional safety according to IEC 61508, applicable in safety-relevant applications in accordance with IEC 61511
计量认证和证书
Calibration performed on accredited calibration facilities (acc. to ISO/IEC 17025), NAMUR
107文档
PROMASS 80/83 I/H
Technical
Coriolis Mass Flow Measuring System , the single-tube system with fit-and-forget design: easy to clean hygienic minimal shear stress on fluids.
EN
ZH
保加利亚语 德语 French 意大利语 日语 葡萄牙语 俄语
01/12/2005
15/10/2003
语言:
英语
版本:
01/12/2005
文件大小:
878.5 KB
文件名:
TI052DEN.pdf
技术资料
Proline Promass 80I, 83I
科氏力质量流量计
EN
ZH
德语 French 意大利语 日语 波兰语 俄语
01/04/2015
01/06/2010
25/01/2010
01/06/2008
01/12/2006
语言:
中文
版本:
01/04/2015
文件大小:
1.2 MB
文件名:
TI00075DZH_1315.pdf
Promass
Heating jacket
Operating Instructions
Heating jacket for Promass F, M, A, I sensors.
EN
ZH
德语 French
28/05/2004
语言:
英语
版本:
28/05/2004
文件大小:
732.1 KB
文件名:
Ba043DEN.pdf
Proline Promass 80
HART
Operating Instructions
Coriolis Mass Flow Measuring System for measuring the mass flow rate, density and temperature of fluids and gases. The descriptionof the device functions are in a separate documentation.
EN
ZH
捷克语 德语 西班牙语 French 匈牙利语 意大利语 日语 波兰语 葡萄牙语 俄语
15/10/2012
01/03/2010
01/09/2008
01/12/2006
01/12/2005
语言:
中文
版本:
15/10/2012
文件大小:
8.5 MB
文件名:
BA00057DZH_1312.pdf
Description of the device functions (0ptions and inputs). Additional documentation for Operating Instructions PROline Promass 80.
EN
ZH
捷克语 德语 西班牙语 French 匈牙利语 意大利语 日语 波兰语 葡萄牙语 俄语
01/09/2008
01/12/2005
01/11/2004
15/10/2003
01/11/2001
语言:
英语
版本:
01/09/2008
文件大小:
1.2 MB
文件名:
BA058DEN_0908.pdf
Proline Promass 80
PROFIBUS PA
Operating Instructions
Coriolis Mass Flow Measuring System (withPROFIBUS PA interface) for measuring the mass flow rate, density and temperature of fluids and gases.The description of the device functions are in a separate documentation.
EN
ZH
德语 French 俄语
15/10/2012
08/06/2010
01/11/2008
01/12/2007
01/12/2006
语言:
英语
版本:
15/10/2012
文件大小:
2.1 MB
文件名:
BA00072DEN_1312.pdf
Proline Promass 80
PROFIBUS PA
Description of Device
Functions
Description of the device functions (0ptions and inputs). Additional documentation for Operating Instructions PROline Promass 80 PROFIBUS PA.
EN
ZH
德语 French 俄语
08/06/2010
01/11/2008
01/12/2007
01/12/2005
01/06/2001
语言:
英语
版本:
08/06/2010
文件大小:
743 KB
文件名:
BA073DEN_0610.pdf
Proline Promass 80
简明操作指南
科氏力质量流量测量系统
EN
ZH
捷克语 德语 西班牙语 French 意大利语 葡萄牙语 瑞典语
06/08/2015
15/10/2012
01/07/2007
语言:
中文
版本:
06/08/2015
文件大小:
848.1 KB
文件名:
KA00023DZH_1415.pdf
Replacing Power supply and display
Installation Instructions
Promag 50, 51, 53, 55, Promass 40, 80, 83, 84, 8ME, Cubemass DCI 8CN, CNGmass DCI 8DF, Prosonic Flow 90, 93, t-mass 65
EN
ZH
德语
15/11/2018
18/11/2011
语言:
英语
版本:
15/11/2018
文件大小:
455.1 KB
文件名:
EA00063DA2_1518.pdf
Replacing connecting cable
Installation Instructions
Promass 60, 63, 64, 80, 83, 84
EN
ZH
德语
01/10/2018
01/12/2009
语言:
英语
版本:
01/10/2018
文件大小:
293.1 KB
文件名:
EA00081DA2_1218.pdf
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
40/8X/65 防爆电源模块 85-260VAC
40/8X/65 电源模块 20-55VAC 16-62VDC
40/8X/65 防爆电源 20-55AC 16-62DC
50/51/80/65 高于1.06.00版本的显示模块
我们非常重视您的隐私权
我们将Cookie用于提高网页浏览体验、收集统计数据来优化网站功能,以及投放定制化广告或内容。
选择“全部接受”,即表示您同意我们使用Cookie。
更多细节请查阅我们的 Cookie政策 。
定制
仅接受基本的
全部接受