尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。
产品图片:科里奥利质量流量计 Proline Promass I 500 / 8I5B,搭配不同的分体式变送器

Proline Promass I 500
科里奥利质量流量计

同时进行在线粘度测量和流量测量,搭配最多带4路输入/输出的分体式变送器

8I5B
Please Wait (spinning wheel)
价格核算中…
暂时无价格信息
Price on request
正在激活价格
价格:提供信息

产品规格参数

  • 最大测量误差

    质量流量(液体):±0.10 %
    体积流量(液体):±0.10 %
    质量流量(气体):±0.50 %
    密度(液体):±0.0005 g/cm³

  • 测量范围

    0...180 000 kg/h (0...6600 lb/min)

  • 介质温度范围

    –50...+150 °C (–58...+302 °F)

  • 最大过程压力

    PN 100,Cl. 600,63K

  • 接液部件材质

    测量管:9级钛
    连接部件:2级钛

应用领域

Promass I直单管设计实现了质量流量、密度、温度,以及在线粘度测量的有效结合。Promass I 500配备了创新型分体式变送器,最大限度地提高了苛刻环境中的安装灵活性和操作安全性。心跳技术(Heartbeat Technology)始终确保测量可靠和验证合规。

  • 测量原理不受流体物理特性的影响(例如:粘度和密度)。

  • 在低压损要求和敏感性流体测量应用中进行液体和气体测量。

仪表特点

  • 自排空的单直管测量系统

  • TMB 技术

  • 测量管材质:钛

  • 分体式仪表,最多带4路输入/输出

  • 背光显示,触摸键控制和WLAN访问

  • 传感器和变送器通过标准电缆连接

优势

  • 节能:通径结构设计保证最小压损

  • 较少过程测量点:多参数测量(流量、密度、温度)

  • 节省安装空间:无前/后直管段长度要求

  • 完整查看过程信息和诊断信息:提供多种用户自定义输入/输出组合方式和以太网

  • 降低复杂性和多样性:用户自定义输入/输出功能

  • 自带验证功能:内置Heartbeat Technology (心跳技术)

演示视频

  • Heartbeat Technology心跳技术
    采用Heartbeat Technology心跳技术的智能仪表

    您是否希望提升工厂性能,降低运营成本?我们的智能仪表产品组合采用Heartbeat Technology心跳技术,详细提供准确的仪表信息,帮助您实现更高生产效率,为工厂安全运行保驾护航。

  • Ethernet-APL图标
    Ethernet-APL产品组合

    以太网完全满足流程工业的使用要求:Ethernet-APL支持长电缆长度,安装简单,带防爆保护。现在,现场高速通信已完全可行。

Xpert选型

  • 定制产品

  • 专门针对严苛工况设计

仪表技术性能

选型便捷程度

特殊选型

Xpert选型(定制产品):满足严苛工况的特殊测量要求 ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products