尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。
产品图片:科里奥利质量流量计 Proline Promass I 100 / 8I1B,Tri-Clamp 连接

Proline Promass I 100
科里奥利质量流量计

该质量流量计带超紧凑型变送器,可同时进行在线粘度测量与流量测量。

8I1B
Please Wait (spinning wheel)
价格核算中…
暂时无价格信息
Price on request
正在激活价格
价格:提供信息

产品规格参数

  • 最大测量误差

    质量流量(液体):±0.1 %
    体积流量(液体):±0.1 %
    质量流量(气体):±0.5 %
    密度(液体):±0.0005 g/cm³

  • 测量范围

    0...180 000 kg/h (0...6600 lb/min)

  • 介质温度范围

    –50...+150 °C (–58...+302 °F)

  • 最大过程压力

    PN 100,Cl. 600,63K

  • 接液部件材质

    测量管:9级钛
    连接部件:2级钛

应用领域

单直管设计的Promass I 100流量计除了同普通科氏力质量流量计一样可测量质量流量、密度与温度外,还可在线测量粘度。与现有的最小型变送器配套使用,Promass I 100流量计可用于测量最小流量,是系统集成商、撬装设备制造商以及其他设备制造商的首选。

  • 科氏力测量原理不受流体本身的物理性质(比如粘度和密度)影响。

  • 适用于要求压损低和缓流场合的液体和气体测量。

设备特性

  • 易清洗的单直管系统

  • TMB®技术

  • 测量管采用钛合金材料制造

  • 坚固的超紧凑型变送器外壳

  • 高防护等级:IP69K

  • 带现场显示

优势

  • 节能 - 全通经设计,可将压损降至最低

  • 减少过程测量点 - 多变量测量(流速、密度、温度)

  • 节省安装空间 - 无需进出口直管段

  • 精小型变送器 - 可测量最小流量

  • 省时的现场操作,无需额外的软件与硬件 - 内置网络服务器

  • 综合验证 - Heartbeat 技术

演示视频

  • Heartbeat Technology心跳技术
    采用Heartbeat Technology心跳技术的智能仪表

    您是否希望提升工厂性能,降低运营成本?我们的智能仪表产品组合采用Heartbeat Technology心跳技术,详细提供准确的仪表信息,帮助您实现更高生产效率,为工厂安全运行保驾护航。

Xpert选型

  • 定制产品

  • 专门针对严苛工况设计

仪表技术性能

选型便捷程度

特殊选型

Xpert选型(定制产品):满足严苛工况的特殊测量要求 ©Endress+Hauser
  • 简易产品

  • 轻松执行仪表选型、安装和操作

仪表技术性能

选型便捷程度

  • 标准产品

  • 测量可靠、坚固耐用、低维护需求

仪表技术性能

选型便捷程度

  • 高端产品

  • 功能丰富,适用范围广

仪表技术性能

选型便捷程度

  • 定制产品

  • 专门针对严苛工况设计

仪表技术性能

选型便捷程度

特殊选型

FLEX产品选型 仪表技术性能 选型便捷程度
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental选型

完美胜任基本测量任务

仪表技术性能
选型便捷程度
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean选型

轻松应对关键工艺的测量挑战

仪表技术性能
选型便捷程度
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended选型

创新技术助力工艺流程优化

仪表技术性能
选型便捷程度
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert选型

满足严苛工况的特殊测量要求

仪表技术性能
选型便捷程度

特殊选型

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products