尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。

客户从我们的应用经验和自动化解决方案中受益,有助于他们应对挑战。

我们的销售、服务、市场和生产活动始终以客户需求为中心。我们根据行业划分业务,提供全面的流程工业自动化建议及配套支持服务。同时,我们还提供现场仪表、解决方案和服务产品,满足客户的实际需求,匹配他们的实际应用。

行业和应用专家团队负责大型复杂项目,及时可靠做出响应。行业经理汇总各业务部门的需求。在工厂的整个生命周期内,我们都为您提供安装、操作和维护支持服务,确保能够满足客户需求和匹配实际应用。

我们始终认为,必须与客户保持密切联系。高质量且及时响应客户要求是我们的首要任务,不应受地域的限制。

如何应对流程工业的严峻挑战

饮料厂中两名工程师在监测橙汁灌装过程。

2050年需要为17亿人口供给食物

食品与饮料行业需要满足全球不断增长的人口的需求。我们提供卫生型设备,创新的现场仪表和分析产品,保证质量,实现高效生产。

在大型工厂中巡查的两名工程师。

2026年全球化肥需求量预计将超过2亿吨

化工行业需要满足全球需求,保护环境,保障安全。选择智能技术,有助于优化安全测试,实现可靠监测,提高工厂性能。

两名工程师站在自来水管路旁。

7.7亿人口至今无法获得清洁的饮用水

水行业依靠我们的测量技术为全球各地的人们提供清洁水源。服务废水处理,数字化技术支持远程数据访问,助力实现智能水务管理。

炼油厂中的三名工程师。

57%的全球能源需求依赖石油和天然气

石油与天然气行业面临诸多挑战:可用、安全、高效。我们的仪表胜任复杂工况下的过程监测和性能优化。

生命科学生产车间中的两名工程师。

新活性成分的平均上市时间为10至15年

我们的测量技术有助于节省药品研发的时间和成本。标准化仪表,稳定一致的数据,基于激光的分析技术,优化改进了生物制药过程 —— 全球合规。

冶金加工厂中正在讨论问题的两名工程师。

现代电子设备需要使用35种矿物和金属材料

采矿、矿物加工及冶金行业面临需求飞涨、资源稀缺的挑战。我们的测量技术能够帮助工厂提高产量,提升效率,保证安全、合规、信息透明。

电厂汽轮机旁正在讨论的两名工程师。

优化安装现场可实现约68%的备件库存节约

电力与能源行业必须满足人们不断增长的需求,同时也需要关注可再生能源。我们提供高效测量仪表、专业知识和定制解决方案,帮助用户可靠生产和储存能源。

更多值得关注的信息

对我们的新闻或活动感兴趣,或者想要申请Endress+Hauser职位?