尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。

安全设计

我们在设计与制造环节悉心管理风险,降低您的运营风险.

过程仪表通常安装在危险区域,插入在极端过程压力与温度中,接触到所有类型的材料。它们的设计必须保证在整个生命周期足以应对上述条件中的风险。每一款Endress+Hauser仪表始于安全设计和制造过程,这些建立在一代又一代的过往知识与经验的积累上,确保最高水平的机械完整性。

安全在设计阶段

  • 我们所有的仪表制造均基于我们的设备通用标准,这减少了复杂性与设计风险。

  • 我们将正确的材料完美组装,以满足您特定的应用需求。我们的工程师具有丰富经验,所选材料均来自具有生产资质与许可的供应商。

  • 仿真设计减少最终产品开发阶段的风险。

  • 通过严谨的强度测试,我们设定安全的测量范围。

固有安全设计

  • 依据失效模型进行仪表机械装配,可以有效保护产品工艺材质的完整性和可靠性。

  • 密闭设计确保管道/毛细管固定。

  • 非侵入式技术保证过程设备密闭不泄漏。

  • 额定压力牵制与过程密封圈,防止危险液体或气体泄漏。

  • 仪表智能化计算传感器信号与变送器状态数据到安全过程逻辑。

  • 软件设计按照IEC 61508标准。

安全在生产阶段

凭借我们的工程师、工具和技能,我们确保250条认证产品线的可控生产。

  • 在我们的组织里,每位员工均承担各自的责任:生产客户期待的产品,同时保持安全的生产环境。.

  • 我们所有的工艺流程,均通过基于ISO和IEC标准的质量管理体系认证 (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001) 并且定期通过独立实体审计。 (TÜV, EXIDA, SQS, DEKRA).

过程自动化领域现场仪表的安全设计 ©Endress+Hauser

Levelflex生产在我们的德国马尔堡生产中心

对传感器信号进行分析,并传输到过程安全逻辑解算器中 ©Endress+Hauser
压力传感器生产 ©Endress+Hauser

压力传感器生产

请看我们马尔堡生产中心的测试中心短片