尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。

Endress+Hauser 温度+系统产品,印度

温度测量仪表和系统产品 - 从标准产品到定制产品

Endress+Hauser 温度+系统产品印度分部位于Chhatrapati Sambhajinagar,主要供应印度、东南亚、澳大利亚、南非和土耳其等市场,生产范围包括温度测量仪表和系统产品,也可以为用户提供特殊产品,如项目管理和工程等,同时提供标定、维修和物流服务。

Endress+Hauser 温度+系统产品,印度 ©Endress+Hauser
Endress+Hauser 温度+系统产品,印度 ©Endress+Hauser
Endress+Hauser 温度+系统产品,印度 ©Endress+Hauser
  • 总经理

    Rajendra Kolte

  • 成立年份

    2013

  • 雇员人数

    42

随时为您提供就近服务

  • 位于 Chhatrapati Sambhajinagar 的 Endress+Hauser Wetzer India 是 Endress+Hauser Wetzer, 德国的全资子公司

  • 质量保证体系支持我们致力于质量和持续的质量改进,遵循ISO 9001,ISO 14001,ISO/IEC 17025和ISO45001标准

  • 测试设备和生产过程中所引用的测量参考均符合国家和国际标准,并具有可追溯性(PTB、NIST、NIM等)

  • 生产

联系方式

  • Endress+Hauser Wetzer India Pvt. Ltd.

    Endress+Hauser Wetzer India Pvt. Ltd.

    M-192/2 MIDC Waluj MIDC Area, Industrial Area

    Maharashtra State

    Chhatrapati Sambhajinagar 431136, 印度