尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。
  • 历史
精密生产,确保品质

质量管理

品质至上

我们致力于为我们的客户创造突出优势,因此质量管理是我们企业文化的一部分。质量对于我们而言并非仅仅是检测和测量,更是我们赖以生存的根本。同时,我们将每一次的故障作为提升的契机,最终实现零故障生产,技臻至善。高度满意的深入合作,持续不断的专业提升,谦卑进取的学习型组织,以及经营方法的不断改善,是成就卓越的基石。

管理手册

Endress+Hauser Flowtec公司的所有生产中心均采用认证QM系统且通过ISO 9001认证。可以在此下载Endress+Hauser Flowtec公司的管理手册。

ISO 9001 / ISO 14001 / ISO 45001

ISO 50001

AD 2000-Merkblatt HP 0 和 DIN EN ISO 3834-2

  • TÜV NORD - 压力设备公告机构
    Endress+Hauser Flowtec 公司通过 AD 2000-Merkblatt HP 0 和 DIN EN ISO 3834-2 审核。符合压力设备指令 97/23/EG 的要求。

其他证书

联系方式

  • Endress+Hauser Flow Switzerland

    Endress+Hauser Flow Switzerland

    Christoph Merian-Ring 4

    4153 Reinach Basel-Landschaft

    瑞士