在Lonza使用自动在线自标定
全面监测整个生物工艺
Lonza认为过程可靠性和产品质量至关重要。在不中断工艺过程的前提下,进行可溯源的全自动标定,将无法及时检测出测量错误的风险降至最低。

优势
早期及时检测温度漂移
标定间隔时间短,降低了温度测量错误的风险
最高过程安全性和最高装置稳定性
测量精度为0.03°C,同标准Pt100 Cl.AA传感器,性能优秀10倍
自动存储最近350次标定数据,完全可溯源
客户面临的挑战
客户需要尽可能缩短工厂停车时间和减少标定次数。为了将生物生产过程中出现风险的几率降至最低,就必须增加标定次数。这就需要节省安装、维护和监测时间,并安全可靠地完成上述任务。这些都离不开高水平的产品质量。
我们的解决方案
iTHERM TrustSens自标定温度传感器安装在中试发酵装置的缓冲罐上,进行为期四个月的测试。在每次SIP(原位消毒)过程中,传感器都在118°C温度下自动进行在线自标定,并通过HART通信将测量误差传输至控制系统。平均误差为0.03°C,同标准Pt100 Cl.AA传感器的最大允许误差相比,性能优秀10倍。