炙手可热的绿色黄金
蓬勃发展的医用大麻产业
DEVEX Verfahrenstechnik GmbH公司位于德国Warendorf,是一家久负盛名的设备制造商, 产品主要用于连续或间歇提取精油、油树脂、芳香剂、天然提取物和蛋白质。如今,DEVEX公司的产品线更加丰富,能够为用户提供从大麻中提取有效成分的系统,完全符合欧盟的GMP准则。

DEVEX CryoEXS 400 — “多合一”回收原油萃取系统
结果
安装Endress+Hauser温度传感器,精准可靠地测量关键工艺段的温度,监测过程温度变化。
一站式测量设备采购,全面产品认证和卫生型设计,得到客户广泛认可。
客户的挑战
大麻植物中的大麻素主要以羧酸形式存在,但是只有被加热后,其活性成分才具有治疗效果。温度是重要的工艺参数,直接关系到原油的保存和萃取过程。温度过高或过低都会延长工艺处理时间,更糟糕的是可能会生成额外副产品,去除此类副产品产生额外的工作量。
我们的解决方案
安装TR88和TM411温度传感器,测量关键工艺段的温度,监测过程温度的变化。安装Cerabar PMP55压力变送器(带金属膜片传感器和隔膜密封系统)或Cerabar PMC51压力变送器(带陶瓷膜片传感器),监测管道和罐体的压力。安装Deltabar FMD71电子差压变送器,控制提取罐内的液位。安装 Liquiphant FTL5xH液体音叉,实现循环泵的空转保护。安装科里奥利质量流量计,确保正确进料剂量。