生物技术领域中的发酵监测
从实验室到工艺过程,确保测量的一致性

进行生物技术领域的工艺研发时,人们常常对分析传感器的品牌和型号进行标准化设计,这有助于后续生产扩容时仍能够保证数据的一致性。然而,受传感器信号不可靠,以及信号处理算法与传感器实际处理方式间存在差异的影响,公司仍可能遇到麻烦。数字式传感器是保证数据一致性的一种解决方案,同时它还是实现简单统一传感器管理的方法。
数字式传感器是如何改进测量一致性的呢?
数字式传感器信号100%完整性,提升了测量可靠性。
即使接触界面存在水汽或沉积,也不会对传感器造成任何问题。在实验室完成高压灭菌后,接触界面上残留有水汽,这时数字式传感器的优势尤为突出。
Memosens数字式传感器适用各个阶段,涵盖从实验室,到中试车间,再到工厂全负荷运行的全过程。因此,在整个研发阶段都使用相同型号和相同算法的传感器。
数字式传感器内部存储标定数据,因此可以在稳定工况下离线完成传感器的清洗、校准和调节,日后安装在工艺过程中使用或在实验室中使用。