安全、经济的曝气控制
通过在线分析优化过程
溶解氧、氨氮、硝酸盐测量,结合负荷的曝气控制,可以削减污染物排放,提高过程安全和污水处理的能效。

优点
硝化/反硝化过程效率显著提高,能耗更低;
采用Memosens技术的传感器寿命延长,维护量少;
采用Liquiline CM44平台和Memosens技术,简单实现多种分析参数的配置与测量。
您的挑战
去除COD和营养盐至关重要,因此污水厂必须有效运转,以确保足够的溶解氧。同时,在不曝气条件下通过反硝化脱氮。监测曝气的实际能耗对有效管理总能源成本十分关键,在废水处理运营中,达标排放和能效管理非常重要。
中、小型的废水处理厂必须满足更严格的排放标准,因此需要通过智能传感器实现系统控制。要求分析仪低维护,同时要可靠度高、重复性好、响应快,这对水处理运营商来说十分具有挑战性.
您的需要
解决方案
Endress+Hauser为废水处理厂提供出色的分析测量解决方案:
同时处理不同的在线分析参数,操作简单
变送器平台化
采用Memosens数字传感器,维护要求降低,校准简单
营养盐的快速、持续监测
免试剂、离子选择法传感器(ISE)
解决方案2
Endress+Hauser智能曝气控制解决方案-Liquicontrol CDC80:
生物活性污泥处理阶段的鼓风机控制和絮凝定量泵控制
远程访问实时数据,用于下载和监测
在控制器工作状态下,可进行参数设置和状态监控
服务项目广泛,支持客户确保工厂设备高效、可靠地运营.
从传感器到解决方案
Liquiline CM44 多参数变送器,采用Memosens技术进行曝气控制:光学氧传感器(COS61D), ISE传感器 (CAS40D), pH/ORP传感器(CPS16D)和浊度传感器(CU551D)
Liquicontrol解决方案(CSC80)适合基于负荷的曝气池和/或磷酸盐沉淀的曝气控制
使用数字式Memosens传感器可以减少维护成本,易于标定
提供安装、调试、培训和维护服务