先进的碳利用过程测量仪表
采用创新测量技术,实现二氧化碳循环利用
二氧化碳是具有高商业价值的重要资源,这一观点正得到越来越多人们的认可。二氧化碳循环利用,加工成其他有用产品,目前尚处于起步阶段。但这是减少温室气体排放、减缓气候变化的有效途径,具有广阔的应用前景。捕集到的二氧化碳可用于生产燃料、碳酸盐矿物、聚合物和其他化学品,推动循环经济发展。我们拥有渊博的专业知识和型号齐全的产品组合,帮助用户实现高效碳利用。
光学分析
借助激光光谱分析技术改进二氧化碳质量控制
压缩二氧化碳用途广泛,涵盖从碳酸饮料加工到化工生产的各类应用。维持高二氧化碳纯度对于保证设备性能、可操作性和安全性至关重要。同时,碳信用核查与交易合规要求精准的二氧化碳分析结果。实时污染物浓度监测有助于确保产品质量稳定,助力过程优化。我们提供可调谐二极管激光吸收光谱(TDLAS)分析仪和荧光淬火(QF)分析仪,优点如下:
- 总使用成本低,维护工作量小,无可移动部件,无需使用耗材
- 在严苛工况下可靠运行
- 响应迅速
- 可选配在线分析仪性能验证功能
F
L
E
X
FLEX产品选型 |
仪表技术性能 |
选型便捷程度 |
|
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
|
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
|
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
|
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
流量测量
注入二氧化碳,提高石油采收率
伴随着油井的压力减小和产量下降,为了尽可能提高石油的采收率,延长油田的寿命,提高石油采收率(EOR)工艺至关重要。油藏压力驱动下注入密相二氧化碳(气体,属性类似液体),接触石油,形成混相。二氧化碳与石油混合,粘度减小,进一步提高了石油采收率。我们提供高压型质量流量计,优点如下:
- 高安全性,优秀的抗应力腐蚀开裂能力
- 过程耐压PN 250 (Class 1500)
- 采用Heartbeat Technology心跳技术,持续执行仪表自校验
流量测量
优化合成燃料生产过程中的流量测量
合成燃料是由可再生氢气和二氧化碳合成的液体或气体燃料。可再生能源制造的氢气与工业生产排放的二氧化碳相结合。生产过程的不同阶段会安装复杂的流体管路,涡街流量计是此类应用的理想选择,优点如下:
- 多参数测量:可选配压力、温度和干度补偿功能
- 标定系数终身有效,仪表免维护
- 提供双头传感器型号,通过SIL3认证,保证高过程安全性
- 配备先进的诊断功能,遵循IEC 61508标准研发
液体分析
精准控制二氧化碳的pH值,帮助用户提高乳品产量
在食品与饮料行业中,二氧化碳至关重要,它有助于提高产品质量,延长保质期,吸引消费者。推动可持续发展是不同行业面临的共同挑战,形势日益严峻。碳捕集和利用带来双重利好:优化运营,节能减排。利用二氧化碳控制从奶酪生产到面包烘焙等各类食品加工过程中的pH值。我们提供Memonsens数字技术,优点如下:
- 保证产品安全和合规要求
- 轻松维护,尽可能延长正常生产时间
- 高精度pH值控制,助力产品产量提升
- 降低运行成本,延长传感器使用寿命
- PEEK材质的传感器杆,无玻璃破裂风险,适合严苛工况应用
您正在进行项目规划吗?与专家共同应对挑战
当地Endress+Hauser行业专家为您提供专业支持。
助力安全可靠碳捕集的测量仪表
选用先进的过程测量仪表,在电厂升级改造过程中减少二氧化碳排放
确保二氧化碳全价值链合规
选用先进的过程测量仪表,掌控二氧化碳的储存和运输过程
碳捕集、利用与封存(CCUS)技术在石油与天然气行业中的应用
碳捕集、利用与封存(CCUS)技术对于碳减排和达成净零目标至关重要。查看我们如何利用可靠的过程测量仪表支持石油与天然气行业的CCUS项目。
我们非常重视您的隐私权
我们将Cookie用于提高网页浏览体验、收集统计数据来优化网站功能,以及投放定制化广告或内容。
选择“全部接受”,即表示您同意我们使用Cookie。
更多细节请查阅我们的 Cookie政策 。