确保氢气压缩和输送过程安全高效的专用测量仪表
安装可靠的测量仪表,延长压缩机的使用寿命
高压工况应用需要使用坚固耐用的传感器。仪表需要使用特殊材料,才能有效防范氢脆现象,确保测量精准和运行安全。安装可靠的温度测量和库存监测系统,包括压力、温度和液位传感器,才能确保安全高效运行,打造更环保的未来。
减小压力传感器膜片的脆裂风险
氢气具有渗透性,会导致传感器材料脆化,增大故障发生风险。只有选用抗氢脆的材料,才能保证压力传感器的使用寿命和测量精度。
确保可靠流量测量
液氢夹杂有气体,严重影响其流量测量结果。采用双频振动技术的科里奥利质量流量计不受此类工况应用的影响。
高精度液位测量
液位传感器必须能耐受低温和低压工况。选择耐受极端工况使用要求的特殊材料和结构设计,进行高精度液位测量。
压力测量
在氢气应用中使用金属膜片传感器测量
氢气可以渗透至许多金属结构中,包括压力传感器的隔膜和密封件。出现氢致开裂,导致装置的机械强度下降,甚至传感器故障失效。Endress+Hauser的压力传感器采用特殊膜片材料和镀金工艺,有效抵御氢气渗透,在富氢环境中始终保持高稳定性。
- 在氢气应用中可靠进行高精度测量
- 压力变送器产品组合型号齐全,可选配镀金膜片传感器
- 支持Bluetooth蓝牙无线连接,方便远程仪表访问
F
L
E
X
FLEX产品选型 |
仪表技术性能 |
选型便捷程度 |
|
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
|
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
|
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
|
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
流量测量
高精度氢气流量测量
氢气是自然界中质量最轻的气体,在常温常压条件下,氢气密度比天然气密度小10倍。声波在氢气中传输时,流动氢气的质量小,但是氢气中声波传输速度很快,因此基于声波传输原理的测量方法不适用,很难得到可重复的高精度流量测量结果。科里奥利质量流量计的优点如下:
- 在氢气流量测量应用中,流量计具有大量程比,无需密封垫,通过SIL认证和防爆认证,保证高安全性
- 高测量灵敏度,适合宽质量流量测量范围
- 零点稳定性优秀,能够在低压工况下测量氢气,测量误差小
液位测量
液氢储罐的电容液位测量
电容测量技术适合液氢应用,输出可靠的测量结果,不受介质介电常数、蒸汽、温度、压力变化的影响,液位测量安全准确。Liquicap FMI51电容物位计的优点如下:
- 成熟的电容测量技术,提升安全性
- 特殊绝缘部件和独立电子部件,保证低温工况下仪表正常工作
- 大量成功应用案例,适合小型固定式过程罐
高制氢厂可用性
梅塞尔(Messer)公司采用水蒸气重整法制氢。重整制氢装置内安装有大量安全停机保护设备,设备压力起着至关重要的作用。
实时测量氢气质量
Enapter公司选用Endress+Hauser的光学分析测量技术测定产出氢气的纯度
您正在进行项目规划吗?与专家共同应对挑战。
当地Endress+Hauser行业专家随时为您提供专业支持。
配套解决方案
了解在安全高效的氢气压缩和输送过程中,我们为什么是您的理想合作伙伴。
氢能 —— 达成脱碳目标的关键能源载体
氢能是应用前景广阔的碳减排解决方案,基础设施建设如火如荼。查看Endress+Hauser如何助力客户可持续发展,确保始终合规运行。
提高掺氢工艺的安全性和效率
查看我们的产品组合,从我们的专业知识和应用经验中获益,确保掺氢安全。
确保安全储氢过程的专用测量仪表
查看我们的创新仪表组合,助力安全储氢。
氢气储运
同天然气和化石燃料相比,氢气是更为环保的能源载体。然而,其天然属性也带来了应用局限性。查看安全氢气储运的具体要求。
我们非常重视您的隐私权
我们将Cookie用于提高网页浏览体验、收集统计数据来优化网站功能,以及投放定制化广告或内容。
选择“全部接受”,即表示您同意我们使用Cookie。
更多细节请查阅我们的 Cookie政策 。