储存氢气对于推动氢能和燃料电池技术在固定式动力装置、移动电源和交通运输领域内的发展至关重要。氢气的能量密度很高,但常温下密度却较低,必须采用创新的能量密集型储能技术,比如高压罐、低温液体储存,以及固体吸附剂吸收技术。过程测量仪表对于储氢装置至关重要,有助于实时监控,确保安全。
高精度液态氢液位测量
液氢连续蒸发,在氢气储罐内产生沸腾气体。同时,温度和压力波动会引发密度变化,给液位测量仪表带来了严峻挑战,可能造成读数不准确,甚至仪表完全损坏。
可靠保证氢气质量
氢气质量直接关乎储氢安全,杂质会导致氢气的能量密度降低,痕量水分会引发破损或腐蚀,尤其是在低温环境下。
液位测量
在液氢储罐上安装Endress+Hauser罐表,进行高精度液位测量
低温工况、沸腾气体、蒸汽压力使得高精度液位测量极具挑战性。保证氢气储罐安全运行,及时获取准确的库存信息,离不开工作可靠的液位计和独立溢罐报警装置。Proservo NMS81伺服液位计的优点如下:
- 测量精度高达±0.4mm (± 0.02"),具有高可靠性
- 耐腐蚀性能优秀,高测量精度,不受介质介电常数或沸腾气体的影响
- 软硬件开发遵循IEC 61508标准,最高安全等级可达SIL3
F
L
E
X
FLEX产品选型 |
仪表技术性能 |
选型便捷程度 |
|
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
|
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
|
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
|
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
光学分析
选用气体分析仪,精准测定痕量水分
将氢气注入地下构造进行储存的过程中,氢气可能富含水分。为了确保储氢安全,方便日后使用,必须进行痕量水分测量。J22 TDLAS气体分析仪能够在ppm范围内可靠测定痕量水分,优点如下:
- 高测量精度,采用Heartbeat Technology心跳技术,配备自诊断和自校验功能
- 及时检测出过程杂质,响应迅速
- 分析仪坚固耐用,安装、调试和修理操作轻松
Enapter公司选用Endress+Hauser的光学分析测量技术测定产出氢气的纯度
Wildfire Energy公司信赖Endress+Hauser的测量技术和支持服务,使用生物质和垃圾高效制备氢气和合成气。
您正在进行项目规划吗?与专家共同应对挑战。
当地Endress+Hauser行业专家随时为您提供专业支持。
配套解决方案
了解在安全高效制储氢过程中,我们为什么是您的理想合作伙伴。
确保氢气压缩和输送过程安全高效的专用测量仪表
查看我们的创新仪表组合,助力高效氢气压缩和输送。
生产制取可持续的绿氢
查看绿氢转型如何打造可持续发展的未来,了解不同的制氢方法及其环境考量。
我们非常重视您的隐私权
我们将Cookie用于提高网页浏览体验、收集统计数据来优化网站功能,以及投放定制化广告或内容。
选择“全部接受”,即表示您同意我们使用Cookie。
更多细节请查阅我们的 Cookie政策 。