尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。
  • 历史

确保氢气压缩和输送过程安全高效的专用测量仪表

安装可靠的测量仪表,延长压缩机的使用寿命

压缩氢气输气管道
概述

确保高效氢气压缩和输送过程的专用测量仪表

高压工况应用需要使用坚固耐用的传感器。仪表需要使用特殊材料,才能有效防范氢脆现象,确保测量精准和运行安全。安装可靠的温度测量和库存监测系统,包括压力、温度和液位传感器,才能确保安全高效运行,打造更环保的未来。

参数

聚焦关键过程参数

减小压力传感器膜片的脆裂风险

氢气具有渗透性,会导致传感器材料脆化,增大故障发生风险。只有选用抗氢脆的材料,才能保证压力传感器的使用寿命和测量精度。

确保可靠流量测量

液氢夹杂有气体,严重影响其流量测量结果。采用双频振动技术的科里奥利质量流量计不受此类工况应用的影响。

高精度液位测量

液位传感器必须能耐受低温和低压工况。选择耐受极端工况使用要求的特殊材料和结构设计,进行高精度液位测量。

压力测量

在氢气应用中使用金属膜片传感器测量

氢气可以渗透至许多金属结构中,包括压力传感器的隔膜和密封件。出现氢致开裂,导致装置的机械强度下降,甚至传感器故障失效。Endress+Hauser的压力传感器采用特殊膜片材料和镀金工艺,有效抵御氢气渗透,在富氢环境中始终保持高稳定性。

  • 在氢气应用中可靠进行高精度测量
  • 压力变送器产品组合型号齐全,可选配镀金膜片传感器
  • 支持Bluetooth蓝牙无线连接,方便远程仪表访问

您已浏览全部0件产品(共0件产品)

流量测量

高精度氢气流量测量

氢气是自然界中质量最轻的气体,在常温常压条件下,氢气密度比天然气密度小10倍。声波在氢气中传输时,流动氢气的质量小,但是氢气中声波传输速度很快,因此基于声波传输原理的测量方法不适用,很难得到可重复的高精度流量测量结果。科里奥利质量流量计的优点如下:

  • 在氢气流量测量应用中,流量计具有大量程比,无需密封垫,通过SIL认证和防爆认证,保证高安全性
  • 高测量灵敏度,适合宽质量流量测量范围
  • 零点稳定性优秀,能够在低压工况下测量氢气,测量误差小

您已浏览全部0件产品(共0件产品)

液位测量

液氢储罐的电容液位测量

电容测量技术适合液氢应用,输出可靠的测量结果,不受介质介电常数、蒸汽、温度、压力变化的影响,液位测量安全准确。Liquicap FMI51电容物位计的优点如下:

  • 成熟的电容测量技术,提升安全性
  • 特殊绝缘部件和独立电子部件,保证低温工况下仪表正常工作
  • 大量成功应用案例,适合小型固定式过程罐

您已浏览全部0件产品(共0件产品)

您正在进行项目规划吗?与专家共同应对挑战。

当地Endress+Hauser行业专家随时为您提供专业支持。

尾注

配套解决方案

了解在安全高效的氢气压缩和输送过程中,我们为什么是您的理想合作伙伴。