尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。

服务安全高效的氨裂解工艺的专用测量仪表

获取实时过程信息,降低风险,提高生产效率

氨气分子
概述

服务氨裂解工艺的专用测量仪表

氨裂解技术是分解氨,制取氢气的主要手段。氨气裂解炉是主要工艺装置,在催化裂解炉的高温条件下发生氨合成逆反应。反应产物是裂解气,由氢气和氮气组成。随后经过分离提纯工序,获得纯净的氢气。过程仪表实时输出温度、压力、流量、气体质量等关键参数的高精度测量值,对于保障工厂安全和生产效率至关重要。

预防热应力

高温会引发设备故障,对安全性和效率产生不利影响。选择合适的测量仪表,定期安排检查和维护,有助于降低此类风险。

可靠测量压力

高压会导致传感器膜片疲劳、密封失效,并带来泄漏风险,危害过程安全性和可靠性。选择具有合适量程档、耐磨损膜片、耐高温密封圈的的压力变送器至关重要。

减少催化剂污染

密切监测原料质量,采取预防性措施,制定维护计划,尽量避免污染催化剂,确保氨裂解工艺高效可靠进行。

温度

多点温度测量有助于提高产量

维持理想反应器温度(700...800°C),对于尽可能提高合成氨转化率和氢气产量至关重要。催化剂床的温度分布能够标识出催化剂失活区域或热点,这些区域可能是效率降低或设备损坏的原因。iTHERM TMS02帮助用户应对上述挑战:

  • 配备诊断腔室,优化检查和维护工作
  • 自带二道过程密封,提升安全性
  • 监测诊断腔室的内部压力,支持预测性维护
压力

坚固耐用的压力变送器确保高可靠性

维持理想的安全反应器内部压力,有助于防止设备损坏,确保工况稳定。特定工艺点的突然压力下降表明可能存在泄漏。氢气易燃,氨气有毒,泄漏非常危险。Cerabar PMP71B压力变送器的优势如下:

  • 提供镀金、钽、蒙乃尔等材质的膜片,确保隔膜密封系统的长期可用
  • 耐高温,可靠性更高
  • 支持无线远程过程访问和控制,提升安全性
气体分析

高精度气体分析仪,确保催化剂可靠起效

高纯度氨直接影响催化剂性能。硫化物、碳氧化物、水蒸气等污染物会导致催化剂中毒,降低催化活性和使用寿命。TDLAS可调谐二极管激光吸收光谱技术的优势如下:

  • 内置心跳自诊断和心跳自校验功能
  • H2O、H2S和CO2的痕量浓度测量
  • 基于实时测量结果快速决策

您正在进行项目规划吗?与专家共同应对挑战。

当地Endress+Hauser行业专家随时为您提供专业支持。

尾注

配套解决方案

为了实现安全高效的合成氨生产,查看我们为何是您的理想合作伙伴?