尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。

优化提高蓝氢制取过程的安全性和效率

先进的现场仪表,服务蒸汽甲烷重整(SMR)工艺和碳捕集过程

炼油厂中的技术专家
概述

服务蒸汽甲烷重整(SMR)工艺和碳捕集过程的专用测量仪表

蒸汽甲烷重整(SMR)工艺和碳捕集过程对测量仪表提出了特殊的挑战。严苛工况有特殊材质要求,比如要求使用哈氏合金或铬镍铁合金,同时要求传感器带保护涂层。高精度多相流测量至关重要。需要使用高灵敏度的气体分析仪检测痕量污染物浓度,从而确保过程效率和安全。整合多台仪表的输出数据离不开功能强大的分布式控制系统,还可能需要使用基于云技术的解决方案。

参数

聚焦关键过程参数

安全监测重整反应器的压力

监测重整反应器的压力对于保证系统完整性,防止泄漏或破裂事故发生至关重要。

保证蒸汽锅炉的能效

保证合适的蒸汽发生器和冷凝器液位关乎高效蒸汽制备。

可靠测量重整反应器的温度

坚固耐用的高性价比传感器,适用于重整反应器内的高温测量,工作高效可靠。

天然气和合成气进气的组分测量

可靠进行气体分析,支持多组分测量,提高重整反应器的效率。

压力测量

使用Endress+Hauser的压力变送器,为重整反应器安全运行保驾护航

监测催化剂层床、过滤器、控制阀上的压降离不开差压变送器。它有助于识别堵塞和污垢状况。PMD75B差压变送器的优点如下:

  • 即使在小压力范围内也能可靠进行高精度测量
  • 操作简单,无需专门培训,节省了时间
  • 延长了维护周期

液位测量

使用导波雷达液位计稳定进行液位测量

导波雷达液位计(GWR)是汽包和其他高温高压容器液位测量的理想选择。导波雷达液位计具有高测量精度,不受过程条件变化的影响。

  • 即使介质和工况变化,仍能可靠测量
  • 采用全新多回波矢量跟踪算法,保证高可靠性
  • 与控制系统或资产管理系统无缝集成,直观的菜单引导式操作(现场操作或通过控制系统操作)
  • 轻松执行SIL和WHG功能安全自检测试,节省时间,节约成本

温度测量

多样化重整反应器温度测量

热电偶在高温工况下表现优秀,多种型号的热电偶供用户灵活选择(K、N、S等分度号),每款产品都有自己适合的温度范围和环境兼容性。因此,可以针对蒸汽甲烷重整(SMR)工艺灵活选择热电偶型号。我们的TC15温度计具有以下优点:

  • 模块化结构设计,配备符合DIN EN 50446标准的接线盒,允许用户自定义插深,具有高灵活度
  • 铠装芯子的兼容性优秀,遵循DIN 43772标准设计
  • 延长颈有效防止模块化温度变送器过热
  • 缩径型或锥管型末端,响应迅速

气体分析

可靠的拉曼气体分析仪有助于提高重整反应器的效率

拉曼光谱技术能够实时连续监测重整反应器内的气体组分。帮助人们快速调整工艺,优化效率,降低能耗。我们的Rxn5拉曼光谱分析仪具有以下优点:

  • 单次测量同时鉴别并量化气体的不同组分(比如H2、CO、CO2、CH4)
  • 进行全面分析,提供反应动力学和过程效率的宝贵信息
  • 非侵入式测量技术,不会干扰反应过程

您正在进行项目规划吗?与专家共同应对挑战。

当地Endress+Hauser行业专家随时为您提供专业支持。

尾注

配套解决方案

了解在高效制氢过程中,我们为什么是您的理想合作伙伴。