Proline Promass Q 300/500科里奥利质量流量计,采用智能的四根测量管技术
在石油与天然气行业的油品装车、卸车、输运过程中进行高精度测量
每天,超过9000万桶油品经开采、输运、储存、加工,最终分销至世界各地的用户。微小的测量误差都会导致供应商或买家严重亏损。Promass Q科里奥利质量流量计具有高测量精度,成功解决了这一测量难题。仪表优势众多,革新的四根测量管技术、适用管径扩大至DN 250 (10"),让装油码头运营商受益颇丰。
Endress+Hauser Promass Q科里奥利质量流量计技术先进,升级后的仪表能够安装在更大口径的管道上使用,可测流量范围扩大至850...2400 t/h (6700...18 900 bph)。此外,革新的四根测量管技术在石油与天然气行业得以广泛应用,比如用作计量交接和计费结算的工作表,或者现场仪表校验的高精度标准表(参考装置)。
优势
在整个量程范围内,仪表都具有高测量精度(±0.05% o.r.)和优秀的重复性(±0.025%):在多个第三方机构认证的石油与天然气校准装置上测试和验证
采用专利的MFT双频振动技术,测量含气液体时性能优越
高密度测量精度(通过H&D Fitzgerald/UK测试):±0.2 kg/m³ (±0.0002 g/cm³)
量程比和零点稳定性达到行业内较高水平
适用高达205 °C (401 °F)的高温工况,或低至-196 °C (-321 °F)的低温工况应用
创新的四根测量管技术
四根测量管技术是流量测量领域的一次技术革新,为人们带来众多优势。同双管科里奥利质量流量计相比,采用四根测量管的流量计允许流量可增大25%。这就加速了石油和天然气行业内各项业务的交易速度,减少装卸船排队等待时间,减少了港口停泊的各项开支,实现了成本节约。大大降低非必要压损是四根测量管的另一大优势。
坚固耐用,结构紧凑
Promass Q传感器采用不锈钢材质,防护等级IP66/67,能够长期可靠运行,维护工作量低。因此,在海上平台的恶劣工况下,比如潮湿环境和高盐度海水,仪表的测量结果也丝毫不会受到影响。仪表结构紧凑,具有超大流通能力(最大流量2400 t/h – 18 900 bph), 甚至可以安装在狭小空间内测量。
行业内的高测量性能设备
经大量测试验证,Endress+Hauser的科里奥利质量流量测量技术是油品(重油、沥青等)或含气液体的理想测量方法。Promass Q的公称口径为DN 150...250 (6...10"),更是行业领先的产品之一。流量计采用特殊的测量管结构,创新的四根测量管技术中两组测量管独立工作(两根测量管为一组),具有高流量和密度测量精度。
成熟的Proline 300/500流量变送器
Proline 300/500变送器搭载Promass Q传感器,将多年发展验证的多项创新技术成功应用于实际测量过程中,为客户工厂带来了切实的附加价值。包括WLAN接口(网页服务器),用于无线操作和现场设置仪表;用于安全存储配置和设备数据的HistoROM智能数据存储单元,用于安全保存仪表设置和参数;Heartbeat Technology心跳技术,支持仪表自诊断、自校验和自监测。
FLEX产品选型 | 仪表技术性能 | 选型便捷程度 |
---|---|---|
Fundamental选型 完美胜任基本测量任务 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
Lean选型 轻松应对关键工艺的测量挑战 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
Extended选型 创新技术助力工艺流程优化 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
Xpert选型 满足严苛工况的特殊测量要求 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
特殊选型 |