尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。
产品图片:Proline Promass Q 300 / 8Q3B,法兰连接,一体式变送器

Proline Promass Q 300
科里奥利质量流量计

创新的苛刻工况流量测量专家,搭配易操作的一体式变送器

8Q3B
Please Wait (spinning wheel)
价格核算中…
暂时无价格信息
Price on request
正在激活价格
价格:提供信息

产品规格参数

  • 最大测量误差

    质量流量(液体):±0.10 %(标准)、0.05 %(可选)
    体积流量(液体):±0.10 %
    质量流量(气体):±0.35 %
    密度(液体):±0.5 kg/m³

  • 测量范围

    0...400 000 kg/h (0...14 697 lb/min)

  • 介质温度范围

    标准:–50...+205 °C (–58...+401 °F)
    可选:–196...+150 °C (–321...+302 °F)

  • 最大过程压力

    PN 100,Cl. 600,63K

  • 接液部件材质

    测量管:1.4404 (316/316L)、不锈钢(适用低温应用)
    连接部件:1.4404 (316/316L)

应用领域

Promass Q 300具有高质量流量、体积流量和密度测量精度。它是计量交接应用的理想选择,并已针对含气液体的测量应用进行优化。与一体式变送器配套使用, 操作灵活,系统集成便捷:在仪表的同一侧接线、远程显示、改进的连接方式。Heartbeat Technology心跳技术确保过程安全。

  • 测量原理不受流体物理特性的影响(例如:粘度和密度)

  • 计量交接、密度测量及苛刻工况下具有优异的测量性能

仪表特点

  • 质量流量测量误差:±0.05 %(可选)(PremiumCal)

  • 密度测量误差:±0.1 kg/m3(可选)

  • 低压损/小零点,高量程比

  • 一体式双腔室外壳,最多带3路输入/输出

  • 背光显示、触摸键控制和WLAN访问

  • 提供分离型显示单元

优势

  • 保证测量质量:高精度质量流量、体积流量和密度测量

  • 优化含气液体测量性能:MFT (多频技术)

  • 较少过程测量点:多参数测量(流量、密度、温度)

  • 节省安装空间:无前/后直管段长度要求

  • 完整查看过程信息和诊断信息:提供多种用户自定义输入/输出组合方式和以太网

  • 降低复杂性和多样性:用户自定义输入/输出功能

  • 自带验证功能:内置Heartbeat Technology (心跳技术)

演示视频

  • Heartbeat Technology心跳技术
    采用Heartbeat Technology心跳技术的智能仪表

    您是否希望提升工厂性能,降低运营成本?我们的智能仪表产品组合采用Heartbeat Technology心跳技术,详细提供准确的仪表信息,帮助您实现更高生产效率,为工厂安全运行保驾护航。

  • Ethernet-APL图标
    Ethernet-APL产品组合

    以太网完全满足流程工业的使用要求:Ethernet-APL支持长电缆长度,安装简单,带防爆保护。现在,现场高速通信已完全可行。

Xpert选型

  • 定制产品

  • 专门针对严苛工况设计

仪表技术性能

选型便捷程度

特殊选型

Xpert选型(定制产品):满足严苛工况的特殊测量要求 ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products