尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。
Raman data library dashboard for real-time spectral data visualization

Raman data library software

Enhance productivity and ensure data integrity with customizable, user-friendly spectral analysis software

KRDL
Please Wait (spinning wheel)
价格核算中…
暂时无价格信息
Price on request
正在激活价格
价格:提供信息
筛选测量/应用任务
测量/应用任务

配置产品,下载CAD设计图

  • 测量原理

    拉曼光谱分析技术

  • 应用Task

    采集、查看、存储、检索和归档数据
    从Raman RunTime实时导入数据
    过程趋势和可视化
    面向项目的数据组织
    通过数据匹配进行建模准备
    使用定量峰值建模进行峰值和区域分析
    情境化导出至化学计量学程序
    cGxP版本
    光谱数据可追溯性
    用户管理
    电子记录保存
    电子签名
    审计跟踪

  • 应用领域

    单机许可证
    Raman Data Library软件可用于从标准PC上查看、组织、分析和建模应用程序开发和日常监控所需的数据。也可进行Rxn拉曼光谱分析仪控制。
    cGxP版本提供光谱数据可追溯性、用户管理、电子记录保存、电子签名和审计跟踪功能,有助于满足FDA 21 CFR Part 11合规要求。
    此外,还可连接至中央用户管理系统(例如Microsoft Active Directory™)。
    软件提供功能受限的Core版本,以及功能完整的cGxP版本。
    Raman Data Library支持Raman RunTime v6.4及以上版本,以及Rxn2和Rxn4拉曼光谱分析仪。

  • 操作系统

    Microsoft Windows 10(64位专业版)

  • 处理器类型

    Intel Core i5或同等处理器

  • 主存储器

    16 GB

  • 硬盘容量

    所需磁盘空间:10 GB,取决于数据库大小

  • 显示器分辨率

    屏幕尺寸:24"或更大,分辨率为1920 x 1080或更高(台式机)
    屏幕尺寸:13"或更大,分辨率为1920 x 1080或更高(笔记本电脑)
    显示纵横比100%

  • 输入

    数据导入(通过SPC协议从Raman RunTime或传统软件导入,或通过OPC-UA协议从Raman RunTime导入)

  • 输出

    RDL与Raman RunTime进行双向通信(输入和输出)

  • 数据库

    Raman Data Library使用安全嵌入式数据库。来自第三方的SQLite数据库提供了一个全功能RDBMS(关系数据库管理系统)。

  • 注册商标

    Microsoft
    Windows
    所有其他品牌和产品名称是有关公司和组织的商标或注册商标。