消毒工艺及配套消毒剂传感器和变送器
可靠测量氯和溴消毒剂的现场仪表
F
L
E
X
FLEX产品选型
仪表技术性能
选型便捷程度
仪表技术性能
选型便捷程度
仪表技术性能
选型便捷程度
仪表技术性能
选型便捷程度
仪表技术性能
选型便捷程度
比较
输入
1 to 4x Memosens digital input 2x 0/4 to 20mA Input optional 2 to 4x Digital input optional
输出
2 to 8x 0/4 to 20 mA current outputs, alarmrelay, 4x relay, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet
测量范围
痕量:0...5 mg/l ClO2 标准:0...20 mg/l ClO2 高:0...200 mg/l ClO2
过程温度
+0...55°C (32...130°F),不结冰
测量范围
Trace: 0 to 5 mg/l HOCl Standard: 0 to 20 mg/l HOCl High: 0 to 200 mg/l HOCl
过程温度
0 to 55 °C (32 to 130 °F), non-freezing
过程压力
Max. 1 bar (max. 14.5 psi)
Measuring method
Closed, membrane covered measuring cell Reduction of free chlorine at the cathode
测量范围
0 to 5 mg/l total chlorine or 0 to 20 mg/l total chlorine
过程温度
0 to 55 °C , non-freezing (32 to 130 °F)
过程压力
1 bar relative (14,5 psi relativ) Max. 2 bar (max. 29 psi)
Measuring method
Total chlorine consists of free chlorine (HOCl, OCl-) and bound chlorine (chloramines) All components are reduced at the working electrode Almost pH independent
测量范围
Trace: 0 ... 5 mg/l HOBr Standard: 0 ... 20 mg/l HOBr High: 0 ... 200 mg/l HOBr
过程温度
+0...55 °C (32 ... 130°F), non-freezing
过程压力
Max. 1 bar (max. 14.5 psi)
测量范围
0 to 2 mg/l
过程温度
+0 to 45 °C (32 to 110 °F), non freezing
过程压力
1 bar (14.5 psi), 2 bar (29 psi) absolute
Measuring method
- closed 2 electrode system - conversion of ozone into a signal current in nA - signal current is proportional to the concentration of ozone - the measurement is not pH dependent
输入
1...2路Memosens数字量输入 2路0/4..20mA输入(可选) 2路数字量输入(可选)
输出
2...4路0/4...20 mA电流输出 报警继电器 2路继电器 ProfibusDP Modbus RS485 Modbus TCP 以太网
输入
1...2路Memosens数字量输入 2路0/4..20mA输入(可选) 2路数字量输入(可选)
输出
2...4路0/4...20 mA电流输出 报警继电器 2路继电器 ProfibusDP Modbus RS485 Modbus TCP 以太网
比较
过程温度
0 to 60 °C (32 to 140°F)
过程压力
0 to 4 bar (0 to 58 psi) relative
输出
connection to Netilion Cloud Platform: Ethernet; radio communication
防护等级
depending on Liquiline platform product
游离溴和氯消毒剂传感器及变送器
在产品查找器中输入产品特点,用户即可查找到合适的现场仪表、软件或系统产品。在Applicator软件中输入应用参数,进行产品的选型计算。
消毒工艺及配套消毒剂传感器和变送器
系统性消毒是水处理过程的关键一环,许多地区都有相关立法规定,旨在保护人员健康,保障系统安全。然而,高投加剂量的消毒剂可能有毒。我们提供余氯、二氧化氯、总氯和游离溴传感器,监测饮用水和工艺用水、循环水、池水或海水的消毒过程,确保消毒工艺合规。点击下方按钮,查看我们的消毒剂传感器和变送器如何为您的应用提供支持。
针对具体应用要求筛选我们的游离溴和氯消毒剂传感器和变送器:
余氯 易于处置,消毒效果优秀,是水处理过程中最重要的消毒剂。余氯传感器 适合下列应用:
饮用水 —— 确保完全消毒 食品 —— 保证卫生装瓶和包装 池水 —— 高效投加消毒剂
二氧化氯 腐蚀性较弱,不受pH值的影响,越来越受欢迎,应用越来越广泛。二氧化氯传感器 适合下列应用:
冷却系统或冷却塔 饮用水 包装蔬菜的清洗水 海水淡化装置,防止ClO2 干扰反渗透工艺
总氯 是衡量排放废水中残留消毒剂浓度的有效指标。传感器 在污水处理厂中广泛使用:
游离溴 化学性质独特,常用于海水应用。 游离溴传感器 适合下列应用:
海水回收循环再利用和工艺用水 海水淡化装置 渔场 高pH值的冷却系统 温泉
臭氧 能够高效消毒,常用于水处理过程中的预处理和消毒工艺。臭氧传感器 适合下列应用:
覆膜法测量原理
二氧化氯 传感器内置一个工作电极,通过一层薄膜隔与介质分离开来。介质中的二氧化氯扩散通过薄膜,在工作电极上发生还原反应。由反电极和电解液组成电流回路。工作电极上被还原的电子数与介质中的二氧化氯浓度成正比。上述过程可以在宽pH值和温度范围内进行。
©Endress+Hauser
余氯测量原理 类似。此时,次氯酸扩散通过覆膜,与介质接触后发生化学反应。pH值决定介质中是否存在次氯酸。安装在流通式安装支架中测量pH值,经过变送器平衡处理,对此效应进行补偿。
游离溴 传感器的工作方式与余氯传感器相似,但适用碱性更强的介质。
进行总氯测量 时,次氯酸和氯胺进行复杂化学反应。
优势
我们的消毒剂产品型号齐全,广泛应用于各类水消毒过程监测:余氯传感器、总氯传感器、二氧化氯传感器、游离溴传感器,以及配套变送器和安装附件。 我们的氯消毒剂传感器和变送器,以及游离溴传感器灵活满足多样化使用要求,从实现基本功能,到多通道和多参数测量 需求。 我们的氯消毒剂传感器和游离溴传感器可以安装在水渠和水池中测量,也可以安装在可安装流通式安装支架 中工作,使用非常灵活。 查看我们的即插即用型消毒监测分析面板 。面板上已装配有传感器、变送器、安装支架、过滤器、截止阀、采样接口等,为用户提供结构紧凑的完整测量点。
水处理厂和污水处理厂中的消毒工艺过程
在水和污水行业中,上述优点有助于优化消毒剂的投加剂量,降低安装、操作和维护工作量。查看具体应用,比如自来水厂臭氧消毒或排放废水的氯消毒剂残留浓度监测。
我们非常重视您的隐私权
我们将Cookie用于提高网页浏览体验、收集统计数据来优化网站功能,以及投放定制化广告或内容。
选择“全部接受”,即表示您同意我们使用Cookie。
更多细节请查阅我们的 Cookie政策 。
定制
仅接受基本的
全部接受