尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。
Proline t-mass F 300法兰连接型管道式流量计

热式质量流量计
Proline t-mass F 300

管道式流量计,高长期稳定性,搭配操作便捷的一体型变送器。

6F3B
Please Wait (spinning wheel)
价格核算中…
暂时无价格信息
Price on request
正在激活价格
价格:提供信息

产品规格参数

  • 最大测量误差

    Gas: 1.0% o.r. (10 to 100% o.f.s.), 0.1% o.f.s. (1 to 10% o.f.s.)

  • 测量范围

    0.5 to 3750 kg/h (1.1 to 8250 lb/h)

  • 介质温度范围

    -40 °C to +180°C (-40 °F to +356 °F)

  • 最大过程压力

    PN40 / Cl. 300 / 20K

  • 接液部件材质

    Measuring tubes
    DN 15 to 50 (½ to 2"): stainless cast steel, CF3M/1.4408
    DN 65 to 100 (2½ to 4"): stainless steel, 1.4404 (316/316L)
    Process connections
    Flange connections
    Stainless steel, 1.4404 (F316/F316L)
    Threaded connections
    Stainless steel, 1.4404 (316/316L)
    Sensing element
    Unidirectional
    Stainless steel, 1.4404 (316/316L)
    Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022);
    Bidirectional
    Stainless steel, 1.4404 (316/316L)
    Reverse flow detection
    Stainless steel, 1.4404 (316/316L)

应用领域

t-mass F采用专利的传感器设计,基于热式原理进行管道式质量流量测量,具有超高测量稳定性。它能够实时有效补偿过程条件变化:温度、压力、流向和气体类型。一体型变送器在操作和系统集成方面具有很高的灵活性:操作和接线在变送器的同一侧,可选远程显示,可自由配置I/O功能和多样的系统集成方式。Heartbeat Technology心跳技术保证了测量的可靠性和校验的合规性。

  • 测量原理具有高量程比和直接测量质量流量的特点

  • 在小口径管道中测量公用工程气体和混合气体

仪表特点

  • 管道式流量计,DN 15...100 (1/2...4")

  • 双向流量测量;高测量性能

  • 专利的无温漂传感器,通过SIL 2认证

  • 紧凑型双腔室外壳最多带3路输入/输出

  • 背光显示、触摸键控制和WLAN访问

  • 提供分离型显示单元

优势

  • 灵活设置,提供21种标准气体选项,也可以选择用户自备混合气体

  • 高水平的过程控制:高测量精度(Premium)和高测量重复性

  • 可靠监测:检测过程扰动和反向流

  • 轻松维护:可拆除传感器

  • 完整查看过程信息和诊断信息:提供多种用户自定义输入/输出组合方式和现场总线

  • 降低复杂性和多变性:允许用户自定义输入/输出功能

  • 带自校验功能:采用Heartbeat Technology心跳技术

演示视频

  • Heartbeat Technology心跳技术
    采用Heartbeat Technology心跳技术的智能仪表

    您是否希望提升工厂性能,降低运营成本?我们的智能仪表产品组合采用Heartbeat Technology心跳技术,详细提供准确的仪表信息,帮助您实现更高生产效率,为工厂安全运行保驾护航。

Extended选型

  • 高端产品

  • 功能丰富,适用范围广

仪表技术性能

选型便捷程度

FLEX:Extended选型(高端产品) ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products