尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。
产品图片:科里奥利流量计 Proline Promass A 300 / 8A3C,适用于过程应用

Proline Promass A 300
科里奥利质量流量计

单测量管流量计,用于极小流量的高精度测量,搭配操作简便的变送器

8A3C
Please Wait (spinning wheel)
价格核算中…
暂时无价格信息
Price on request
正在激活价格
价格:提供信息

产品规格参数

  • 最大测量误差

    Mass flow (liquid): ±0.1 %
    Volume flow (liquid): ±0.1 %
    Mass flow (gas): ±0.35 % Density (liquid): ±0.0005 g/cm³

  • 测量范围

    0 to 450 kg/h (0 to 16.54 lb/min)

  • 介质温度范围

    -50 to 205 °C (-58 to 401 °F)

  • 最大过程压力

    430.9 bar (6250 psi)

  • 接液部件材质

    Measuring tube: stainless steel, 1.4435 (316/316L); Alloy C22

应用领域

Promass A 是在严苛工况下进行连续过程控制的理想选择。单测量管流量计带自排空功能,能够高精度测量极小流量的液体和气体,也可以在高压条件下测量。与一体式变送器 Promass A 300 配套使用,操作灵活,系统集成便捷:在仪表的同一侧接线、远程显示、改进的连接方式。Heartbeat Technology 心跳技术确保测量可靠,校验合规。

  • 测量原理不受流体物理特性的影响(例如粘度或密度)

  • 适用于所有行业中的极小流量测量

仪表特点

  • 公称口径:DN 1...4 (1/24...1/8")

  • 最大过程压力:430.9 bar (6250 psi)

  • 最高介质温度:+205 °C (+401 °F)

  • 一体式双腔室外壳,最多带3路输入/输出

  • 背光显示、触摸键控制和WLAN访问

  • 提供分离型显示单元

优势

  • 所需安装空间小:紧凑型轻量化传感器

  • 高产品质量:自排空测量管

  • 高过程安全性:耐受腐蚀性环境条件,可以在内部可能发生堵塞的管道中测量

  • 完整查看过程信息和诊断信息:提供多种用户自定义输入/输出组合方式和以太网

  • 降低复杂性和多变性:允许用户自定义输入/输出功能

  • 带自校验功能:采用Heartbeat Technology心跳技术

演示视频

  • Heartbeat Technology心跳技术
    采用Heartbeat Technology心跳技术的智能仪表

    您是否希望提升工厂性能,降低运营成本?我们的智能仪表产品组合采用Heartbeat Technology心跳技术,详细提供准确的仪表信息,帮助您实现更高生产效率,为工厂安全运行保驾护航。

  • Ethernet-APL图标
    Ethernet-APL产品组合

    以太网完全满足流程工业的使用要求:Ethernet-APL支持长电缆长度,安装简单,带防爆保护。现在,现场高速通信已完全可行。

Extended选型

  • 高端产品

  • 功能丰富,适用范围广

仪表技术性能

选型便捷程度

FLEX:Extended选型(高端产品) ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products