©Endress+Hauser
替代产品
单测量管流量计,用于极小流量的高精度测量,搭配操作简便的变送器
更多信息
单测量管流量计,用于极小流量的高精度测量,分体式仪表最多可以连接四路输入/输出。
更多信息
真正的两线制回路供电的流量计,用于极小流量的高精度测量。
更多信息
FLEX产品选型
仪表技术性能
选型便捷程度
仪表技术性能
选型便捷程度
仪表技术性能
选型便捷程度
仪表技术性能
选型便捷程度
仪表技术性能
选型便捷程度
产品标题
单测量管流量计,用于极小流量测量,带扩展变送器功能。用于连续过程控制中的极小流量液体和气体的高精度测量。
传感器特点
最高过程安全性:自排空测量管。更少的过程测量点:多变量测量(流量、密度、温度)。所需安装空间小:无前后直管段长度要求。公称口径:DN 1...4 (¹⁄₂₄...¹⁄₈")。最大过程压力为400 bar (5800 psi)。
变送器特点
高品质:提供灌装、密度和浓度软件,以及高级诊断功能。灵活数据传输方式:多种通信类型。自动恢复数据,用于服务。四行背光显示,触摸键控制。提供一体式或分体式仪表。
接液部件材质
测量管:1.4539 (904L);Alloy C22 2.4602 (UNS N06022)合金 连接部件:1.4539 (904L);Alloy C22 2.4602 (UNS N06022)合金;1.4404 (316/316L)
测量变量
质量流量、密度、温度、体积流量、校正体积流量、参考密度、浓度
最大测量误差
质量流量(液体):±0.1 % 体积流量(液体):±0.1 % 质量流量(气体):±0.5 % 密度(液体):±0.0005 g/cm³
测量范围
0...450 kg/h (0...16.5 lb/min)
最大过程压力
PN 40,Cl. 300,20K,400 bar (5800 psi)
介质温度范围
–50...+200 °C (–58...+392 °F)
环境温度范围
标准:–20...+60 °C (–4...+140 °F) 可选:–40...+60 °C (–40...+140 °F)
变送器外壳材质
粉末压铸铝 1.4301 (304),钢板 CF3M (316L),铸钢
防护等级
IP67,Type 4X;分体式变送器:IP67,Type 4X
显示/操作
四行背光显示,触摸键操作(外部操作) 通过现场显示单元和调试软件设置
输出
4路模块化输出: 0...20 mA(有源)/ 4...20 mA(有源/无源) 脉冲/频率/开关量输出(无源) 继电器
输入
2路模块化输入: 状态 0...20 mA(有源)/ 4...20 mA(有源/无源)
数字通信
HART、PROFIBUS PA/DP、FOUNDATION Fieldbus、Modbus RS485、EtherNet/IP
电源
16...62 VDC 85...260 VAC(45...65 Hz) 20...55 VAC(45...65 Hz)
防爆认证
ATEX、IECEx、FM、CSA、NEPSI、TIIS
其他认证和证书
3.1材料证书,在认证标定装置上标定(遵循ISO/IEC 17025标准),NAMUR、SIL CRN 3-A、EHEDG
功能安全性
功能安全遵循IEC 61508标准,允许在IEC 61511标准规定的安全应用中使用
计量认证和证书
在认证标定装置上标定(符合ISO/IEC 17025标准)、NAMUR
产品标题
单测量管流量计,用于极小流量测量,带扩展变送器功能。用于连续过程控制中的极小流量液体和气体的高精度测量。
传感器特点
最高过程安全性:自排空测量管。更少的过程测量点:多变量测量(流量、密度、温度)。所需安装空间小:无前后直管段长度要求。公称口径:DN 1...4 (¹⁄₂₄...¹⁄₈")。最大过程压力为400 bar (5800 psi)。
变送器特点
高品质:提供灌装、密度和浓度软件,以及高级诊断功能。灵活数据传输方式:多种通信类型。自动恢复数据,用于服务。四行背光显示,触摸键控制。提供一体式或分体式仪表。
接液部件材质
测量管:1.4539 (904L);Alloy C22 2.4602 (UNS N06022)合金 连接部件:1.4539 (904L);Alloy C22 2.4602 (UNS N06022)合金;1.4404 (316/316L)
测量变量
质量流量、密度、温度、体积流量、校正体积流量、参考密度、浓度
最大测量误差
质量流量(液体):±0.1 % 体积流量(液体):±0.1 % 质量流量(气体):±0.5 % 密度(液体):±0.0005 g/cm³
测量范围
0...450 kg/h (0...16.5 lb/min)
最大过程压力
PN 40,Cl. 300,20K,400 bar (5800 psi)
介质温度范围
–50...+200 °C (–58...+392 °F)
环境温度范围
标准:–20...+60 °C (–4...+140 °F) 可选:–40...+60 °C (–40...+140 °F)
变送器外壳材质
粉末压铸铝 1.4301 (304),钢板 CF3M (316L),铸钢
防护等级
IP67,type 4X;分体式变送器:IP67,Type 4X
显示/操作
四行背光显示,触摸键操作(外部操作) 可以通过现场显示单元和调试软件设置
输出
4路模块化输出: 0...20 mA(有源)/ 4...20 mA(有源/无源) 脉冲/频率/开关量输出(无源) 继电器
输入
2路模块化输入: 状态 0...20 mA(有源)/ 4...20 mA(有源/无源)
数字通信
HART、PROFIBUS PA/DP、FOUNDATION Fieldbus、Modbus RS485、EtherNet/IP
电源
16...62 VDC 85...260 VAC(45...65 Hz) 20...55 VAC(45...65 Hz)
防爆认证
ATEX、IECEx、FM、CSA、NEPSI、TIIS
其他认证和证书
3.1材料证书,在认证标定装置上标定(遵循ISO/IEC 17025标准),NAMUR、SIL CRN 3-A、EHEDG
功能安全性
功能安全遵循IEC 61508标准,允许在IEC 61511标准规定的安全应用中使用
计量认证和证书
在认证标定装置上标定(符合ISO/IEC 17025标准)、NAMUR
过程温度
-50...+200°C (-58...+392°F)
过程绝压
PN 16...400 Cl 150...600 JIS 10...63K
接液部件
904L/1.4539 Alloy C22 2.4602合金
输出
4...20mA 脉冲/频率(10 KHz),有源/无源 继电器/状态
产品标题
The single‐tube flowmeter for smallest quantities with extended transmitter functionality. Measuring accurately smallest quantities of liquids and gases for continuous process control.
传感器特点
Highest process safety – self‐drainable measuring tube design. Fewer process measuring points – multivariable measurement (flow, density, temperature). Space‐saving installation – no in/outlet run needs. Nominal diameter: DN 1 to 4 (¹⁄₂₄ to ¹⁄₈"). Process pressure up to 400 bar (5800 psi).
变送器特点
Quality – software for filling & dosing, density & concentration, advanced diagnostics. Flexible data transfer options – numerous communication types. Automatic recovery of data for servicing. 4‐line backlit display with touch control. Device in compact or remote version.
接液部件材质
Measuring tube: 1.4539 (904L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022) Connection: 1.4539 (904L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022); 1.4404 (316/316L)
测量变量
Mass flow, density, temperature, volume flow, corrected volume flow, reference density, concentration
最大测量误差
Mass flow (liquid): ±0.1 % Volume flow (liquid): ±0.1 % Mass flow (gas): ±0.5 % Density (liquid): ±0.0005 g/cm³
测量范围
0 to 450 kg/h (0 to 16.5 lb/min)
最大过程压力
PN 40, Class 300, 20K, 400 bar (5800 psi)
介质温度范围
–50 to +200 °C (–58 to +392 °F)
环境温度范围
Standard: –20 to +60 °C (–4 to +140 °F) Option: –40 to +60 °C (–40 to +140 °F)
传感器外壳材质
1.4301 (304), corrosion resistant
变送器外壳材质
Powder‐coated die‐cast aluminium 1.4301 (304), sheet CF3M (316L), cast
防护等级
IP67, type 4X enclosure. Remote transmitter: IP67, type 4X enclosure
显示/操作
4‐line backlit display with touch control (operation from outside) Configuration via local display and operating tools possible
输出
4 modular outputs: 0‐20 mA (active)/4‐20 mA (active/passive) Pulse/frequency/switch output (passive) Relay
输入
2 modular inputs: Status 0‐20 mA (active)/4‐20 mA (active/passive)
数字通信
HART, PROFIBUS PA/DP, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485, EtherNet/IP
电源
DC 16 to 62 V AC 85 to 260 V (45 to 65 Hz) AC 20 to 55 V (45 to 65 Hz)
防爆认证
ATEX, IECEx, FM, CSA, NEPSI
功能安全性
Functional safety according to IEC 61508, applicable in safety-relevant applications in accordance with IEC 61511
计量认证和证书
Calibration performed on accredited calibration facilities (acc. to ISO/IEC 17025), NAMUR
167文档
技术资料
Proline Promass 80A, 83A
科氏力质量流量计 单测量管流量计,用于极小流量测量,带扩展变送器功能 应用
EN
ZH
保加利亚语 德语 French 意大利语 日语 波兰语 葡萄牙语 俄语
01/07/2015
15/10/2012
01/10/2009
01/09/2008
01/09/2007
语言:
中文
版本:
01/07/2015
文件大小:
1.1 MB
文件名:
TI00054DZH_1415.pdf
Proline Promass 83
FOUNDATION Fieldbus
Operating Instructions
Coriolis Mass Flow Measuring System (with FOUNDATION Fieldbus interface) for measuring the mass flow rate, density and temperatureof fluids and gases.The description of the device functions are in a separate documentation.
EN
ZH
德语 日语
15/10/2012
01/10/2011
08/06/2010
01/10/2009
01/11/2008
语言:
英语
版本:
15/10/2012
文件大小:
2 MB
文件名:
BA00065DEN_1412.pdf
Promass
Heating jacket
Operating Instructions
Heating jacket for Promass F, M, A, I sensors.
EN
ZH
德语 French
28/05/2004
语言:
英语
版本:
28/05/2004
文件大小:
732.1 KB
文件名:
Ba043DEN.pdf
Proline Promass 83
FOUNDATION Fieldbus
Device
Functions
Description of the device functions (0ptions and inputs). Additional documentation for Operating Instructions PROline Promass 83 FOUNDATION Fieldbus.
EN
ZH
德语 日语
01/11/2008
01/12/2006
01/12/2005
01/12/2000
语言:
英语
版本:
01/11/2008
文件大小:
1.5 MB
文件名:
BA066DEN_1108.pdf
Proline Promass 83
PROFIBUS DP/PA
Description of
Device Functions
Description of the device functions (0ptions and inputs). Additional documentation for Operating Instructions PROline Promass 83 PR OFIBUS-DP/-PA.
EN
ZH
捷克语 德语 意大利语
01/11/2008
01/01/2006
01/03/2005
01/06/2001
语言:
英语
版本:
01/11/2008
文件大小:
1.9 MB
文件名:
BA064DEN_1108.pdf
Proline Promag 83
HART
操作手册
科氏力质量流量测量系统
EN
ZH
保加利亚语 捷克语 德语 西班牙语 French 匈牙利语 意大利语 日语 波兰语 葡萄牙语 俄语
01/12/2014
15/10/2012
01/10/2011
01/03/2010
01/10/2008
语言:
中文
版本:
15/10/2012
文件大小:
2.1 MB
文件名:
BA00059Dzh_1412.pdf
Proline Promass 83
HART
Description of Device Functions
Coriolis flowmeter
EN
ZH
保加利亚语 捷克语 德语 西班牙语 French 意大利语 日语 波兰语 葡萄牙语 俄语
01/12/2014
01/09/2008
01/12/2005
01/11/2004
15/10/2003
语言:
英语
版本:
01/12/2014
文件大小:
1.3 MB
文件名:
BA00060DEN_1314.pdf
Proline Promass 83
MODBUS RS485
Description of
Device Functions
Descriptions of the device functions (Options and In-/Outputs) Additional documentation for Operating Instructions Promass 83 MODBUS RS485.
EN
ZH
德语
01/11/2008
01/12/2005
01/11/2004
语言:
英语
版本:
01/11/2008
文件大小:
1.8 MB
文件名:
BA108DEN_1108.pdf
Proline Promass 83
PROFIBUS DP/PA
Operating Instructions
Coriolis Mass Flow Measuring System (with PROFIBUS DP/PA interface) for measuring the mass flow rate, density and temperature of fluids and gases. The description of the device functions are in a separate documentation.
EN
ZH
捷克语 德语 意大利语 俄语
15/10/2012
01/10/2011
08/06/2010
01/11/2008
01/08/2007
语言:
英语
版本:
15/10/2012
文件大小:
3.6 MB
文件名:
BA00063DEN_1412.pdf
Proline Promass 83
Modbus RS485
Operating Instructions
Coriolis Mass Flow Measuring System (with Modbus RS485 interface) for measuring the mass flow rate, density and temperature of fluids and gases.The description of the device functions are in a separate documentation.
EN
ZH
德语 俄语
15/10/2012
01/10/2011
08/06/2010
01/11/2008
01/12/2006
语言:
英语
版本:
15/10/2012
文件大小:
2.5 MB
文件名:
BA00107DEN_1412.pdf
我们非常重视您的隐私权
我们将Cookie用于提高网页浏览体验、收集统计数据来优化网站功能,以及投放定制化广告或内容。
选择“全部接受”,即表示您同意我们使用Cookie。
更多细节请查阅我们的 Cookie政策 。
定制
仅接受基本的
全部接受