产品规格参数
-
最大测量误差
体积流量(标准):±0.5 % o.r. ± 1 mm/s (0.04 in/s)
体积流量(可选):±0.2 % o.r. ± 2 mm/s (0.08 in/s) -
测量范围
9 dm³/min...110 000 m³/h (2.5 gal/min...700 Mgal/d)
-
介质温度范围
硬橡胶内衬:0...+80 °C (+32...+176 °F)
聚氨酯内衬:–20...+50 °C (–4...+122 °F) -
最大过程压力
PN 40、Class 300、20K
-
接液部件材质
内衬:聚氨酯、硬橡胶
电极:1.4435 (316L)、Alloy C22 2.4602 (UNS N06022)合金、钽
应用领域
Promag W 500适用于水和污水行业,是危险区域中及恶劣条件下的专用流量计。创新的分体式变送器设计保证了在苛刻工况条件下具有最大安装灵活性和最高操作安全性。Heartbeat Technology 心跳技术确保了可靠测量和合规校验。
双向测量原理不受压力、密度、温度和粘度的影响
工业或市政用水和污水测量专家。
仪表特点
国际饮用水认证
IP68(Type 6P,外壳)防护等级
符合MI-001/OIML R49标准的计量交接测量
分体式仪表,最多带4路输入/输出
背光显示、触摸键控制和WLAN访问
传感器和变送器通过标准电缆连接
优势
高精度可靠测量,无需前后直管段,无压损
安装灵活 - 传感器采用固定或松套法兰过程连接
EN ISO 12944 防腐保护,适合地下直埋或长期水下使用
可用性提升 - 传感器符合行业特定要求
提供完整过程信息和诊断信息:允许多种用户自定义输入/输出信号组合方式和以太网通信
降低复杂性和多变性:允许用户自定义输入/输出功能
自带校验功能:内置 Heartbeat Technology 心跳技术
演示视频
FLEX产品选型 | 仪表技术性能 | 选型便捷程度 |
---|---|---|
Fundamental选型 完美胜任基本测量任务 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
Lean选型 轻松应对关键工艺的测量挑战 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
Extended选型 创新技术助力工艺流程优化 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
Xpert选型 满足严苛工况的特殊测量要求 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
特殊选型 |
-
-
《操作手册》(BA)
Proline Promag W 500 EtherNet/IP 操作手册
中文版 - 02/2019
电磁流量计
EN ZH 01/01/202001/02/201902/10/2017语言:
中文
版本:
01/02/2019
文件大小:
11 MB
文件名:
BA01722DZH_0219.pdf
-
-
-
电子数据表(EDS)
Electronic Data Sheet (EDS) - Promag 300/500 - EtherNet/IP
Language neutral - 02/2023
Any, EtherNet IP System, Any
语言:
Language neutral
版本:
13/02/2023
文件大小:
29.6 KB
文件名:
EH_EIP_FL_Promag300500_0x103C_0x01_EDS.zip
-
-
-
《操作手册》(BA)
BA Proline Promag W 500
电磁流量计
PROFINET + Ethernet-APLEN ZH 10/01/2024语言:
中文
版本:
10/01/2024
文件大小:
10.5 MB
文件名:
BA02101DZH_0122-00.pdf
-
-
-
《操作手册》(BA)
Proline Promag W 500 FOUNDATION Fieldbus通信 操作手册
电磁流量计
EN ZH 01/01/202001/02/201901/11/2016语言:
中文
版本:
01/02/2019
文件大小:
9.5 MB
文件名:
BA01481DZH_0219.pdf
-
-
-
《操作手册》(BA)
Proline Promag W 500 PROFIBUS PA 操作手册
电磁流量计
EN ZH 01/01/202001/02/201901/11/201801/08/2016语言:
中文
版本:
01/02/2019
文件大小:
9.8 MB
文件名:
BA01406DZH_0319.pdf
-
-
-
《操作手册》(BA)
Proline Promag W 500 PROFIBUS DP 操作手册
电磁流量计
EN ZH 01/01/202001/02/201901/06/2018语言:
中文
版本:
01/02/2019
文件大小:
9.5 MB
文件名:
BA01868DZH_0219.pdf
-
-
-
《操作手册》(BA)
Proline Promag W 500 EtherNet/IP 操作手册
电磁流量计
EN ZH 01/01/202001/02/201902/10/2017语言:
中文
版本:
01/02/2019
文件大小:
11 MB
文件名:
BA01722DZH_0219.pdf
-
-
-
设备参数(GP)
Proline Promag 500
Electromagnetic flowmeter
HARTEN ZH 01/08/202201/09/201902/10/201702/08/2016语言:
英语
版本:
01/08/2022
文件大小:
2.5 MB
文件名:
GP01054DEN_0422-00.pdf
-