尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。
产品图片:科里奥利质量流量计 Proline Cubemass C 300 / 8C3B

Proline Cubemass C 300
科里奥利质量流量计

一体式传感器,用于极小流量测量,搭配操作简便的一体式变送器

8C3B
Please Wait (spinning wheel)
价格核算中…
暂时无价格信息
Price on request
正在激活价格
价格:提供信息

产品规格参数

  • 最大测量误差

    质量流量(液体):±0.10 %
    体积流量(液体):±0.10 %
    质量流量(气体):±0.50 %
    密度(液体):±0.0005 g/cm³

  • 测量范围

    0...70 000 kg/h (0...2570 lb/min)

  • 介质温度范围

    钽:–50...+150 °C (–58...+302 °F)
    锆:–50...+205 °C (–58...+401 °F)

  • 最大过程压力

    PN 40、Cl. 300、20K

  • 接液部件材质

    测量管:钽2.5W;702 (UNS R60702)
    连接部件:钽;702 (UNS R60702)

应用领域

Cubemass C 是撬装、试验台和工业机器人领域中极小流量测量的理想选择。即使在高压工况及流量变化的条件下,测量精度也完全不受影响。与一体式变送器配套使用,Cubemass C 300 操作灵活,系统集成便捷:在仪表的同一侧接线、远程显示,连接方式得到了改善。Heartbeat Technology 心跳技术确保准确测量和合规验证。

  • 测量原理不受流体物理特性的影响(例如:粘度和密度)。

  • 用于极小流量液体和气体的高精度测量。

仪表特点

  • 标称口径:DN 1...6 (1/24...1/4")

  • 过程压力:max. 400 bar (5800 psi)

  • 介质温度:max. +205 °C (+401 °F)

  • 一体式双腔室外壳,最多带3路输入/输出

  • 背光显示、触摸键控制和WLAN访问

  • 提供分离型显示单元

优势

  • 节省安装空间:一体式单测量管设计

  • 较少过程测量点:多参数测量(流量、密度、温度)

  • 适用于撬装 - 轻型传感器

  • 完整查看过程信息和诊断信息:提供多种用户自定义输入/输出组合方式和以太网

  • 降低复杂性和多样性:用户自定义输入/输出功能

  • 自带验证功能:内置Heartbeat Technology (心跳技术)

演示视频

  • Heartbeat Technology心跳技术
    采用Heartbeat Technology心跳技术的智能仪表

    您是否希望提升工厂性能,降低运营成本?我们的智能仪表产品组合采用Heartbeat Technology心跳技术,详细提供准确的仪表信息,帮助您实现更高生产效率,为工厂安全运行保驾护航。

  • Ethernet-APL图标
    Ethernet-APL产品组合

    以太网完全满足流程工业的使用要求:Ethernet-APL支持长电缆长度,安装简单,带防爆保护。现在,现场高速通信已完全可行。