![产品图片:科里奥利质量流量计 LPGmass D8EB,用于精确测量液化石油气 产品图片:科里奥利质量流量计 LPGmass D8EB,用于精确测量液化石油气](/__image/a/1583142/k/98b4ae0d2a8f41b62a684ac5ee49a53851eb0103/ar/1-1/w/344/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/LPGmass%20D8EB%20with%20flange%20connections%20for%20accurate%20measurement%20of%20liquefied%20petroleum%20gas%20in%20refueling%20and%20distribution%20applications%20-%20PP01.jpg)
产品规格参数
-
最大测量误差
质量流量(液体):±0.20 %
体积流量(液体):±0.30 % -
测量范围
0...70 000 kg/h (0...2570 lb/min)
-
介质温度范围
–50...+125 °C (–58...+257 °F)
-
最大过程压力
PN 40,Cl. 300
-
接液部件材质
测量管:1.4539 (904L)
连接部件:1.4404 (316/316L)
应用领域
LPGmass专用于分装和卡车装车中的LPG流量测量。 具有智能转换功能,能够同时进行温度测量,直接在现场进行体积校正。LPGmass是系统集成商、撬装制造商和设备制造商的最佳选择。
测量原理不受流体物理特性的影响(例如:粘度和密度)。
在加油和配送应用中进行高精度液化石油气测量。
仪表特点
最大流量为 70 000 kg/h (2570 lb/min)
体积流量计算符合API标准表格53
坚固耐用的一体式变送器外壳
Modbus RS485
设计满足应用要求
优势
最高操作安全性:即使在苛刻工况条件下也能进行可靠测量
较少过程测量点:多参数测量(流量、密度、温度)
节省安装空间:无前/后直管段长度要求
变送器所需空间小:最小的空间实现所有的功能
调试快速:预设置设备
自动恢复数据,用于服务
演示视频
FLEX产品选型 | 仪表技术性能 | 选型便捷程度 |
---|---|---|
Fundamental选型 完美胜任基本测量任务 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
Lean选型 轻松应对关键工艺的测量挑战 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
Extended选型 创新技术助力工艺流程优化 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
|
Xpert选型 满足严苛工况的特殊测量要求 |
仪表技术性能
|
选型便捷程度
特殊选型 |
-
-
《技术资料》(TI)
LPGmass 技术资料
科氏力质量流量计
EN ZH 01/07/2016语言:
中文
版本:
01/07/2016
文件大小:
2.2 MB
文件名:
TI01169DZH_0116.pdf
-
-
-
《操作手册》(BA)
LPGmass Modbus RS485 Operating Instructions
Coriolis flowmeter
EN ZH 01/07/2016语言:
英语
版本:
01/07/2016
文件大小:
2.5 MB
文件名:
BA01316DEN_0116.pdf
-
-
-
设备参数(GP)
LPGmass Modbus RS485 Description of Device Parameters
Coriolis flowmeter
EN ZH 01/04/2016语言:
英语
版本:
01/04/2016
文件大小:
938.9 KB
文件名:
GP01093DEN_0116.pdf
-
-
-
《简明操作指南》(KA)
LPGmass 简明操作指南
科氏力质量流量计
EN ZH 01/07/2016语言:
中文
版本:
01/07/2016
文件大小:
2.4 MB
文件名:
KA01242DZH_0116.pdf
-
-
-
《安装指南》(EA)
Electrical trace heating systems
Promass 100, 200, 300, 500, 500-digital, LNGmass, CNGmass, LPGmass
EN ZH 01/03/2021语言:
英语
版本:
01/03/2021
文件大小:
883.1 KB
文件名:
EA01339DA2_0121.pdf
-
-
-
《安装指南》(EA)
Safety Instructions for Spare Parts Installation Instructions
Flowmeter
EN ZH 01/03/201828/11/201325/04/2013语言:
英语
版本:
01/03/2018
文件大小:
139.5 KB
文件名:
EA01051DA2_0318.pdf
-
-
-
《防爆安全指南》(XA)
XA LPGmass
NEPSI:
Zone 1, Zone 21EN ZH 21/06/202301/04/201901/07/2016语言:
英语
版本:
21/06/2023
文件大小:
523.1 KB
文件名:
XA01413DEN_0323-00.pdf
-
-
-
《防爆安全指南》(XA)
XA LPGmass
INMETRO:
Zone 1
Zone 21EN ZH 27/04/2023语言:
英语
版本:
27/04/2023
文件大小:
451.4 KB
文件名:
XA01412DEN_0223-00.pdf
-