您的测量点处于危险区域?需要满足高功能安全完整性(SIL)要求?需要耐受170°C (338°F)高温工况?严苛工况应用尤其需要坚固耐用的测量仪表。Prosonic Flow P 500专门针对免维护、长期稳定工作设计 —— 即使在严苛工况条件下。仪表具备捆绑式流量计的所有标准功能,而且还满足复杂工况应用的测量要求。
优势
- 测量可靠 – 传感器技术成熟,安装系统免维护,保证信号长期稳定,耐受高温工况(≤550°C (1022°F))
- 液态烃参比流量测量 – 可选安装石油应用软件包,计算标准体积流量,区分多产品管道中的各种产品
- 高安全性 – Prosonic Flow P 500遵循IEC 61508功能安全标准开发,通过国际防爆认证,可以在危险区域内使用
即使在高温工况下也能可靠工作
对于170°C (338°F)以上的高温过程,Prosonic Flow P 500搭配高温型传感器,能够在不超过550°C (1022°F)的高温工况下可靠测量。传感器通过耦合垫直接安装在测量管上,小接触面积保证测量结果稳定,信号完全隔离。
高温应用
高温型传感器能够在原油、焦化进料、催化裂化、加氢裂化,以及石油与天然气行业的常压罐和真空蒸馏罐等应用中可靠测量。化工行业:分离器、蒸馏和放热过程。电力与能源行业:传感器适用于使用熔盐和导热油的CSP应用,或者冷却水管路。
便捷获取液态烃过程信息
Prosonic Flow P 500安装石油应用程序包 (PAP),可以计算液态烃的标准体积流量,得到参比流量测量值。在PAP中选择合适的液体,进行附加温度测量。可以平衡物料流量,检测泄漏。另一个突出优势是,PAP可以区分多产品管道中的各类液态烃产品。
高安全标准
在许多应用中安全是重中之重。Prosonic Flow P 500符合高安全标准,遵循IEC 61508功能安全(SIL)标准开发。流量计还通过了国际防爆认证(ATEX、IECEx、FM/CSA、EAC、UK Ex、INMETRO、NEPSI、JPN),在安全应用场合中即插即用。
一切尽在掌握
Prosonic Flow P 500优势明显,功能强大、通过多项认证,能够为您提供理想的严苛工况支持,比如储罐脱水、注水或石油工业中的液态烃测量。搭配高温型传感器,捆绑式流量计还可以为导热油应用,或者化工行业的批量生产提供可靠精准的测量值。
应用实例: 间歇式反应器
在化工行业中,为了优化批量生产过程,必须密切监测各种化学品的使用量,包括部分高粘度化学品。Prosonic Flow P 500超声流量计搭配高温型传感器,可耐受550°C (1022°F)高温条件,通过防爆认证,是理想的测量方案。传感器安装在管道外侧,配备FlowDC功能,即使在前后直管段长度仅为2 x DN的受限空间内也能使用。